Cat® D6T beschikt over de optimale brandstofzuinigheid, volautomatische transmissie en technologie voor de werkzaamheden

Cat® D6T beschikt over de optimale brandstofzuinigheid, volautomatische transmissie en technologie voor de werkzaamheden

Voor publicatie in Europa: februari 2017  
Publicatienummer: 97PR17

De nieuwe Cat® bulldozer D6T is voorzien van een nieuwe, volautomatische transmissie voor optimale prestaties en een besparing van tot maar liefst 20% bij zware werkzaamheden en 30% bij lichte werkzaamheden en fijnnivelleringstoepassingen. De volautomatische bulldozer is gemakkelijker te bedienen: u hoeft slechts de gewenste rijsnelheid in te stellen en de transmissie met vier versnellingen stelt de aandrijflijn in op de optimale efficiëntie.

Dankzij de beschikbare volledige serie Cat Connect GRADE-technologieën voor bulldozers is de D6T optimaal uitgerust voor de toepassing. De D6T is nu standaard voorzien van Cat GRADE met Slope Assist. Deze voorziening biedt een basishulpfunctie voor het instellen van de bladpositie zonder dat er extra hardware of een GPS-signaal is vereist.

De efficiëntie van een viertrapsautomaat

De nieuwe D6T is voorzien van een volautomatische viertraps Power Shift-transmissie met een geïntegreerde lock-upkoppeling, voor een aanzienlijke brandstofbesparing. De machinist stelt simpelweg de gewenste rijsnelheid in en het Auto Shift-systeem kiest soepel en automatisch de optimale versnelling en het optimale motortoerental voor de bedrijfsomstandigheden.

De nieuwe transmissie van de D6T heeft een extra versnelling tussen de eerste en tweede schakelgroep voor soepel schakelen en een ononderbroken aandrijving tijdens lastwisselingen. Dankzij de extra versnelling kan de machine gedurende een hoger tijdspercentage in de meest efficiënte modus werken. De machinist ervaart zowel een pittige machine bij slechte bodemgesteldheden als een 2,5% hogere productiviteit.

De nieuwe D6T wordt aangedreven door de zuinige Cat C9.3 ACERT™-motor. Deze is EU Stage IV-gecertificeerd en levert een nominaal vermogen (ISO 9249/SAE J1349) van 161 kW.  

Volop keuze aan GRADE-technologieën

Cat Connect GRADE-technologieën helpen u efficiënter en nauwkeuriger te werken. Met de D6T hebt u als klant de keuze uit een scala aan technologieën, zodat uw bulldozers optimaal presteren in uw toepassingen. De technologieën lopen uiteen van eenvoudige niveauverklikkers tot volledig in de fabriek geïntegreerde GPS-systemen, allemaal ondersteund door Caterpillar en de Cat dealers.

  • Cat GRADE met Slope Assist, een nieuwe standaardfunctie voor de D6T, behoudt automatisch de vooraf ingestelde bladpositie, zonder dat er extra hardware of een GPS-signaal is vereist.
  • Cat Slope Indicate (standaard) toont op de hoofdmonitor de dwarshelling en het vooruit/achteruit kantelen van de machine, zodat machinisten nauwkeuriger op hellingen werken.
  • Cat Stable Blade (standaard) vult de bladbedieningshandelingen van de machinist aan om sneller een nauwkeurige nivellering te bereiken met minder inspanning.
  • Cat GRADE met 3D is een beschikbaar in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem dat driedimensionale geleiding biedt voor zowel productiedozeren als fijnnivelleren. Het systeem is voorzien van dakantennes en de Cat AccuGrade Ready Option is in het systeem inbegrepen, net als het AutoCarry™-systeem dat het blad zodanig instelt dat de lading optimaal wordt vastgehouden.
  • Cat AccuGrade is een door de dealer geïnstalleerd aftermarket nivelleersysteem dat de flexibiliteit biedt om de systeemfuncties aan veranderende behoeften aan te passen. Het omvat een keuze uit lasers voor platte en hellende 2D-oppervlakken, systemen die gebruikmaken van GNSS (Global Navigation Satellite System) of van een UTS (Universal Total Station) voor complexe contouren en fijnnivelleren.
  • Dankzij de AccuGrade Ready Option kan de eigenaar de machine upgraden met een AccuGrade 2D- of 3D-systeem wanneer dat nodig is.

Als toevoeging op de nivelleringstechnologieën, biedt het in de D6T geïntegreerde Cat Product Link™-telematicasysteem tijdige, nuttige gegevens, zoals locatie, uren, brandstofverbruik, productiviteit, tijd van stationair draaien en diagnosecodes, waartoe u eenvoudig toegang hebt via de online VisionLink®-interface. Dankzij het systeem bereiken machine-eigenaren een effectiever activabeheer, hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten.

De D6T blijft een veelzijdig werkpaard, omdat deze leverbaar is met meerdere onderwagenconfiguraties en een grote verscheidenheid aan bladen om de machine aan te passen aan de toepassing. De beschikbare aan de achterzijde te monteren uitrusting omvat een nieuwe ripper met meerdere schachten en een grote hefhoogte. Neem voor meer informatie over de bulldozer D6T contact op met de lokale Cat dealer of ga naar: www.cat.com.

 

Specificaties van de D6T

   

Motortype

Cat C9.3 ACERT

Emissie

EU Stage IV

Motorvermogen – 2200 tpm
(ISO 9249/SAE J1349)

161 kW

Motorvermogen – 1200 tpm
(SAE J1995) bruto

189 kW

Bedrijfsgewichtbereik

21.382 -   26.913 kg

Bladcapaciteit

3,79 -   5,99 m3

# #  #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden