Graafmachines van de Cat F-serie zijn toegespitst op de unieke behoeften van uw bedrijf

Graafmachines van de Cat F-serie zijn toegespitst op de unieke behoeften van uw bedrijf

Voor publicatie in Europa: april 2016
Publicatienummer: 160PR16

Met de introductie van de 313F, 315F, 316F en 318F is het Caterpillar assortiment 11- tot 90-tons graafmachines op rupsbanden die voldoen aan de normen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV compleet. “Klanten kiezen voor Cat® graafmachines omdat ze met onze producten meer winst maken,” aldus Brian Abbott, wereldwijd productmanager voor kleine graafmachines met platform van Caterpillar. “Wij leggen de focus op het begrijpen van de bedrijfsspecifieke behoeften van elke klant, en leveren voor die behoeften de perfecte graafmachine. Dankzij deze aanpak krijgt elke klant de maximale waarde voor zijn geld.”

De F-serie van Caterpillar is gericht op zes belangrijke punten:

  • Motor - lagere emissies, zuinig en betrouwbare prestaties
  • Cabine - comfort en gemak voor behoud van de productiviteit
  • Hydrauliek - vermogen om grond, stenen en puin snel en nauwkeurig te verplaatsen
  • Constructies & onderwagen - gebouwd voor werk in ruige omgevingen
  • Graafarm - ontworpen voor hoge belastingen en een lange levensduur
  • Uitrustingsstukken - doe meer met één machine

“Onze grote en middelgrote modellen uit de F-serie worden nu al ruim een jaar op werkterreinen overal ter wereld ingezet, en onze klanten vertellen ons dat hun Cat machines aan al deze punten voldoen", aldus Abbott. “Onze efficiëntie, het werk dat wordt verzet per brandstofeenheid, is zelfs ongeëvenaard. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat klanten net zo tevreden zullen zijn over de 313F, 315F, 316F en 318F.”

313F

De nieuwe Cat 313F is een aanvulling op de 313F GC die in 2015 is geïntroduceerd. Beide modellen zijn gebouwd om te voldoen aan de verwachtingen van de klant op het gebied van veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Het verschil tussen de twee modellen zit hem in de mate van efficiëntie: de standaard F verzet meer werk per brandstofeenheid. “De 313F staat voor betrouwbaarheid, duurzaamheid, lage kosten per werkeenheid en bewezen hoge efficiëntie,” aldus Abbott. “De 313F GC beschikt over dezelfde kwaliteiten, is net iets minder efficiënt maar is wel voordeliger bij aanschaf. Omdat wij uw behoeften en vereisten begrijpen, kunnen wij innovatieve producten ontwikkelen waarmee u de concurrentie een stap voor kunt zijn.”

315F

De nieuwe Cat 315F is een machine met een compacte draaicirkel: perfect voor werk in gebieden met beperkte ruimte zoals wegwerkzaamheden waarbij rijstroken afgesloten zijn of naast gebouwen of andere constructies die u liever niet wilt beschadigen. Met een zwenkstraal aan de voorkant van 2,27 m (7'5 ") en een zwenkstraal over de achterkant van 1530 mm (5'0 ") kan de machine graven, zwenken en storten binnen een werkruimte van 3,8 m (12'5 "). Wanneer de machine 90 graden gedraaid is en via de zijkant werkt, steekt slechts 135 mm (5”) van het contragewicht buiten de rupsbreedte uit, waardoor trucks en betonnen wegafzettingen dichter bij de machine kunnen worden geplaatst. In tegenstelling tot een machine met een standaardstraal is de giek van de 315F naar het midden van de machine geplaatst. Niet alleen wordt hierdoor de zwenkradius aan de voorkant beperkt, maar ook ondersteunt de machine een groter hefvermogen over de voorkant als gevolg van een grotere stabiliteit. “Net als alle andere modellen in de F-serie is de 315F voorzien van een ROPS-gecertificeerde cabine,” voegde Abbott toe. “U zult merken dat de cabine, met een laag geluidsniveau, goed zicht, ergonomisch geplaatste schakelaars en bedieningselementen, en een volledig verstelbare stoel, comfortabel is om de hele dag in te werken.”

316F

De nieuwe Cat 316F is net zo veelzijdig als de andere modellen in de F-serie. “Het is een uiterst geschikte machine voor klanten die iedere dag van werkterrein wisselen,” aldus Abbott. “Dankzij een koppeling kunnen uitrustingsstukken snel worden gewisseld, en met het uitgebreide assortiment Cat laadbakken is zowel het graven van teelaarde tot sterk schurende materialen als greppels reinigen en nivellering mogelijk. Met de toevoeging van een multiprocessor of schaar kan de machine worden ingezet voor sloopwerkzaamheden, en bij gebruik van een hark en duim kunnen ook allerlei soorten puin snel en efficiënt worden verplaatst.”

318F

De 318F kan goed concurreren met 18-tons modellen van andere fabrikanten. De machine levert meer hefvermogen, opbreekkracht en productie met grotere laadbakken dan een machine van 16 ton, maar verbruikt dezelfde hoeveelheid brandstof. “Klanten die vaak van werkterrein wisselen, geven de voorkeur aan een 318 ten opzichte van de 320 omdat de eerste eenvoudiger te transporteren is,” aldus Abbott. “Ongeacht welk model u kiest, als het merk Cat erop staat, kunt u erop vertrouwen dat het een kwaliteitsmachine is die kan rekenen op de beste productondersteuning ter wereld.”

Voor meer informatie over deze modellen van de Cat F-serie en wat ze voor uw bedrijf kunnen betekenen, kunt u terecht op www.cat.com, waar u ook een dealer bij u in de buurt kunt zoeken.

Graafmachine 313F

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo