Cat graafmachines op banden van de F-serie en graafmachines op banden in overslaguitvoering hebben ontwerpverbeteringen voor modeljaar 2017 - inclusief lager brandstofverbruik, vergrote veelzijdigheid van uitrustingsstukken en vooruitgang wat betreft veiligheid en gemak voor de machinist

Cat graafmachines op banden van de F-serie en graafmachines op banden in overslaguitvoering hebben ontwerpverbeteringen voor modeljaar 2017 - inclusief lager brandstofverbruik, vergrote veelzijdigheid van uitrustingsstukken en vooruitgang wat betreft veiligheid en gemak voor de machinist

Voor publicatie in Europa en Israël: oktober 2016  
Publicatienummer: 476PR16

De recent uitgebrachte Cat® graafmachines op banden van de F-serie (M314F, M316F, M318F, M320F, M322F) en graafmachines op banden in overslaguitvoering (MH3022, MH3024) zijn ontworpen om te voldoen aan hoge normen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid, lage bedrijfskosten, comfort en veiligheid voor de machinist, eenvoudige bediening en onderhoud. Om de totale waarde voor de eigenaar van de machine nog verder te verbeteren, heeft Caterpillar het ontwerp van deze productlijnen verder verfijnd voor het modeljaar 2017 voor een laag brandstofverbruik, veelzijdigheid en veiligheid en gemak voor de machinist. Het beleid van Caterpillar om jaarlijks het productontwerp te vernieuwen, zorgt ervoor dat het bedrijf nieuwe functies en verbeteringen sneller op de markt brengt.

Verlaagd brandstofverbruik

De graafmachines op banden M314F en M316F zijn voorzien van de Cat C4.4 ACERT™-motor terwijl de M318F, M320F en M322F gebruik maken van de C7.1 ACERT-motor. Deze motoren bieden een hoog koppel en snelle reactie op wijzigingen in de belasting en voldoen tevens aan de emissienormen EU Stage IV. De emissietechnologie omvat het Cat NOx-reductiesysteem, selectieve katalytische reductie, een dieseloxidatiekatalysator en een hogedruk commonrail-brandstofsysteem. Van de Cat schone-emissiemodule maakt ook een roetfilter deel uit voor alle modellen, behalve voor de M314F en M316F die het niet nodig hebben om te voldoen aan de emissienormen.

Nieuw voor deze machines is een systeem dat het motortoerental aanpast aan snelheidsverzoeken tijdens het rijden. Het systeem levert het precieze vermogensniveau dat nodig is voor verschillende wegsituaties, wat leidt tot een lager brandstofverbruik en een lager geluidsniveau.

Verhoogde veelzijdigheid

Een optioneel ingebouwd voorbereidingspakket voor kantelbare zwenkinrichting is nu beschikbaar voor de graafmachines op banden en biedt een intern af-fabriek ingebouwd platform voor de nieuwe Cat kantelbare zwenkinrichtingen. Alle wijzigingen die zijn vereist voor de cabine en de elektrische en softwaresystemen zijn opgenomen in het pakket. Het systeem vereist geen extra monitor; alle benodigde instellingen en parameters worden rechtstreeks geïntegreerd in de monitor van de machine. Het pakket omvat tevens de nieuwe geavanceerde joysticks.

Het beschikbare geavanceerde joystick-regelsysteem is ontworpen met het oog op extra comfort en functionaliteit. Dankzij het ergonomische ontwerp van de bedieningselementen en de met rubber beklede oppervlakken kunnen de hydraulische functies met de vingertoppen worden bediend. Extra functies, zoals zwenken/kantelen, de Cat kantelbare zwenkgrijpermodule en de hendelstuurinrichting kunnen worden bediend met de twee schuiven en vijf knoppen op iedere joystick.

Een toegevoegde standaardfunctie is de uitgebreide veelzijdigheid voor de functietoewijzing van uitrustingsstukken, op het linkerpedaal en beide joysticks. Het systeem biedt meer keuzevrijheid voor de toewijzing van bepaalde functies van de uitrustingsstukken aan de bedieningselementen.

Het nieuwe voorbereidingspakket voor aanhanger (optioneel op M314F, M316F en M318F) biedt meer autonomie dan ooit tevoren en verhoogt de mobiliteit en veelzijdigheid. Het zorgt voor een af-fabriek ingebouwde oplossing inclusief alle elektrische en hydraulische systemen, zodat u na het aanhaken van de aanhanger klaar bent om te vertrekken. Met deze oplossing kunnen uitrustingsstukken, gereedschappen en brandstof naar het werkterrein worden gebracht of kan materiaal op het terrein worden verplaatst. Met de hydraulica op de machine kunnen de achterklep en het stortmechanisme van de aanhanger worden bediend.

Ook standaard is de nieuwe permanente hulpstroomfunctie die de bediening vereenvoudigt van uitrustingsstukken die constante rotatie vereisen, bijvoorbeeld maaiers en mulchers. Machinisten kunnen nu met een druk op de knop de constante stroming inschakelen. De functie kan wanneer de machinist dat wenst worden uitgeschakeld.

Nieuwe bedieningselementen voor de snelkoppeling worden nu bediend met een schakelaar, in plaats van via de monitor, om te voldoen aan de norm ISO 13031. De bedieningsschakelaar voor de snelkoppeling bevindt zich op de plaats van de eerdere schakelaar voor het dempen van de radio, die nu is verplaatst naar de rechter console. Met het nieuwe systeem kunnen uitrustingsstukken sneller worden verwisseld.

Verbeterde veiligheidsvoorzieningen

De mogelijkheid de rijsnelheid te beperken in de omgekeerde modus is ook een nieuwe functie, waarmee de eigenaar van de machine een veilige snelheid kan instellen wanneer de machine achteruit zwenkt en beweegt. Voorts werkt een gewijzigde zwenkvergrendeling nu onafhankelijk van het systeem voor uitrustingsstukvergrendeling. Bij het laden van de machine op een transporttruck bijvoorbeeld, biedt deze functie een grotere wendbaarheid, en de mogelijkheid de positie van het uitrustingsstuk aan te passen. Tegelijk wordt het gevaar voor onbedoeld zwenken van het bovenframe weggenomen.

Voorfiltersysteem voor de cabine (optioneel op MH3022 en MH3024) is af fabriek beschikbaar om

de noodzaak weg te nemen van het toevoegen van een extra systeem aan graafmachines op banden in overslaguitvoering om bijna volledig het binnendringen van stof en verontreiniging van de lucht te elimineren. Het bestaat uit filters die voldoen aan HEPA 13

om het binnendringen van stof en deeltjes van buitenaf te verminderen, samen met een HEPA 13 hercirculatiefilter dat de luchtkwaliteit in de cabine verbetert.

Aangename werkomgeving van de machinist

Op de nieuwe split-screenmonitor voor de weergave van de beelden van de zijzichtcamera en de achteruitkijkcamera ziet de machinist in een oogopslag beide beelden. Deze beelden worden weergegeven op de tweede monitor, met breder scherm voor verbeterd zicht. Extra ledverlichting voor de zijzichtcamera biedt verbeterd zicht van de rechter voorzijde van de machine tot de achterzijde. De nieuwe verlichting voor deze camera, gekoppeld aan de aanwezige verlichting voor de achteruitkijkcamera zorgt voor optimaal zicht voor machinisten.

Tevens zijn elektrisch verstelbare spiegels beschikbaar waarmee de machinist de spiegels kan afstellen terwijl hij in de werkpositie zit. Met deze mogelijkheid hoeven machinisten niet meer op machines met een variabel verstelbare giek te klimmen—een pluspunt voor de veiligheid.

 

graafmachines op banden
Graafmachine op banden M318F

Modellen

M314F, M316F

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motor

C4.4 ACERT

 

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Nettovermogen

(hp metrisch en PS/kW)

143 (105)

171 (126)

171 (126)

Bedrijfsgewicht (kg)

14.360 tot 19.040

16.690 tot 24.700

20.705 tot 25.450 (MH3022 met uitrustingsstukken)

23.215 tot 27.470 (MH3022 met uitrustingsstukken)

Graafdiepte, max. (mm)

respectievelijk 5790 en 6100

6090 tot 6650

-

Reikwijdte op maaiveldhoogte, max. (mm)

9,080

9405 tot 10.300

-

Inhoud van de bak (m3)

0,2 – 1,0

0,35 tot 1,43

-

Reikwijdte, max. (stickpen) met MH-giek (mm)

-

-

MH3022:

stick van 4900 = 11.005

MH3024:

stick van 5900 = 12.485

Hoogte, max. (stickpen) met MH-giek (mm)

-

-

MH3022:

stick van 4900 = 12.065

MH3024:

stick van 5.900 = 13.300

Snelheid, max. (km/h)

37

M322F: 30

Andere modellen: 35

25

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

 

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 

Afdrukmateriaal

Placeholder afbeelding


Download afbeelding met hoge resolutie

Graafmachine op banden M318F

 

Placeholder afbeelding


Download afbeelding met hoge resolutie

Graafmachine op banden M314F

 

Placeholder afbeelding


Download afbeelding met hoge resolutie

Graafmachine in overslaguitvoering MH3024
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo