Cat® Grade Control 3D voor de modellen D3K2, D4K2 en D5K2 verhoogt de productiviteit, verlaagt de kosten en verlaagt de inspanning van de machinist

Cat® Grade Control 3D voor de modellen D3K2, D4K2 en D5K2 verhoogt de productiviteit, verlaagt de kosten en verlaagt de inspanning van de machinist

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Korea: november 2016
Publicatienummer: 498PR16

Cat® Grade Control 3D zorgt dat machinisten van bulldozers efficiënter, nauwkeuriger en productiever kunnen werken, terwijl ook de bedrijfskosten worden verlaagd, door machinefuncties te automatiseren tijdens zowel productiedozeren als fijnnivelleren. Het systeem is uitgerust met een geïntegreerd ontwerp, inclusief twee op het dak gemonteerde antennes, zodat het niet langer nodig is op het blad te klimmen om conventionele, op het blad gemonteerde masten en kabels aan het eind van de dag te verwijderen. De AccuGrade™ Ready Option maakt deel uit van het pakket en voegt veelzijdigheid toe doordat andere Cat GRADE-technologieën kunnen worden gebruikt, zoals AccuGrade Laser of een UTS (Universal Total Station: universeel totaalstation) wanneer de satellietontvangst beperkt is.

Het systeem assisteert machinisten met een display in de cabine waarop het ontwerp van de helling, gegevens over graven/vullen en niveauverklikkers worden weergegeven, waardoor de productiviteit tot 50 procent wordt verbeterd vergeleken met conventionele nivelleringsmethoden. Door het systeem is het praktisch nooit meer nodig om uitzetters te gebruiken of handmatige niveaucontroles uit te voeren, waardoor het werkterrein veiliger wordt en de machinist zonder hulp materiaal exact volgens de vereisten kan verplaatsen, waardoor herbewerkingen niet meer nodig zijn, brandstof kan worden bespaard en de machine minder snel slijt. Daarnaast kan met Grade Control 3D werk zelfs bij beperkt zicht worden uitgevoerd, zodat de werkdag kan worden verlengd. Als extra voordeel automatiseert het systeem de beweging van het blad, waardoor de invoer van de machinist met maar liefst 80 procent wordt teruggedrongen.

Het geïntegreerde ontwerp van het Grade Control 3D-systeem biedt, naast de op het dak gemonteerde antennes, een traagheidsmeetinstrument dat de machineoriëntatie waarneemt, GNSS-ontvangers (Global Navigation Satellite System), gegevensradio, hydraulische cilinders met standdetectie, joystickknoppen voor snelle aanpassing van hellingshoeken en een kleurenscherm voor het nivelleersysteem waarop het nivelleringsproces visueel wordt weergegeven. Daarnaast bevat het systeem drie “intelligente” bedieningsfuncties waarmee de machine de bladbelasting aan de bodemomstandigheden kan aanpassen,
wat leidt tot consistent volle bladen met minder inspanning van de machinist.

AutoCarry™ – automatiseert de bladhefregeling en de bladhellingshoek, waardoor de gewenste bladbelasting behouden blijft, de consistentie van de belasting beter wordt en het slippen van de rups wordt verminderd.

Als aanvulling op de automatische hulpstuk-assistfunctie zijn er drie modi die de machinist nog meer helpen om productief te werken. Deze technologieën werken als geïntegreerd systeem en kunnen de totale kosten aanzienlijk verlagen door meer werk uit te voeren in minder tijd, met daardoor een verlaging van de bedrijfskosten van de machine.

Grade Control—automatiseert het heffen en kantelen van het blad voor consistente hellingen en optimaliseert de productiviteit met AutoCarry.

Grof nivelleren—voorkomt dat het midden van het blad bij het omlaag bewegen onder het gewenste niveau komt, zodat volledige stuurprestaties mogelijk zijn tijdens het kantelen.

Hellingsbeveiliging—voorkomt dat het blad onder het gewenste niveau snijdt tijdens handbediening van het blad, zodat te ver afgraven wordt voorkomen.

Met Grade Control 3D kunnen locatiemanagers bovendien automatisch materiaalverplaatsingen volgen en de voortgang van het werk in de gaten houden via de kaartgegevens van het
3D-volgsysteem. Tijdige informatie bevordert tijdige beslissingen waardoor het werk op schema blijft. Productiegegevens kunnen dagelijks worden bekeken via Cat LINK-technologieën met gebruik van de online VisionLink® 3D-projectbewakingsfunctionaliteit. Hiervoor hebt u een abonnement en extra hardware nodig.

Het Grade Control 3D-systeem is verkrijgbaar voor de modellen D3K2, D4K2 en D5K2 en wordt ondersteund door plaatselijke Cat dealers en SITECH®-technologiepartners.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, “Caterpillar Yellow” en de “Power Edge” trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo