Cat GRADE met ASSIST zorgt voor snelle en eenvoudige nivellering

Cat GRADE met ASSIST zorgt voor snelle en eenvoudige nivellering

Voor publicatie in Europa: april 2016
Publicatienummer: 117PR16

Cat® GRADE met ASSIST maakt de hydraulische graafmachine Cat 323 efficiënter en productiever. Dit systeem is de eerste ASSIST-functie voor machinisten met een semi-autonoom nivelleersysteem voor Cat graafmachines. Het systeem automatiseert bovendien de nivellering die de machinist meestal handmatig uitvoert. Alle machinisten kunnen, ongeacht hun ervaring, tot wel 45% sneller de gewenste nivellering bereiken dan met traditionele nivellering.

Deze nieuwe technologie, die optimaal is afgestemd op Cat graafmachines, is vanaf de eerste minuut eenvoudig te bedienen. Dankzij de integratie met het vertrouwde Cat GRADE-systeem, het display en de joysticks, kan de machinist eenvoudige 2D-ontwerpen in de cabine creëren en met één druk op de Auto-knop aan het werk gaan. Machinisten kunnen profiteren van de begeleidingsfuncties in het basissysteem zonder dat er een infrastructuur voor gegevensoverdracht is vereist. Zij kunnen bijvoorbeeld een niveauverklikker en akoestische alarmen en daarnaast de ASSIST-technologie gebruiken voor het precisiewerk zonder dat hiervoor een infrastructuur is vereist.

De integratie met de machine en de hydrauliek zorgt voor volledig vermogen naar het mes met precisiebediening tijdens de volledige mesbeweging. De machinist kan dus snel, nauwkeurig en moeiteloos werken. Omdat het systeem flexibel is, kunnen klanten met complexe nivelleringsplattegronden Cat AccuGrade™ toevoegen voor extra 3D-mogelijkheden.

Functies voor automatisering en bescherming

ASSIST-technologie wordt actief wanneer het mes het doel tot op 10 cm is genaderd door het niveau te vergrendelen en de bewegingen voor giek omhoog/omlaag en laadbak in/uit automatisch af te stellen. De machinist kan met één hendel de snelheid van de stick bepalen en hoeft daardoor aanzienlijk minder handelingen uit te voeren. Het systeem automatiseert ook de beweging van de laadbak, voor een constante laadbakhoek. De machinist kan de meshoek afstellen op de graafomstandigheden, en de hoek kan automatisch worden opgeroepen voor de volgende gang. Om te ver afgraven te voorkomen, zorgt de beschermingsfunctie ervoor dat het mes niet onder het niveau kan penetreren. Dit bespaart aannemers tijd en geld want er is minder brandstof, niveaucontrole, arbeidsuren en vulmateriaal nodig.

Naast sneller nivelleren, zorgen de PROTECT-functies voor extra bescherming van machinist en machine bij het werken nabij obstakels en nutsleidingen. Ceiling + Floor PROTECT voorkomt dat (een deel van) de giek, stick of laadbak boven of onder een vooraf ingestelde hoogte komt. Hierdoor kan de graafmachine worden gebruikt in ruimten met een laag plafond, bijv. binnen gebouwen en onder viaducten, en nabij boven- en ondergrondse leidingen en bedrading. Machinisten kunnen met een override-trigger de automatische regeling snel uitschakelen.

Kenmerken en functies

Intelligente regel- en beschermingsfuncties helpen aannemers meer werk gedaan te krijgen. De functies omvatten:

  • GRADE met ASSIST – stelt automatisch de bewegingen af voor giek omhoog/omlaag en laadbak in/uit, voor een constante nivellering.
  • Operator ASSIST – de machinist kan met één hendel de snelheid van de stick bepalen.
  • Bucket Angle ASSIST– automatiseert de afstellingen, voor een constante laadbakhoek.
  • Grade PROTECT – voorkomt dat het mes onder het niveau penetreert.
  • Ceiling PROTECT + Floor PROTECT– voorkomt dat (een deel van) de giek, stick of laadbak boven of onder een vooraf ingestelde hoogte komt.
  • Operator OVERRIDE – geeft de machinist de mogelijkheid de AUTO-functie uit te schakelen.
  • 2D en 3D Control – werkt met bestaand 2D-niveauverklikkersysteem; kan worden opgewaardeerd naar AccuGrade voor 3D-positionering en hoogtebegeleiding.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "AccuGrade", "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo