Kenmerken van Cat grijpers GSH425/525

DE CAT® GRIJPERS GSH425/525 HEBBEN EEN NIEUW TANDONTWERP VOOR EENVOUDIGER LADEN EN BEVATTEN VERBETERINGEN VOOR MEER DUURZAAMHEID

Voor publicatie in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika, Midden-Oosten, CIS: april 2016
Publicatienummer: 171PR16

De nieuwe Cat® poliepgrijpers GSH425 en GSH525 zijn ontworpen met horizontale cilinders, voor een constructie die een betere materiaalpenetratie en efficiëntere overslag van bulkmateriaal mogelijk maakt. Het ontwerp verbetert de sterkte, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de nieuwe grijpers, die leverbaar zijn in klauwconfiguraties met vier of vijf tanden, in gesloten of halfgesloten uitvoeringen, en die een verbeterde rotatiefunctie hebben.

De GSH425 en GSH525 vervangen de grijpers uit de GSH20B-serie en zijn ontworpen voor zeer uiteenlopende toepassingen: het hanteren van verschroot materiaal, lange constructiebalken en carrosserieën, het hanteren van puin op bouwterreinen, en het hanteren van afval bij recycling- en overslagstations. De prestaties en de efficiëntie van de nieuwe Cat grijpers komen met name goed van pas bij het hanteren van afval: hiermee kunnen bedrijven voldoen aan de strengere milieuvoorschriften en het hoofd bieden aan de toenemende druk om materiaal te recyclen en de krapper wordende budgetten.

Duurzaamheid op lange termijn

Het ontwerp van de grijpers van de GSH-serie omvat een stootvaste constructie van hoogwaardig staal ter bescherming van kwetsbare gebieden zoals hydraulische cilinders. Voor extra duurzaamheid zijn in alle scharnierpunten hoogwaardige bussen met smeergroeven en geharde pennen toegepast. De tanden zijn voorzien van vervangbare gegoten uiteinden van het materiaal BHN 445-555, dat zeer slijtvast is.

Daarnaast zorgen een stevige constructie van de scharnierpunten en robuustere aanslagen voor een langere levensduur, en door hydraulische slangen in de tanden te plaatsen, slijten de slangen minder. Alle montagesteunen worden door een sterke pen rechtop gehouden, waardoor ze eenvoudiger kunnen worden aangebracht. Ook zijn de nieuwe GSH-grijpers standaard aan de onderkant voorzien van een hijsoog, voor meer veelzijdigheid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een magneet hieraan te bevestigen.

Caterpillar ondersteunt zijn uitrustingsstukken middels een uitgebreid assortiment pre- en aftersalesdiensten dat onder meer advies omvat bij het kiezen van het juiste uitrustingsstuk, maar ook opleidingen voor de machinist, materieelbeheer en een reeks financiële en verzekeringsproducten.

Neem voor meer informatie over de grijpers GSH425/525 contact op met uw lokale Cat dealer of kijk op www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

©2016 Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo