Cat® compacte wielladers van de M-serie bieden veelzijdige prestaties en instelbare bedieningsrespons voor efficiënt werken

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: maart 2015
Publicatienummer: 56PR15

De nieuwe Cat® compacte wielladers van de M-serie, 906M, 907M en 908M, zijn uitgerust met de exclusieve geoptimaliseerde Z-hefarm van Caterpillar, die indrukwekkende graafkracht combineert met parallel heffen.  Deze modellen zijn voorzien van een motor met een brutovermogen van 75 hp en een elektronisch geregeld hydrostatisch aandrijfsysteem, en voldoen aan de emissienormen van US EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB.  Elektrohydraulische bedieningselementen maken technische verbeteringen mogelijk aan het aandrijfsysteem, de bediening van de uitrustingsstukken, het hydraulisch hulpsysteem en de hefarm.  Er is een reeks uitrustingsstukken en koppelingen beschikbaar die zorgen voor optimale veelzijdigheid en productiviteit.  Waardevolle opties als hogesnelheidsconfiguratie, rijcomfortsysteem en hoge hydrauliekopbrengst maken de compacte wielladers van de M-serie nog productiever in toepassingen als groenvoorziening, landbouw, industrie, sneeuwruimen en algemene bouwwerkzaamheden. 

Ontwerpkenmerken

De M-serie is uitgerust met de Cat C3.3B-motor, die dwars is geplaatst en uitstekende servicetoegang biedt voor routineonderhoud. De koelers zijn in een enkel vlak geplaatst met een efficiënte hydraulisch aangedreven ventilator of een optionele op de koelvraag reagerende Cat ventilator die alleen op maximale snelheid werkt wanneer dat nodig is. Een ECO-stand regelt het hoge stationair toerental van de motor waarbij volledige trekkracht en opbreekkracht gewaarborgd blijven. Hierbij wordt minder brandstof verbruikt en een lager geluidsniveau geproduceerd bij veelvoorkomende taken waarbij geen maximale productiviteit is vereist. De uitlaatgasnabehandeling werkt met een roetfilter om te voldoen aan de emissienormen.

Met het Cat Hystat-systeem en de optionele stop-voor-schakelen-transmissie kunnen deze modellen een maximumsnelheid van 22 mph (35 km/h) bereiken. Met deze transmissie kan de machinist kiezen tussen maximale trekkracht en maximale rijsnelheid via een handige schakelaar op de rechterconsole. De transmissie regelt ook automatisch de snelheid op afdalingen.

De luxe cabine is uitgerust met portieren aan beide kanten, een makkelijk te bedienen elektrohydraulische joystick, hangende pedalen, een kantelbaar stuur, een luchtgeveerde en verwarmde stoel en een optioneel veiligheidstoetsenblok. In de multifunctionele joystick voor de hefarmbediening is ook de bediening voor de transmissie en de knop voor de differentieelblokkering ingebouwd plus de proportionele regeling van de hulpcircuits. Het vernieuwde display is niet alleen groter en gemakkelijker leesbaar, maar biedt ook meer informatie voor de machinist, zoals het motortoerental.  

Deze machines zijn leverbaar met twee koppelingsopties, een koppeling voor een schranklader die compatibel is met de meeste uitrustingsstukken voor schrankladers, en de Cat koppeling, die is ontworpen voor de complete reeks Cat laadbakken, geoptimaliseerde palletvorken en bepaalde uitrustingsstukken van andere fabrikanten.

Aangepaste prestaties

De veelzijdige en gebruiksvriendelijke voorzieningen van de M-serie zijn uitgebreid met nieuwe opties, zoals de pakketten Road Feature en Load Feature die een nieuw elektronisch softtouch-toetsenblok omvatten waarmee de meeste functies handig kunnen worden bediend.

Het pakket Road Feature omvat een rijcomfortsysteem dat het schokken van de giekcilinders dempt wanneer de machine met een last in ruig terrein rijdt. Hierdoor verloopt het rijden soepeler en wordt het materiaal beter vastgehouden. Ook is er een kruipregeling met variabele snelheid waarmee de rijsnelheid onafhankelijk van het motortoerental kan worden aangepast voor de precieze bediening van uitrustingsstukken met een continue werking, zoals sneeuwblazers en bezems. Een elektronische gasklepvergrendeling houdt het ingestelde motortoerental automatisch vast (of hervat dit), zodat uitrustingsstukken met een hoog toerental kunnen werken voor maximaal hydraulisch vermogen. De kruipregeling en de elektronische gasklepvergrendeling bieden hierdoor optimale prestaties van de uitrustingsstukken en een gebruiksvriendelijke bediening.

Verder omvat het pakket een modulatiesysteem voor uitrustingsstukken voor het aanpassen van de hydraulische respons aan een van de drie niveaus. Een Hystat-agressiviteitsregeling biedt drie niveaus voor accelereren en reageren bij veranderen van richting. Met deze voorzieningen kunnen machinisten de programmering van de machine aanpassen aan hun voorkeuren of de lokale omstandigheden.

Het pakket Load Feature omvat een elektronische gasklepvergrendeling, het modulatiesysteem voor uitrustingsstukken en de Hystat-agressiviteitsregeling. Bovendien biedt het aanvullende voorzieningen voor assistentie tijdens het laden: trekkrachtregeling en terug naar graven

Trekkrachtregeling verhoogt de productiviteit en verlaagt de bedrijfskosten door het slippen van de banden op gladde ondergrond te verminderen. Daardoor kan de laadbak efficiënter worden gevuld en slijten de banden minder snel. De machinist kan kiezen uit vier instellingen om het vermogen voor de wielen af te stemmen op de werkomstandigheden: 60, 80, 90 of 100 procent van de duwkracht van het Hystat-systeem.  Verder werkt het rempedaal van de M-serie tijdens de eerste helft van de slag als een kruippedaal, zodat de machine hydrostatisch wordt afgeremd.

De functie Terug naar graven plaatst de laadbak automatisch op de juiste plaats voor de volgende laadcyclus wanneer de machinist de joystickhendel in de kantelaanslag zet na het dumpen van de inhoud in een truck of een vultrechter. Deze voorziening wordt ingesteld bij de kantelcilinder.

Beveiliging, machineparkbeheer

Voor extra veiligheid omvat het machinebeveiligingssysteem nu toetsenbloktoegang voor het starten van de motor, waardoor beveiligde digitale toegang tot het contact mogelijk is zonder een speciaal ontworpen sleutel.  Dit systeem verhindert niet alleen dat de motor kan worden gestart, maar biedt ook een verhoogde beveiliging omdat de bediening van de hystat en de uitrustingsstukken is vergrendeld. Cat Connect maakt slim gebruik van technologie en services voor het verbeteren van de efficiëntie op de werkplek. LINK-technologieën, als het optionele Product Link™-systeem, helpen de productiviteit van de machines te beheren en de eigendoms- en bedrijfskosten te verlagen dankzij de online VisionLink®-interface die kritieke onderdelen als locatie, uren, brandstofverbruik en diagnosetijd bijhoudt.

Machinespecificaties

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B

Cat 3.3B

Cat 3.3B

Vermogen

55 kW (75 pk)

55 kW (75 pk)

55 kW (75 pk)

Bedrijfsgewicht

5630 kg (12.412 lbs)

5810 kg (12.809 lbs)

6465 kg (14.253 lbs)

Inhoud van bak voor algemeen gebruik

0,9 m3 (1,2 yd3)

1,0 m3 (1,3 yd3)

1,1 m3 (1,4 yd3)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo