Cat kleine wielladers van de M-serie met prestatiebevorderende upgrades

Cat kleine wielladers van de M-serie met prestatiebevorderende upgrades

Voor publicatie in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan: november 2016
Publicatienummer: 528PR16

Recente technische verbeteringen voor de EU Stage IV Cat® kleine wielladers van de M-serie (SWL) – 926M, 930M en 938M, en modellen van de K-serie (924K, 930K, 938K) – verhogen de waarde van apparatuur met nieuwe standaard- en optionele functies die de productiviteit verhogen, het gebruiksgemak verbeteren en de inzetbaarheid vergroten.

Opgewaardeerd secundair display

Een nieuwe optionele module met secundair display voor alle modellen in de productlijn biedt een verbeterde gebruikersinterface en navigatie voor de machinist en een scala aan opties voor laadvermogenbeheer en service. Het nieuwe touchscreen heeft een qwertytoetsenbord, waardoor het voor de eigenaar/machinist eenvoudiger wordt om door het menu te navigeren en tekst in te voeren zoals gecodeerde start- en machinistprofielen, toepassingsprofielen, onderhoudsmodus en waarschuwingen voor preventief onderhoud. Het nieuwe display versnelt de invoer van informatie aanzienlijk en er zijn geen pijltoetsen meer nodig om te navigeren en gegevens in te voeren.

Caterpillar laadvermogenbeheer

Een primeur voor kleine wielladers van Cat: wij hebben een touchscreen en Product LinkTM Elite toegevoegd om Caterpillar laadvermogenbeheer beschikbaar te maken voor deze kleine modellen. De kiepfunctie van het beheersysteem bevestigt aan de machinist dat er genoeg gewicht in de laadbak aanwezig is voordat hij de berg verlaat, waardoor de productiviteit van de machine wordt verhoogd. Als deze Cat functie is geactiveerd op een 924K, 926M, 930K, 930M, 938K of 938M, laadt de machinist altijd de juiste hoeveelheid materiaal in de mixer, vultrechter of truck, waardoor het aantal cycli wordt verlaagd en de winstgevendheid stijgt.

Met Caterpillar laadvermogenbeheer kan de machinist een beoogd laadgewicht instellen en de totale hoeveelheid materiaal in de truck of vultrechter bewaken om overbelasting te voorkomen. Daarnaast kan de machinist met de printer drie gewichtsetiketten afdrukken. Aangezien Caterpillar laadvermogenbeheer volledig is geïntegreerd in de machine, kan de locatiemanager belangrijke statistische informatie, zoals de hoeveelheid verplaatst materiaal en het aantal geladen trucks, bijhouden met behulp van VisionLink®.                                                                                    

Verbeterde machinebetrouwbaarheid

De verbeteringen van het automatische smeersysteem van Cat omvatten de vervanging van rubberen slangen en scharnierverbindingen door stalen leidingen die naar de laadbakpennen lopen, voor verbeterde systeembetrouwbaarheid. Aan het systeem zijn nieuwe secundaire nippels toegevoegd die de machinist de mogelijkheid geven wanneer nodig handmatig circuits te smeren. Om tijd de besparen, kan de monteur smeervet aanbrengen op het nieuwe hoofdverdeelstuk dat elk circuit van de lader smeert. Het is ook mogelijk afzonderlijke circuits los van elkaar te smeren.

Het automatische smeersysteem is gekoppeld aan het nieuwe secundaire display en Cat VisionLink, dat automatisch diagnosecodes verzendt naar de machinist en naar aangewezen personeel, zoals machineparkmanagers, om problemen op te lossen. Als het smeervetreservoir leeg begint te raken of als er andere systeemproblemen optreden, wordt een pop-upbanner getoond op het secundaire display om de machinist op te hoogte te stellen. Op die manier kan het probleem onmiddellijk worden verholpen.

Om de levensduur van de banden te verlengen, is een bewakingssysteem voor de bandenspanning (TPM: Tire Pressure Monitoring) nu een volledig geïntegreerde optie voor de kleine wielladers van de M-serie. Met één blik op het secundaire display ziet de machinist eenvoudig de huidige bandenspanning van elke band. Zo weet hij of de bandenspanningen correct zijn en wordt ongelijkmatige slijtage beperkt en de levensduur van de banden verlengd. Het systeem kan worden ingesteld om waarschuwingen te geven aan dealers via Electronic Technician en aan de machinist via het secundaire display als de bandenspanningen te laag of te hoog zijn. Aangezien TPM een volledig geïntegreerd systeem is, kunnen machineparkmanagers VisionLink gebruiken om luchtdruk en temperatuur in elke machine op afstand te bewaken, voor optimale machineprestaties en efficiëntie.

Comfort en vermogen

De vernieuwde luxe cabine is standaard uitgerust met een opbergplaats voor een map/klembord om papieren en handleidingen veilig op te bergen. Aan de onderzijde van de cabine kan als optie een afsluitbare opbergruimte van 1,2 ft3 (0,03 m3) worden gemonteerd voor het opbergen van gereedschappen, smeerpistolen, handschoenen en andere voorwerpen. De stille cabine met klimaatregeling is voorzien van een verwarmde achterruit en verwarmde buitenspiegels, en op de stoel gemonteerde bedieningselementen met een ultralichte joystick voor hef- en kantelfuncties.

De SWL-machines van de M-serie worden aangedreven door de Cat C7.1 ACERT™-motor met een schone-emissiemodule die werkt zonder tussenkomst van de machinist. Hierdoor wordt onderbreking van de werkzaamheden voorkomen. De machinist kan de standaardmodus selecteren, die het maximale motortoerental verlaagt tot 1600 tpm zonder de prestaties aan te tasten. Dit resulteert in een brandstofbesparing van 5 tot 10%. In de Full Performance-modus wordt het motortoerental verhoogd tot 1800 tpm voor maximaal motorvermogen, een hogere hydraulische snelheid en meer hydraulisch vermogen om de productie te verhogen.

 

Productspecificaties van de M-Serie SWL

 

926M

930M

938M

Motor

Cat C7.1 ACERT

Cat C7.1 ACERT

Cat C7.1 ACERT

Brutovermogen (ISO 14396)

153 hp (114 kW)

164 hp (122 kW)

188 hp (140 kW)

Brutovermogen (ISO 14396 – DIN)

155 hp (114 kW)

166 hp (122 kW)

190 hp (140 kW)

Nettovermogen – standaard (ISO 9249)

142 hp (106 kW)

156 hp (116 kW)

169 hp (126 kW)

Bedrijfsgewicht

28.770 lb.
(13.050 kg)

30.879 lb.
(14.007 kg)

36.216 lb.
(16.427 kg)

3e hydrauliekolie-opbrengst

150 l/min
(40 US-Gall/min)

190 l/min
(50 US-Gall/min)

190 l/min
(50 US-Gall/min)

4e hydrauliekolie-opbrengst

150 l/min
(40 US-Gall/min)

160 l/min
(42 US-Gall/min)

160 l/min
(42 US-Gall/min)

Inhoud Fusion laadbak voor universeel gebruik

2,7 yd3 (2,1 m3)

3,0 yd3 (2,3 m3)

3,5 yd3 (2,7 m3)

Kantelmoment volledig geknikt

16.587 lb. (7524 kg)

18.670 lb. (8469 kg)

22.107 lb. (10.028 kg)

Maximale rijsnelheid

25 mph (40 km/h)

25 mph (40 km/h)

25 mph (40 km/h)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo