Cat® kleine wielladers uit de M-serie voldoen aan emissienorm EU Stage IV, bieden de machinist nieuwe opties en nieuwe functies en een grotere brandstofzuinigheid

Cat® kleine wielladers uit de M-serie voldoen aan emissienorm EU Stage IV, bieden de machinist nieuwe opties en nieuwe functies en een grotere brandstofzuinigheid

Voor publicatie in Europa: februari 2015
Publicatienummer: 25PR15

De nieuwe Cat® kleine wielladers uit de M-serie —926M, 930M en 938M— borduren voort op het succes van de vorige modellen uit de K-serie —924K, 930K en 938K— met technische verfijningen, zoals nieuwe motoren die voldoen aan emissienorm EU Stage IV en nieuwe opties en functies die meer waarde toevoegen en de machinist meer comfort en veiligheid bieden. De innovatieve functies die bij de K-serie werden geïntroduceerd, zijn ook in de nieuwe M-serie te vinden.

924K wordt 926M

Met de introductie van de M-serie verandert het naamregister voor het kleinste model in de serie van 924 in 926. Daarmee komt tot uitdrukking dat het nieuwe model vergeleken met de 924H en 924Hz meer mogelijkheden biedt. Alle drie nieuwe modellen hebben meer motorvermogen en een hogere kantelbelasting voor betere prestaties.

Efficiënte aandrijflijn/selecteerbare vermogensmodi

Een nieuwe Cat C7.1 ACERT™-motor levert het vermogen voor de drie wielladers uit de M-serie. De motor is voorzien van een schone-emissiemodule die geen tussenkomst van de machinist vergt en niet tot onderbreking van de werkcycli leidt. De module is uitgevoerd met een dieseldeeltjesfilter (DPF: Diesel Particulate Filter) dat geschikt is voor de gehele levensduur van de motor en met een systeem voor katalytische reductie waaraan alleen dieseluitlaatvloeistof hoeft te worden toegevoegd. Het DPF wordt passief geregenereerd bij een lage temperatuur.

Het traploze, elektronisch geregelde, intelligente hydrostatische aandrijfsysteem met vier bereiken is verder verbeterd met door de machinist te selecteren aandrijflijnmodi, waaronder een conventionele Hystat-modus voor agressief remmen op de motor, een verfijnde koppelomvormermodus waarmee de machine in vrijloop heuvels af en om hellingen heen kan rijden, en een ijsmodus die is ingesteld voor maximale grip op een gladde ondergrond. Tests hebben aangetoond dat met de koppelomvormermodus tot wel 5 procent extra brandstof kan worden bespaard bij laad- en transporttoepassingen. Deze modus is de standaard fabrieksinstelling.

Modellen van de M-serie zorgen voor efficiënt vermogen en leveren hybride-brandstofbesparingen op dankzij de nieuwe vermogensmodi die op een aanraakpaneel kunnen worden geselecteerd:

De standaardmodus levert hetzelfde vermogen als modellen uit de K-serie in bereik 1, 2 en 3 en is uitgevoerd met Power-By-Range-logica om in bereik 4 over meer vermogen te beschikken voor een hogere rijsnelheid bij het oprijden van hellingen. In deze modus draait de motor bij een lager maximumtoerental (1600 tpm t.o.v. 1800 tpm hoog stationair) zonder negatieve gevolgen voor de topsnelheid. Het 200 tpm lagere motortoerental draagt in belangrijke mate bij aan extra brandstofbesparing vergeleken met modellen uit de K-serie. Tests hebben aangetoond dat tot wel 5 procent brandstof kan worden bespaard bij gecombineerde werkcycli en tot wel 10 procent bij specifieke toepassingen, zoals rijden op de weg, lange laad- en transporttoepassingen en sneeuwruimen. Dankzij het lagere maximum motortoerental is het geluidsniveau in de cabine ook aanzienlijk lager.

In de Performance-modus wordt het motortoerental verhoogd tot 1800 tpm om in alle toerentalbereiken over het maximale motorvermogen te kunnen beschikken. Er is meer vermogen beschikbaar voor multifunctionele werkzaamheden en omdat dat een hogere hydraulische snelheid en meer hydraulisch vermogen oplevert, kan een hogere productie worden gerealiseerd.

Standaard met Cat Product Link™

De bedrijfstelematica-oplossing van Caterpillar stelt klanten, dealers en bedrijfsgebruikers in staat de locatie, het gebruik en de toestand van aangesloten Cat producten te bepalen. Product Link draagt bij aan lagere eigendoms- en bedrijfskosten, en het systeem biedt ondersteuning en informatie bij dagelijkse werkzaamheden om zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Met het uitgebreide activabeheer van deze oplossing hebben klanten inzicht in het brandstofverbruik, het aantal bedrijfsuren t.o.v. de stationairtijd en de komende onderhoudsbehoeften. Hiertoe behoort een driejarig abonnement op de webgebaseerde VisionLink®-interface, via mobiele telefonie of een satellietverbinding, voor het genereren van overzichtsrapporten die bijdragen aan een effectief machineparkbeheer. 

Nieuwe hefarm van generatie II en soepele hydrauliek

De door Caterpillar gepatenteerde, geoptimaliseerde Z-hefarm van generatie II voor de modellen van de M-serie levert de prestaties en opbreekkrachten van een traditionele Z-hefarm in combinatie met het parallel heffen en het lasthanteringsvermogen van een drager voor uitrustingsstukken. Het hefarmontwerp van generatie II, dat wordt geïntroduceerd bij de latere machinemodellen van de K-serie, zorgt voor een beter algeheel zicht naar voren. En dankzij de opnieuw ontworpen torsiebuis op de standaard hefarm is er optimaal zicht wanneer de hefarm tot boven de horizontale stand is geheven. Omdat de kantelbelastingen voor de kleine wielladers uit de M-serie, vergeleken met die van de K-serie, hoger zijn, kunnen met de nieuwe modellen ook zwaardere lasten comfortabel worden gehanteerd.

Elektrohydraulische bedieningselementen, in combinatie met onafhankelijke, speciale pompen met variabele opbrengst en lastdetectie voor het uitrustingsstuk en de stuurcircuits zijn overgenomen van de K-serie. Het hydraulisch systeem van de M-serie levert hogere multifunctionele prestaties en maakt functies mogelijk zoals een modus voor fijnregeling voor het werken met de vorken en voor materiaaloverslag, programmering van drukknoppen voor heffen, kantelen en lagere blokkeringsschakelaars, en elektronische demping aan het einde van de cilinderslag en standen voor leegstorten. Met de bedieningselementen is ook een nieuwe functie, 'Perfect parallel heffen', mogelijk. Daarbij worden ingangssignalen van roterende sensoren in de hefarm gebruikt om horizontaal te heffen met een nauwkeurigheid van ± 2 graden voor beter uitgelijnde vorkpunten en betere prestaties bij materiaaloverslagtoepassingen.

Veiligheid van de machinist en aanpassing op maat

Met de kleine wielladers uit de M-serie worden ook diverse nieuwe optionele voorzieningen geïntroduceerd voor hogere productiviteit, meer veiligheid voor de machinist en groter onderhoudsgemak. Een optioneel LED-verlichtingspakket dat bestaat uit extra LED-werklichten vóór en achter, LED's in het motorcompartiment voor verlichting van routineonderhoudspunten, zoals olie- en koelvloeistofpeil, en verlichting voor de brandstofzone. Er is ook een nieuw objectdetectiesysteem verkrijgbaar dat gebruikmaakt van radar en dat zowel zichtbare als geluidssignalen geeft om de machinist te waarschuwen voor objecten dicht bij de achterzijde van de machine.

De toonaangevende cabine die met de K-serie werd geïntroduceerd, is verder verfijnd om de machinist de hele dag comfort en veiligheid te bieden.  Grotere buitenspiegels zijn voorzien van een parabolisch ondergedeelte dat de machinist zicht biedt op de achterbanden op maaiveldhoogte. Dat betekent meer veiligheid tijdens het werken rondom sleuven en wanneer machines op aanhangers worden geladen.

Machinisten kunnen de bedieningselementen van de M-serie naar eigen behoefte aanpassen met behulp van het opnieuw ontworpen secundaire display, dat standaard is aangebracht. Het secundaire display is nu groter, beter aanpasbaar en biedt meer informatie. Nieuwe functies van het secundaire display zijn o.a. gecodeerde start- en machinistprofielen, toepassingsprofielen, onderhoudsmodus en waarschuwingen voor preventief onderhoud, onafhankelijke opbrengstinstelling voor derde en vierde hydraulische functies, respons bij verandering van rijrichting, activeringssnelheid van het rijcomfortsysteem, automatische smeerintervallen, activering van de zweefstand van de laadbak, veervangmodus, gedempt terugkantelen, meerdere camera-ingangen, perfect parallel heffen, dieseluitlaatvloeistofpeil (DEF: Diesel Exhaust Fluid), en resterende tijd tot brandstof bijtanken.

Onderhoudsgemak

Het onderhoud van de nieuwe wielladers uit de M-serie wordt vergemakkelijkt met Product Link, dat waarschuwingsfuncties biedt voor de servicemodus en preventief onderhoud om gepland onderhoud bij te houden. Met een optioneel, geïntegreerd automatisch smeersysteem kunnen penverbindingen van het stangenstelsel, o.a. laadbakpennen, scharnierende koppeling, stuurcilinders en draaitappen van de achteras, automatisch worden gesmeerd. De DEF-tank is goed bereikbaar aan de achterzijde van de machine. Modellen uit de M-serie zijn ook geschikt voor biobrandstofmengsels tot B20.

926M: nieuwe oplossing voor het landbouwsegment

Behalve de oplossingen voor het segment van bulldozers voor vuilstortplaatsen, aggregaatoverslag en bosbouwmachines, die vanuit de K-serie worden ondergebracht in de M-serie, biedt Caterpillar nu met de M-serie een nieuwe oplossing voor het segment van Ag (agriculture)-machines. Bij het model 926M Ag wordt de nieuwe Power-By-Range-technologie toegepast, om de machine specifiek af te stemmen op de behoeften van klanten in de agrarische sector. De machine biedt meer vermogen in het bovenste en onderste bereik voor betere prestaties tijdens het rijden op de weg en bij kuilvoerwerkzaamheden. Dankzij een unieke vermogensbalans in bereik 1 beschikt de machinist ook bij het oprijden van de kuilvoerberg over veel hydraulisch vermogen.

Machinespecificaties

Standaardmachine*  926M*  930M  938M
Motormerk/-model  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT  Cat C7.1 ACERT
Max. brutovermogen, kW (hp)  114 (153)  122 (164)  140 (188)
Nettovermogen kW (hp)  110 (148)  117 (157)  136 (182)
Snelheid, 4 vooruit, km/h (mph)  40 (25)  40 (25)  40 (25)
3e hydrauliekolie-opbrengst l/min (US-Gall/min.)  150 (40)  190 (50)  190 (50)
4e hydrauliekolie-opbrengst l/min (US-Gall/min.)  150 (40)  160 (42)  160 (42)
Bedrijfsgewicht, kg  13,360  14,264  16,348
Fusion - laadbak uit de Performance-serie, m3  2.1  2.3  2.7
Statisch kantelmoment volledig geknikt, kg  7,451  8,396  9,955

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo