Cat® graafmachines op banden M314F, M316F en M322F bieden extra hoge prestaties, bedieningsgemak en lage bedrijfskosten

Cat® graafmachines op banden M314F, M316F en M322F bieden extra hoge prestaties, bedieningsgemak en lage bedrijfskosten

Voor publicatie in Europa en Israel: februari 2016
Publicatienummer: 86PR16

Bij het ontwerpen van de nieuwe Cat® graafmachines op banden van de F-serie heeft Caterpillar klanten om feedback gevraagd over kenmerken die zij belangrijk vinden. Bovenaan de lijst stonden kwaliteit en betrouwbaarheid, lage bedrijfskosten, comfort en veiligheid voor de machinist, eenvoudige bediening en gemakkelijk onderhoud, duurzaamheid, en milieuvriendelijkheid. De nieuwe modellen zijn met deze doelstellingen ontworpen, terwijl de beste kenmerken van de voorgaande modellen, inclusief Cat Smartboom™, rijregeling en hydrauliek met lastdetectie gehandhaafd bleef. De nieuwe modellen zijn daarnaast voorzien van een speciale zwenkpomp en een hydraulisch aangedreven koelventilator, hebben een groot werkbereik en uitgebreide mogelijkheden op het gebied van configuratie en uitrustingsstukken.

Comfort en veiligheid

Het exterieur van dit nieuwe model is volledig gerestyled en omvat een geheel nieuwe ROPS-compatibele cabine voor de machinist met verhoogde cabinedruk, een grotere deur met extra glasoppervlak en een nieuwe voorruit met parallel geplaatste ruitenwissers. Ook nieuw zijn de spiegels (optioneel met verwarming), de regenklep en lampbeschermers, en een groter dakraam. De achteruitkijkcamera en het nieuw ontworpen contragewicht zijn standaard aanwezig, net als een camera aan de rechterzijde met een afzonderlijke monitor in de cabine. Voor een betere bescherming van de apparatuur en machinist zijn nu een nieuwe dikkere (10 mm) voorruit en dakraam aanwezig die voldoen aan de norm EN356 P5A.

Dankzij drie vernieuwde toegangstreden en nieuw ontworpen deurhandgrepen is het betreden en verlaten van de cabine is nu nog gemakkelijker. De linkerconsole in de cabine kan worden gekanteld om op de stoel te gaan zitten of deze te verlaten, en de console is voorzien van een geïntegreerde veiligheidshendel. Ook het in hoogte verstelbare en kantelbare stuurwiel is nieuw.

Het standaardverlichtingspakket voor de nieuwe modellen omvat nu een lamp in het contragewicht (ter verbetering van de werking van de achteruitkijkcamera in het donker), drie op de cabine gemonteerde werklampen en verlichting op de giek. De vorige halogeenverlichting is vervangen door standaard ledverlichting voor meer lichtopbrengst, een lager energieverbruik en een langere levensduur.

Eenvoudige bediening en onderhoud

Een automatisch systeem detecteert, wanneer dit is ingeschakeld door de machinist, machineparameters, vergrendelt de oscillatiefunctie van de as en bedient de bedrijfsrem om de machine voor te bereiden op de graafwerkzaamheden. Deze voorziening vermindert vermoeidheid van de machinist omdat deze het rempedaal niet telkens opnieuw hoeft in te trappen, met een hogere productiviteit als resultaat. De remmen en asvergrendelingen worden automatisch vrijgegeven wanneer de machinist het rijpedaal weer intrapt.

Een nieuw rijvergrendelingssysteem, dat wordt ingeschakeld via een schakelaar op het paneel, combineert de functies voor stoppen van het uitrustingsstuk en de zwenkvergrendeling. Voor nog meer gemak is cruisecontrol een standaardfunctie waarmee de machinist een snelheid kan kiezen. Deze snelheid kan worden ingeschakeld via de sneltoets op de monitor.

Veelzijdigheid is een uiterst belangrijke eigenschap bij graafmachines op banden. Machinisten kunnen de machine aanpassen aan de taak en persoonlijke voorkeur. Hydraulische drukken en opbrengsten voor uitrustingsstukken bijvoorbeeld, kunnen eenvoudig allemaal in één keer worden ingesteld.

De nieuwe F-serie is voorzien van snelkoppelingcircuits en -leidingen die compatibel zijn met zowel de speciale Cat CW-snelkoppeling als de nieuwe Cat penkoppeling.

Af-fabriek is een keur aan banden beschikbaar, zodat de klant de beste oplossing voor zijn toepassingen kan kiezen. Er zijn veel configuraties, onderwagens, gieken en sticks leverbaar. Daarnaast is voor de M314F en de M316F een industriële stick leverbaar.

De graafmachines op banden van de F-serie zijn tevens voorzien van een antidiefstalsysteem met pincode. Voor het gemak van de machinist bij korte werkonderbrekingen onthoudt het systeem de laatste code die is ingevoerd voordat de motor werd uitgeschakeld. Deze code blijft gedurende een bepaalde periode actief.

Een nieuw blad met een nieuw ontworpen profiel zorgt ervoor dat materiaal gemakkelijker voor het blad uitrolt. Het parallelblad op de M322F (optioneel op de M316F) kan op iedere hoogte parallel ten opzichte van de grond worden gehouden.

De motor is nog steeds in lengterichting gemonteerd, met het koelpakket aan de voorzijde van de motor. Hierdoor zijn toegangspunten voor routineonderhoud eenvoudig vanaf het maaiveld bereikbaar. Dankzij een elektrische brandstofopvoerpomp is voorvullen van filters voor de montage niet meer nodig. Alle radiateurs zijn nu gegroepeerd in één compartiment en de condensor kan (zonder gereedschap) naar buiten worden gekanteld om deze eenvoudig te kunnen reinigen. Voor meer onderhoudsgemak zijn elektrische en hydraulische componenten gegroepeerd en dankzij een automatisch centraal-vetsmeringsapparaat (automatisch smeersysteem) kan de machinist zijn aandacht bij de kerntaken houden.

Brandstofzuinigheid en duurzaamheid

De C7.1 ACERT™-motor in de M322F heeft een duurzaam en in de praktijk bewezen ontwerp. Deze is voorzien van een emissienabehandelingssysteem dat niet meer aandacht nodig heeft dan bijvullen van de tank voor dieseluitlaatvloeistof. De emissietechnologie omvat het Cat NOx-reductiesysteem, selectieve katalytische reductie, dieseloxidatiekatalysator, roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter) en het hogedruk commonrail-brandstofsysteem. Het DPF wordt passief geregenereerd (wegbranden van het opgevangen roet), behoeft geen tussenkomst van de machinist en veroorzaakt geen onderbreking van de werkcyclus.

De C4.4 ACERT-motor in de M314F en M316F maakt gebruik van dezelfde emissietechnologie behalve een DPF.

Beide motoren bieden extra koppel, reageren sneller op lastwisselingen en voldoen aan de EU Stage IV-emissienormen.

Gebruik van de optionele Cat Bio HYDO™ Advanced-hydrauliekolie en B20-biodiesel (maximaal 20% biodiesel gemengd met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte) is mogelijk zonder dat de levensduur van het systeem wordt verkort.

Een motoruitschakelingssysteem bij stationair draaien bespaart brandstof door de motor uit te schakelen wanneer deze gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur stationair draait. Daarnaast verlaagt de Eco-modus op de nieuwe modellen het motortoerental om brandstof te besparen, zonder negatieve gevolgen voor het vermogen en de prestaties.

Geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Cat Connect biedt de LINK- en DETECT-technologieën aan om de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren en een optimaal rendement uit de investering te behalen met de M314F, M316F en M322F. Met Product Link™ kunnen beheerders van een machinepark locaties, uren, brandstofverbruik, stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes registreren door al deze gegevens via de online VisionLink®-gebruikersinterface draadloos te rapporteren om de eigendoms- en bedrijfskosten verder te verlagen.  

Specificaties van de M314F, M316F, M322F

M314FM316FM322F
MotorCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C7.1 ACERT
Nettovermogen, metrisch (hp)143143171
Bedrijfsgewicht, kg14.620 - 17.61016.130 - 19.32020.560 - 24.700
Maximumsnelheid (km/h)373530

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo