De Cat® graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3022 en MH3024 bieden extra hoge prestaties, bedieningsgemak en lagere bedrijfskosten

De Cat® graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3022 en MH3024 bieden extra hoge prestaties, bedieningsgemak en lagere bedrijfskosten

Voor publicatie in Europa, Noord-Amerika: februari 2015
Publicatienummer: 43PR15

De nieuwe Cat® MH3022 en MH3024 zijn de kleinste modellen van het nieuwe Caterpillar assortiment graafmachines op banden in overslaguitvoering in de klasse boven 20 ton. De MH3022 en MH3024 bouwen voort op de gedegen reputatie van hun voorgangers, de M318D MH en M322D MH, en zijn voorzien van een nieuwe motor en een opnieuw ontworpen hydraulisch systeem; samen verlagen deze onderdelen het brandstofverbruik met tot maar liefst 10 procent. Het nieuwe ontwerp van de cabine en de toegang tot de cabine, de extra verlichting en de camera's voor beter zicht verbeteren de veiligheid, het comfort en het gemak van de machinist. Tevens zorgt de ruime keuze aan speciale graafarmen, uitrustingsstukken, beschermingen en onderwagens ervoor dat de nieuwe modellen productief en duurzaam werken bij toepassingen in industrie, schrootrecycling, houtzagerijen en waterwegen.

Intensieve veldonderzoeken helpen Caterpillar het ontwerp van graafmachines op banden in overslaguitvoering continu te verbeteren voor nog lagere bedrijfskosten en een maximale klantwaarde, terwijl de bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid van Caterpillar, evenals kenmerken zoals Cat Smartboom™, hydrauliek met lastdetectie, speciale zwenkpomp en een groot werkbereik worden gehandhaafd.

Brandstofzuinigheid en duurzaamheid

De MH3022 en MH3024 zijn voorzien van de Cat C7.1 ACERTTM-motor, met een nominaal vermogen van 169 hp (126 kW, 171 PS), en hebben een bedrijfsgewicht van respectievelijk 22,7 en 25,7 metrische ton.

De motor voldoet aan de emissienorm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV en is zodanig verfijnd dat deze meer koppel levert en sneller reageert bij wisselende belasting. Met een duurzaam en in de praktijk bewezen ontwerp, is de motor nu ook voorzien van een emissienabehandelingssysteem dat niet meer aandacht nodig heeft dan het regelmatig bijvullen van de tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid).

De emissietechnologie omvat het Cat NOx-reductiesysteem, selectieve katalytische reductie, de dieseloxidatiekatalysator, het roetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter) en het hogedruk commonrail-brandstofsysteem. Het roetfilter heeft een passief regeneratiesysteem waarvoor de werkcyclus niet onderbroken hoeft te worden en de machinist niet hoeft in te grijpen. Het ontwerp van de motor en het nabehandelingssysteem resulteert in een lager verbruik van vloeistoffen bij de nieuwe modellen en bespaart zowel brandstof als DEF, wat zich uit in lagere bedrijfskosten.

Een motoruitschakelingssysteem bij stationair draaien bespaart brandstof door de motor uit te schakelen wanneer deze gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur stationair heeft gedraaid.  Daarnaast is de ecomodus verbeterd door het motortoerental te verlagen zonder vermogensverlies, waardoor een lager brandstofverbruik wordt verkregen zonder negatieve gevolgen voor de prestaties.

Een nieuw elektronisch geregeld hydraulisch systeem in combinatie met nieuwe middelhogedrukpompen en een nieuwe ventilatorpomp verbetert de respons van de hydrauliek en vermindert de algehele belasting van de motor voor meer brandstofzuinigheid. De optionele Cat Bio HYDO™ Advanced hydrauliekolie en biodieselmengsels tot B20 kunnen worden gebruikt zonder dat de levensduur van deze systemen wordt verkort.

Comfort en veiligheid

Het exterieur van de nieuwe modellen is volledig gerestyled en omvat een nieuwe cabine met hogere cabinedruk, een grotere deur met extra glasoppervlak, nieuwe voorruit met parallel geplaatste ruitenwissers, nieuwe spiegels (optioneel met verwarming), nieuwe regenklep en lampbeschermers, groter dakraam, standaard achteruitkijkcamera (in de behuizing van het nieuw ontworpen contragewicht) en een camera aan de rechterzijde met een afzonderlijke monitor in de cabine. Er zijn tevens cabinebeschermingen beschikbaar voor extra bescherming van de machinist.

Het betreden en verlaten van de cabine is nu nog gemakkelijker dankzij drie toegangstreden en een nieuw ontworpen leuning. Er is een vierde trede rechtstreeks aangebracht in het scherm van de bovenwagen, net naast de cabinedeur. In de cabine kan de linkerconsole worden gekanteld om op de stoel te gaan zitten of deze te verlaten, en de console is voorzien van een geïntegreerde veiligheidshendel. Ook het stuurwiel is nieuw. Het is in hoogte verstelbaar en heeft een kantelbare kolom. Het geluidsniveau in de nieuwe cabine is slechts 71 dB(A) en het trillingsniveau is verlaagd.

Het standaardverlichtingspakket voor de nieuwe modellen omvat nu een lamp in het contragewicht (ter verbetering van de werking van de achteruitkijkcamera in het donker), drie op de cabine gemonteerde lampen, verlichting op de giek en nieuwe verlichting op de stick. De vorige halogeenverlichting is vervangen door standaard LED-verlichting voor meer lichtopbrengst, een lager energieverbruik en een langere levensduur. Er zijn optionele beschermingen beschikbaar voor de graafarmverlichting die gebruikt kunnen worden voor toepassingen waarbij vallend of rondvliegend puin een gevaar vormen. Twee contragewichten zijn beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de toepassing, het verbeteren van de stabiliteit en het leveren van een groot hefvermogen.

De MH3022 en MH3024 zijn tevens voorzien van een antidiefstalsysteem met pincode. Voor het gemak van de machinist bij korte werkonderbrekingen onthoudt het systeem de laatste code die is ingevoerd voordat de motor werd uitgeschakeld. Deze code blijft gedurende een bepaalde periode actief.

Eenvoudige bediening en onderhoud

Een automatisch systeem detecteert, indien dit is ingeschakeld door de machinist, machineparameters, vergrendelt de oscillatiefunctie van de as en bedient de bedrijfsrem om de machine voor te bereiden op de werkzaamheden. Deze voorziening vermindert vermoeidheid van de machinist omdat deze het rempedaal niet telkens opnieuw hoeft in te trappen, en verhoogt tevens de productiviteit. De remmen en asvergrendeling worden automatisch vrijgegeven wanneer de machinist het rijpedaal weer intrapt. Tevens combineert een nieuw rijvergrendelingssysteem, dat wordt ingeschakeld via het schakelaarpaneel, de functies voor stoppen van het uitrustingsstuk en de zwenkvergrendeling.

De motor is net als bij de vorige modellen in lengterichting gemonteerd, met het koelpakket aan de voorzijde van de motor. Hierdoor zijn toegangspunten voor routineonderhoud eenvoudig vanaf het maaiveld bereikbaar. Dankzij een elektrische brandstofopvoerpomp is voorvullen van filters voor de montage niet meer nodig. Alle koelers zijn nu gegroepeerd in één compartiment en de condensor kan zonder gereedschap worden gekanteld om deze eenvoudig te kunnen reinigen. Een nieuw industrieel pakket zorgt voor een verbeterde bescherming tijdens werkzaamheden in zware omstandigheden, inclusief fijnmazig draadgaas en een luchtvoorfilter voor de motor. Voor meer onderhoudsgemak zijn elektrische en hydraulische componenten nu gegroepeerd in speciale gebieden en dankzij een automatisch centraal-vetsmeringsapparaat (automatisch smeersysteem) kan de machinist zijn/haar aandacht bij de kerntaken houden. De toegang tot het bovenste platform is ook verbeterd dankzij de nieuwe leuningen en een nieuw onderhoudsplatform voor het bijvullen van DEF en brandstof.

Geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Om klanten te helpen bij het verbeteren van de efficiëntie op het werkterrein en om bij het beheer van de MH3022 en MH3024 een optimaal rendement uit de investering te behalen, biedt Cat Connect de LINK- en DETECT-technologieën. Met Product Link™ kunnen beheerders van een machinepark locaties, uren, brandstofverbruik, stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes registreren door al deze gegevens via de online VisionLink®-gebruikersinterface draadloos te rapporteren om de eigendoms- en bedrijfskosten verder te verlagen. 

Veelzijdigheid en uitrustingsstukken

De MH3022 en MH3024 kunnen worden uitgerust met een giek met verstelbare hoek, een eendelige giek of een materiaaloverslaggiek, alsook een verscheidenheid aan sticks, snelkoppelingen en uitrustingsstukken.

Aangezien uitrustingsstukken die bij de machine passen essentieel zijn voor een goede productiviteit en efficiëntie, is een ruime keuze aan Cat uitrustingsstukken beschikbaar voor het graven, sorteren, laden of strippen van enigerlei materiaal. De hydraulische drukken en opbrengsten van de machine kunnen eenvoudig worden afgesteld op de monitor in de cabine, terwijl de machinist het gedrag van de machine kan aanpassen aan de taak en de persoonlijke voorkeur.

Machinespecificaties

Motor

Cat C7.1 ACERT

Nettovermogen, MH3022 en MH3024

169 hp (126 kW, 171 PS)

Emissienormen

US Tier 4 Final/EU Stage IV

Bedrijfsgewicht, MH3022*

22,7 metrische ton/25 Amerikaanse ton

Bedrijfsgewicht, MH3024**

25,7 metrische ton/28,3 Amerikaanse ton

 


* De MH3022 is uitgerust met een MH-giek van 6,4 m, Drop Nose-stick van 4,9 m en massief  rubberen banden
**De MH3024 is uitgerust met een MH-giek van 6,8 m, Drop Nose-stick van 5,9 m en massief rubberen banden

###

Opmerking voor redacteuren:  Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo