Cat® kuilvoerfrees biedt ontwerp voor zwaar gebruik voor het snijden van kuilvoerbedden

Cat® kuilvoerfrees biedt ontwerp voor zwaar gebruik voor het snijden van kuilvoerbedden

Voor wereldwijde publicatie: november 2016
Publicatienummer: 496PR16

Caterpillar uitrustingsstukken bevat nu in zijn productassortiment de Cat® kuilvoerfrees, ontwikkeld voor Cat compacte wielladers, schrankladers, compacte rupsschrankladers en rupsschrankladers. De kuilvoerfrees is ontworpen voor het snijden in en affrezen van grote kuilvoerbedden om te zorgen dat het materiaal beter vastgehouden blijft en een consistentere veevoerkwaliteit te garanderen, doordat het bed een glad oppervlak krijgt en wordt voorkomen dat er te veel zuurstof in doordringt waardoor schimmel kan ontstaan.

De kuilvoerfrees is wereldwijd in drie verschillende breedten leverbaar: 72", 84" en 96" (1,8, 2,1 en 2,4 m) en bestaat uit een zwaar uitgevoerd frame waarin een aan de voorkant gemonteerde snijtrommel is bevestigd. De trommel wordt aangedreven door een systeem van twee hydraulische motoren en twee rollenkettingen in zware uitvoering om het koppel en de betrouwbaarheid te optimaliseren. De aandrijfmotoren zijn achter de trommel en binnen het frame gemonteerd om deze tegen beschadiging te beschermen. De kettingen zijn uitgerust met eindschakels met splitpennen voor een langere levensduur van de ketting. 

De tanden op de trommel van gehard staal met een hoge treksterkte, 5" (127 mm) lang, zijn ingedeeld in een spiraalpatroon voor een gelijkmatige verdeling van de last en om efficiënt snijden en affrezen te garanderen, zodat een fijn gestructureerd eindproduct voor veevoer wordt verkregen. De tanden zijn in een nauwkeurige hoek geplaatst, zodat de trommel zo weinig mogelijk geblokkeerd raakt en er zo weinig mogelijk materiaal aan de tanden blijft hangen. Een standaard overloopontlastklep dempt de pieken in de hydraulische druk en voert de hoge druk weg van de machine zelf.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, “Caterpillar Yellow” en de “Power Edge” trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerikca

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo