Cat® 336E H hydraulische hybride graafmachine levert compromisloze, brandstofbesparende prestaties

Cat® 336E H hydraulische hybride graafmachine levert compromisloze, brandstofbesparende prestaties

De nieuwe Cat® 336E H graafmachine maakt gebruik van een innovatief, brandstofbesparend hydraulisch hybride systeem dat energie opslaat en opnieuw gebruikt. Het nettoresultaat is een grotere brandstofzuinigheid van tot wel 50 procent in vergelijking met de 336D. De voordelen zijn onder meer lagere brandstofkosten, lagere emissies en een kleinere ecologische voetafdruk, en dit allemaal zonder af te doen aan de productiviteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid of inzetbaarheid in alle toepassingen.

De 336E H werd in oktober 2012 onthuld en vanaf februari van dit jaar konden bestellingen voor deze machine worden geplaatst, waarna de leveringen vanuit de fabriek in maart een aanvang namen. Volgens Ken Gray, global product manager voor grote hydraulische graafmachines van Caterpillars Excavation Division, zijn klanten razend enthousiast over de 336E H vanaf de dag dat hij werd onthuld. "De belangstelling van klanten is overweldigend", aldus Gray. "Ze wenden zich niet alleen tot Cat dealers voor meer informatie over de 336E H, maar plaatsen ook bestellingen. De eerste bestellingen kwamen zelfs al op 17 oktober binnen, de dag na de onthulling."

Gray vertelt ook dat klanten meer willen weten over de plannen van Caterpillar voor het uitbreiden van de hybride technologie naar andere graafmachines. "We krijgen veel vragen over welke andere modellen als hybride verkrijgbaar zullen zijn, en wanneer", zegt Gray. "Ik kan hier niet de volledige hybride strategie prijsgeven, maar ik kan wel zeggen dat er nog twee andere hydraulische hybride modellen aankomen, de 336F H en 336D H."

Zowel de 336F H als de 336D H beschikt over dezelfde hybride Cat ESP-pomp (Electronic Standardized Programmable pump: elektronisch gestandaardiseerde programmeerbare pomp) als de 336E H. De 336F H heeft een Cat C9.3 ACERT™-motor die voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final/fase IV; de 336D H heeft een Cat C9 ACERT-motor die is ontworpen om te voldoen aan de eisen van klanten in landen met andere emissienormen dan Tier 4 Final/fase IV. "We hebben actieve ontwikkelingsprogramma's voor de machines die deze twee opvolgen", zegt Gray. "En we blijven geschikte hybridetechnologie toevoegen aan modellen wanneer dit waarde toevoegt voor de klant, of met andere woorden: wanneer dit de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt en klanten helpt om succesvol zaken te doen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze klanten meer geld verdienen met Cat producten dan ze met andere producten kunnen verdienen."

336E H verlaagt eigendoms- en bedrijfskosten
Volgens Gray heeft geen enkele andere in de handel verkrijgbare technologie een grotere vermogensdichtheid dan hydrauliek, en daarom heeft Caterpillar voor een hydraulische oplossing gekozen om zijn klanten te helpen aanzienlijke hoeveelheden brandstof te besparen. "We hebben gebruikgemaakt van onze standaard hydraulische Cat componenten om te profiteren van schaalvergroting in onze hele productlijn, waardoor de eigendomskosten van de 336E H voor onze klanten aanzienlijk worden verlaagd.
En ze hoeven daarbij geen concessies te doen op het gebied van betrouwbaarheid, prestaties, vermogen, kracht, snelheid of productiviteit", aldus Gray. "Bovendien is hij verrassend stil."

Technologische bouwstenen van 336E H
Om de brandstofbesparing te bereiken, is het ontwerp van de 336E H relatief ongecompliceerd; er wordt gebruik gemaakt van drie technologiebouwstenen: 1) Brandstof besparen met motorvermogensbeheer via de Cat ESP-pomp; 2) Prestaties optimaliseren met restrictiemanagement via de gepatenteerde Cat ACS-klep (Adaptive Control System: adaptief bedieningssysteem); 3) Energie hergebruiken via het hydraulisch hybride zwenksysteem, dat de zwenkremenergie van de bovenwagen opslaat in accumulatoren en deze energie vervolgens vrijgeeft tijdens de zwenkacceleratie.

Meer over de innovatieve ACS-klep
In tegenstelling tot andere bedieningssystemen die op de markt zijn, beheert het gepatenteerde ACS-systeem van Caterpillar de restricties en stromen in het systeem op een intelligente manier. Als 'brein' van het hydraulische hybride systeem omvat het ACS-systeem een uitgebreide reeks algoritmen om de beweging van het uitrustingsstuk naadloos en zonder vermogensverlies te regelen. Dankzij de ACS-klep en de systeemintegratie met de ESP-pomp en het hybride systeem ervaren machinisten geen verschil in bediening, hydraulisch vermogen of hefvermogen.

De onafhankelijke meetkleppen van het ACS-systeem kunnen in- en uitstroomrestricties naar en vanaf elk circuit van de machine onafhankelijk beheren om de prestaties te optimaliseren. Dankzij dit restrictiemanagementsysteem zijn er geen extra kleppen nodig voor de stroomregeneratie in de cilinder van de giek, graafarm en laadbak. Daarnaast maakt dit systeem de vrije-zwenkklep overbodig, terwijl deze functie wel blijft behouden. Omdat het is geïntegreerd met het hybride zwenksysteem, is een transparante, soepele werking mogelijk voor een hogere productiviteit van machinisten. Bovendien verwarmt de voorverwarmingsregeling van het ACS-systeem onder koude weersomstandigheden automatisch de hydrauliekolie en het kleppensysteem, waardoor niet alleen de prestaties beter worden en de levensduur van de componenten toeneemt, maar ook de eigendoms- en bedrijfskosten van de klant lager worden.

Brandstofbesparingen en rendement op hybride investering
Klanten kunnen van de 336E H een brandstofverbruik verwachten dat 25 procent lager is dan bij de standaard 336E en een brandstofzuinigheid die 50 procent beter is dan de 336D in een brede reeks bedrijfsomstandigheden. Alle drie de technologische bouwstenen, 1) behouden, 2) optimaliseren en 3) hergebruiken, zijn samen geïntegreerd om de brandstofbesparingen in een brede reeks toepassingen te maximaliseren. Wanneer klanten hun oorspronkelijke investering in de 336E H precies terugverdienen, hangt af van de brandstofprijzen, de specifieke toepassing van de klant en het aantal uren dat de machine per jaar in bedrijf is. Uitgaande van de huidige brandstofprijzen en een productietoepassing voor een 336E H, schat Caterpillar dat klanten reëel kunnen verwachten dat zij hun investering in het hybride model van de graafmachine binnen slechts één jaar terug kunnen verdienen, waarbij 18 maanden normaal is.

Testen en validaties
Caterpillar heeft strenge tests uitgevoerd om brandstofverbruik, beheersbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties van de 336E H en de technologische bouwstenen te valideren. In de praktijk bewezen, duurzame Cat hydraulische componenten fungeren als basis voor het innovatieve ontwerp van de machine.

"We hebben deze machines uitgebreid getest, volgens dezelfde processen als waarmee we de meest betrouwbare Tier 4-graafmachines in de branche hebben gemaakt", aldus Gray. "We hebben onze normale, strenge duurzaamheidstests uitgevoerd op machineniveau en de machines de miljoenen gebruikelijke laboratoriumcycli laten doorlopen om componenten en systemen te valideren, inclusief in omstandigheden met extreme trilling en temperatuur." Gray voegt hier aan toe dat de 336E H voldoet aan alle prestatieverwachtingen, of deze overtreft, inclusief de hooggespannen verwachtingen van klanten die op hun Cat graafmachines vertrouwen voor een hoge productie.

Randy Peterson, ontwikkelingsmanager voor geavanceerde technologie voor uitrustingsstukken en stuursystemen, zegt: "We hebben in feite elke uitdaging die we konden bedenken, losgelaten op deze machine om de betrouwbaarheid voor onze klanten te waarborgen, en klanten hebben zeer positief gereageerd. Machinisten van klanten hebben laten weten hoe betrouwbaar, snel, vlot reagerend en krachtig de machines zijn. Ze zeggen ook dat ze verbaasd zijn over hoe stil de machines werken."

Peterson vermeldt eveneens dat de resultaten van de 336E H-machines die bij klantlocaties in Californië in bedrijf zijn, "meer dan indrukwekkend" zijn. De klanten gebruiken de machines in een brede reeks toepassingen zoals sleuven graven, trucks laden, uitzetten van contouren en heffen van zware lasten. Hij zegt: "Deze machines zijn nu meer dan negen maanden in bedrijf en de bereikte brandstofzuinigheid is op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk." Volgens Peterson bedragen de brandstofbesparingen ten opzichte van de huidige, niet-hybride machines van de klant in dezelfde klasse 20 tot 35 procent met een verbeterde productiviteit. De klanten zijn ook vol lof over de bediening en het reactievermogen van de hybride machine.

In de Peoria Proving Grounds heeft Caterpillar de 336E H getest met het laden van trucks op hetzelfde niveau, bij 90° en 180°, het graven van sleuven en het laden vanaf een bank. De tests hebben aangetoond dat klanten ongeacht de toepassing er van uit kunnen gaan dat ze tot 25 procent minder brandstof verbruiken in vergelijking met een standaard 336E en een verbetering van tot 50 procent van de brandstofzuinigheid kunnen halen ten opzichte van een 336D. Dit resultaat is een eerbetoon aan de drie technologiebouwstenen die samen werken om brandstof te besparen, zelfs wanneer de zwenkenergie laag is.

Motor, brandstof en onderwagen
De 336E H gebruikt een Cat C9.3 ACERT-motor, die is ontworpen om efficiënt te werken op dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte of een B20-biobrandstofmengsel. Royale hydrauliekolie-opbrengst in de circuits van de uitrustingsstukken en een hoge drukinstelling van de hoofdontlastklep generen een hoog hydraulisch vermogen. Dit betekent dat de 336E H kan werken met laadbakken tot wel 3,33 kubieke yards (2,55 m3), en met diverse uitrustingsstukken van scharen en multiprocessors tot hydraulische brekers en rippers.

De zwaar uitgevoerde, verlengde onderwagen van de 336E H en het contragewicht van 4,9 ton (5,4 short ton) vormen samen een uitzonderlijk sterk werkplatform voor graven, heffen en het gebruik van uitrustingsstukken. Bovenden kan de zwaar uitgevoerde lange giek worden gekoppeld aan een graafarm van 3,2 m (10,5') of 3,9 m (12,8').

Meer kenmerken
De 336E H biedt een stille en comfortabele werkomgeving voor de machinist, hetgeen uiteindelijk leidt tot een grotere productiviteit van de machinist. Luchtgeveerde en verwarmde stoelen zijn leverbaar, joysticks zijn aan te passen aan de voorkeuren van de machinist, inclusief via de monitor selecteerbare schemawisseling. De machine heeft een automatisch klimaatregelingssysteem om voortdurend een comfortabele omgeving te kunnen handhaven.

De 336E H is ontworpen met het oog op onderhoudsgemak, met kenmerken als toegang vanaf de grond tot belangrijke onderhoudspunten, elektrische brandstofsysteemontluchtingspomp, brandstoftank met externe aftapkraan om water en bezinksel af te voeren, en een brandstofniveaumeter om overlopen te voorkomen. Tot de vele veiligheidskenmerken van de 336E H behoren een in de cabine geïntegreerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen), antislipoppervlakken, programeerbare halogeenlampen, boven- en onderruiten die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen, een groot dakraam en een achteruitkijkcamerasysteem.

Specificaties van hydraulische graafmachine 336E H

Bedrijfsgewicht, max.

82,000 lb. (37 200 kg)

Less

Nominaal vermogen, netto (SAE)

308 hp (230 kW)

Less

Max. graafdiepte, std.

24 ft. 7 in. (7 490 mm)

Less

Max. graafdiepte, lang

26 ft. 10 in. (8 190 mm)

Less

Hydrauliekolieopbrengst, max.

150 gpm (570 L/min.)

Less

Hydraulische hoofddruk

5,076 psi (35 000 kPa)

Less

Max. druk

5,366  psi (37 000 kPa)

Less

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Downloadable Images

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

336E H Hybrid Hydraulic Excavator
Cat 336E H Hydraulic Hybrid Excavator saves fuel while it performs