Voor uitgave in Europa, Afrika, Midden-Oosten, CIS: maart 2015
Publicatienummer: 68PR15
De nieuwe Cat® penkoppeling voor hydraulische graafmachines is ontworpen met het oog op veiligheid en prestaties. Het nieuwe interne mechanisme van de koppeling is voorzien van een krachtig, tweetraps vergrendelingssysteem dat een positieve borging van het uitrustingsstuk garandeert en de machinist een hoorbare/zichtbare controle van een juiste aankoppeling biedt. De vergrendeling van het uitrustingsstuk wordt gegarandeerd door de constante hydraulische kracht van de machine in combinatie met de werkelijke graafkracht. Het efficiënte ontwerp van de koppeling zorgt niet alleen voor minder gewicht, maar ook voor een groot laadvermogen van de laadbak zonder dat er wordt ingeleverd op sterkte en duurzaamheid. Bovendien blijven de optimale opbreekkracht en graafkracht behouden. De nieuwe koppeling voldoet aan de veiligheidsnormen die wereldwijd van toepassing zijn en is leverbaar in een smalle configuratie die binnen de breedte van smalle sleuvengraafbakken valt, zodat naderhand minder hoeft te worden opgevuld.
De nieuwe koppeling is leverbaar voor graafmachinemodellen 311 t/m 349 (D, E, en F-serie) en is compatibel met bakken van CAT Work Tools en de meeste bakken van andere merken. Bovendien zijn de meeste F-seriemodellen voorzien van af-fabriek gemonteerde hydraulische hulpsystemen voor het bedienen van de koppeling.
Wanneer eigenaren van Cat uitrusting hun apparatuur gebruiken in combinatie met Cat laadbakken en speciale uitrustingsstukken, vergroten zij niet alleen de veelzijdigheid van hun machine, maar maken zij ook gebruik van een machine, koppeling en uitrustingsstuk van één fabrikant. Dit garandeert een probleemloze werking en dus een zeer efficiënt en productief systeem. Deze geïntegreerde benadering is het resultaat van de jarenlange ervaring van Caterpillar in metallurgie, toepassingskennis, fabricage-expertise en machinebalans. Daarnaast kan men voor ondersteuning op één adres terecht, de lokale Cat dealer.
Ontwerpgegevens
De nieuwe Cat penkoppeling is voorzien van zowel een wigvormig vergrendelingssysteem voor primaire penborging als een positieve secundaire vergrendeling. Het systeem behoudt constante hydraulische druk op de wig. In plaats van de activeringscilinder, vangt het koppelingsframe de meeste krachten op, waardoor de duurzaamheid van het systeem wordt bevorderd. In overeenstemming met de nieuwe veiligheidsvoorschriften zorgt de koppeling ervoor dat het uitrustingsstuk op zijn plek blijft als de hydraulische druk wegvalt.
De nieuwe koppeling is ontworpen voor een optimale gewicht/sterkte-verhouding en garandeert duurzame prestaties in de zwaarste toepassingen. Het ontwerp en de machineprestaties zijn aanzienlijk verbeterd dankzij gewichtsreducties van wel 10 procent voor sommige modellen, in vergelijking met conventionele koppelingen. Bovendien zorgt de smalle configuratie van de koppeling voor een lagere kantelstraal (afstand van de bevestigingspen op de graafarm naar het mes van de laadbak), voor extra graafkracht, grotere vulverhoudingen, brandstofbesparing en grotere stabiliteit van de machine.
In elke toepassing kan de werking van de koppeling worden beperkt door slib, stenen en ophoping van vuil in en rondom de koppeling. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is de nieuwe Cat penkoppeling voorzien van een vuilafscherming die de bovenkant van de koppeling volledig afdekt. Hiermee worden een goede werking en minder onderhoud gegarandeerd en hoeft de machinist niet regelmatig te stoppen om hinderend materiaal te verwijderen.
Aan de achterzijde van de koppeling bevindt zich in het midden een hijsoog (op de hartlijn van de stick). Dit helpt machinisten bij het uitlijnen van de last en het nauwkeurig plaatsen van items, zoals sleufbekistingen. Voor een betere stabiliteit kunnen met dit hijsoog grotere schakels worden gebruikt, omdat het dezelfde vorm en grootte heeft als de hijsogen die worden toegepast op laadbakken.
Routineonderhoud van de nieuwe koppeling is vereenvoudigd dankzij een centraal smeerblok dat zich aan de zijkant van de eenheid bevindt. Hiermee kunnen alle smeerpunten worden gesmeerd, op twee na. Deze functie bespaart tijd en bevordert correct onderhoud.
###
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
Nadere persinformatie
Caterpillar Trade Press Media Representatives
Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com
Verzoeken van lezers