Voor wereldwijde publicatie uitgezonderd Japan: januari 2017
Publicatienummer: 6PR17
Nieuw in de serie Cat® Ag-Handlers is de compacte TH306D, speciaal ontworpen voor landbouwbedrijven die behoefte hebben aan een zeer wendbare machine die gemakkelijk in kleine gebouwen of stallen past en ook de kracht en het hefvermogen van een conventionele verreiker heeft. De nieuwe TH306D, die allerlei verschillende taken kan verrichten, zoals het laden van trucks, verplaatsen van graan, stapelen van balen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op boerderijen, biedt een hydrostatisch transmissiesysteem, krachtige hydrauliek, uitzonderlijk rijcomfort, een groot onderhoudsgemak en de exclusieve, adaptieve langsstabiliteitsindicator (Longitudinal Stability Indicator) van Caterpillar.
De smalle framematen en de compacte draaicirkel van de TH306D bieden een uitzonderlijke wendbaarheid in krappe ruimten en een groot lasthanteringsvermogen, met een hefhoogte van 5800 mm (19'), een maximale reikwijdte vooruit van 2800 mm (10,1') en een nominaal bedrijfslaadvermogen van 2800 kg (6173 lb), zodat het nieuwe model de zwaarste klussen kan uitvoeren. De basisspecificaties worden veelzijdiger doordat de TH306D een reeks uitrustingsstukken kan gebruiken, waaronder palletvorken, houtvorken, een uitrustingsstuk voor balen, mestvorken en verschillende laadbakken.
De geoptimaliseerde hefarm met Z-stang zorgt voor uitstekende rotatie en snelheid van de snelkoppeling, ideaal voor laadbakwerk. Ook kan dankzij de standaard handbediende koppeling of de optionele hydraulische koppeling, beide met de Cat IT-interface, snel en eenvoudig van gereedschap worden gewisseld. Er is ook een standaard extra hydraulisch circuit op de giekkop aangesloten voor aangedreven uitrustingsstukken. Het hydraulisch systeem van de TH306D gebruikt ook cilinderdempingstechnologie om de impact van de uitschuivende gieksecties te beperken.
De TH306D wordt aangedreven door een brandstofzuinige viercilindermotor van 3,6 liter die 74,4 kW (brutovermogen van 100 hp) produceert. Deze motor voldoet aan de emissienormen EU Stage IV en de Amerikaanse EPA Tier 4 Final of equivalent aan Stage IIIA en Tier 3 voor regio's waar minder strenge of geen emissienormen gelden. Het DOC/SCR-systeem vereist geen ander onderhoud dan het eenvoudig, periodiek bijvullen van DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof). De hydrostatische transmissie van het nieuwe model biedt twee bereiken voor vooruit/achteruit die tijdens het rijden kunnen worden geselecteerd en de transmissie is ontworpen om soepele, krachtige prestaties te bieden, ongeacht of voorop gemonteerde uitrustingsstukken worden gebruikt of zware lasten worden gesleept. De TH306D met vierwielaandrijving maakt gebruik van robuuste assen met planetaire-reductienaven en sperdifferentieel vóór. Daarnaast kan dankzij een breed aanbod aan banden de TH306D worden afgestemd op de werkzaamheden voor optimale prestaties en een lange levensduur van de banden.
De TH306D is uitgerust met een duurzaam hydraulisch systeem op basis van een tandwielpomp, dat bij alle giekfuncties snel reageert. Het adaptieve indicatiesysteem voor stabiliteit in lengterichting heeft een passieve modus waarmee het hydraulische systeem normaal blijft werken zonder af te slaan, wanneer de machine in de versnelling staat met de parkeerrem uitgeschakeld. Door deze intelligente functie hoeven machinisten niet langer een ophefschakelaar in te drukken of achteruit uit het materiaal te rijden om de hydraulische functies weer in te schakelen.
Werkomgeving van de machinist
De cabine van de TH306D is ontworpen voor comfort en gemak, met een geluidsniveau van een stille 75 dB(A) in de cabine. Voor optimaal gemak biedt de multifunctionele joystick bedieningselementen voor de transmissie en voor de extra hydraulische functies. Een krachtig klimaatregelingssysteem houdt de cabinetemperatuur op een comfortabel niveau, ongeacht het weer, en het zicht wordt verbeterd dankzij het lage giekscharnierpunt en de verhoogde cabine van de TH306D. Met de leverbare achteruitkijkcamera en de perifere sensoren hebben machinisten nog meer zicht op het werkterrein.
Het beschikbare geavanceerde display biedt de machinist directe toegang tot aanvullende informatie, waaronder lasttabellen, onderhoudsschema's en beelden van de achteruitkijkcamera. Op het display kunnen ook responsniveaus van de hydrauliek, rijmodi en intervallen van de omkeerbare ventilator worden ingesteld. Wanneer een ander uitrustingsstuk wordt geselecteerd, worden op het display automatisch de bijbehorende lasttabellen getoond. Daarnaast wordt een antidiefstalsysteem geboden met programmeerbare codes.
Voor extra comfort van de machinist zorgt het beschikbare intelligente giekophangingssysteem, dat door een joystickschakelaar wordt geactiveerd, dat de giek automatisch de contouren van de bodem volgt zo lang de schakelaar ingedrukt wordt gehouden, zodat uitrustingsstukken niet over de grond schrapen. Deze functie is bovendien een aanvulling op het beschikbare rijcomfortsysteem, dat beweging van de giek dempt op ruw terrein wanneer de TH306D rijdt met snelheden van 5 km/h (3 mph) en hoger.
Onderhoud en technologie
Om het regelmatige onderhoud te vereenvoudigen, kunnen diagnostische controles worden uitgevoerd via het display. Normale onderhoudspunten, zoals vulpunten, sproeireservoirs en het luchtfilter, zijn toegankelijk vanaf maaiveldhoogte en dankzij de overlangs geplaatste motor en de grote motorkap zijn de motor, het koelpakket en de hydraulische componenten eenvoudig toegankelijk. Filters zijn verticaal gemonteerd, zodat ze zonder gemorste vloeistof kunnen worden vervangen en hebben micronwaarden die bescherming garanderen tegen de kleinste verontreinigende deeltjes.
Het grote koelpakket van de TH306D is ontworpen om aan de behoeften van de agrarische sector te voldoen. De hydraulische, omkeerbare, thermisch geregelde koelventilator helpt om de verticaal geplaatste koelblokken vrij van verontreinigingen te houden en kan worden geprogrammeerd om op optimale intervallen te werken. Het resultaat is een machine die in alle omgevingstemperaturen efficiënt en betrouwbaar kan werken.
LINK-technologieën, zoals het optionele Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaren en hun machines, zodat ze toegang hebben tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en rapportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op basis van feiten worden genomen. Zo kan de efficiëntie worden verbeterd en kunnen de bedrijfskosten worden teruggedrongen.
Motor | TCD3.6 L4 |
Brutovermogen | 74,4 kW (100 hp) |
Bedrijfsgewicht met vorken | 6168 kg (13.598 lb) |
Nominaal laadvermogen | 2800 kg (6173 lb) |
Hefhoogte, max. | 5800 mm (19') |
Inhoud op max. hefhoogte | 2500 kg (5512 lb) |
Max. reikwijdte vooruit | 3100 mm (10,1') |
Max. rijsnelheid | 20 km/h (12,4 mph) |
Buitenste draaicirkel over banden | 3700 mm (12,1') |
Snelheid, max. F &R | 32 km/h (19,9 mph) |
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie | Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers | www.cat.com/requestCatinfo |