De Cat verreiker TH3510D heeft een compact ontwerp, een nieuwe motor, vierwielaandrijving, remmen op beide assen en een praktische cabine voor de machinist

Voor publicatie in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika, Midden-Oosten, CIS, Australië, Nieuw-Zeeland: april 2016  
Publicatienummer: 28PR16

De nieuwe Cat® verreiker TH3510D, met een nominale belastingscapaciteit van 3500 kg (7716 lb) en een maximale hefhoogte van   9800 mm (32 ft), heeft een compact ontwerp voor optimale wendbaarheid op het werkterrein en een driedelige hydraulische giek met een lage scharnierpenbevestiging voor maximaal zicht rondom. Het nieuwe model combineert de in het veld bewezen Cat aandrijflijncomponenten met een eenvoudig, zeer efficiënt hydraulisch tandwielpompsysteem om duurzaamheid en betrouwbare prestaties te bieden voor lage bedrijfskosten.

De TH3510D maakt gebruik van een nieuwe brandstofzuinige Cat C3.4B-dieselmotor met een nominale capaciteit van 100 hp (75 kW), die voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Een Cat C4.4 ACERT™-motor die voldoet aan emissienormen die equivalent zijn aan Tier 3/Stage IIIA is leverbaar voor landen met minder beperkende of geen regelgeving.

Een Cat Power Shift-transmissie met vier versnellingen drijft beide assen van de TH3510D aan voor permanente vierwielaandrijving en biedt uitstekende tractie in alle omstandigheden. Een sperdifferentieel in de vooras voegt nog meer tractie toe in natte omstandigheden. Op beide assen worden schijfremmen in oliebad toegepast en een parkeerrem werkt in combinatie met de voorremmen. Het remsysteem is ontworpen om probleemloze prestaties te bieden in de zwaarste bedrijfsomstandigheden.

Het bedieningsstation van de TH3510D is ontworpen voor eenvoud en duurzaamheid. Alle hydraulische functies worden bediend via één joystick met F-N-R, zodat de giek tijdens het rijden kan worden gebruikt. Schakelaars zijn op functie ingedeeld en dankzij een nieuw instrumentenpaneel en dashboard kunnen de machineprestaties in één oogopslag worden afgelezen. Een optionele geavanceerde monitor biedt belastingstabellen evenals het signaal van de achteruitkijkcamera wanneer deze is ingeschakeld. Ook kan  de machinist zijn voorkeuren instellen en diagnostische controles uitvoeren. Door het platte glas in de hele cabine kunnen ruiten eenvoudig worden vervangen en de vloer is zo ontworpen dat deze snel met een slang kan worden gereinigd.

De TH3510D is extra veelzijdig door de toevoeging van een standaard Cat geïntegreerde gereedschapsdragerkoppeling (IT: Integrated Tool carrier) die compatibel is met alle andere Cat verreikermodellen. Een optionele hydraulisch bediende snelkoppeling is leverbaar. Extra opties voor de TH3510D zijn onder meer achteruitrijsensoren, een ladingweegsysteem en een ladingbeheerindicatiesysteem (LMIS: Load Management Indicator System) voor regio's waar dit verplicht is.

Het grote onderhoudsgemak leidt tot een verlaging van de totale eigendomskosten van de TH3510D: alle routine-onderhoudspunten zijn op maaiveldhoogte toegankelijk en het dagelijks onderhoud is beperkt tot vloeistofpeilcontroles en een controlerondgang.

 

TH3510D

Machinespecificaties

   

Stabiliteitsnorm

EN 1459:1998 bijlage B

Aantal gieksegmenten

3

Motor  

Brutovermogen, hp (kW)

Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV

Cat C3.4B

100/55

Motor

Brutovermogen, hp (kW)

Voldoet aan de Tier 3/Stage IIIA-emissienormen

Cat C4.4 ACERT

100/55

Bedrijfsgewicht, kg (lb)

 9149 (20170)

Nominale capaciteit, kg (lb)

3500 (7716)

Max. hefhoogte, mm (ft)

9800 (32)

Capaciteit bij max. hoogte, kg (lb)

800 (1763)

Max. reikwijdte, mm (ft)

6600 (21.6)

Capaciteit bij max. reikwijdte, kg (lb)

500 (1102)

Machinelengte, mm (ft)

5272 (17.2)

Machinebreedte, mm (ft)

2382 (7.8)

Machinehoogte, mm (ft)

2475 (8.1)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo