Cat® verreikers TH414C, TH417C en TH514C hebben nieuwe motoren, nieuwe transmissies en een ongeëvenaarde veelzijdigheid

Cat® verreikers TH414C, TH417C en TH514C hebben nieuwe motoren, nieuwe transmissies en een ongeëvenaarde veelzijdigheid

Voor publicatie in Europa: september 2013
Publicatienummer: 273PR13

De verreikers TH414C, TH417C en TH514C worden aangedreven door een nieuwe Cat® C3.4B-motor met een vermogen van 76 kW (101 pk), die voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB. Verder omvatten deze machines een aantal nieuwe kenmerken die hun prestaties, veelzijdigheid, gebruiksgemak en onderhoudsgemak verbeteren. De maximale hefhoogte van de nieuwe modellen loopt uiteen van 13,70 m (45') tot 17,30 m (56,75'), en hun maximale laadvermogen van 3700 kg (8175 pound) tot 4999 kg (11.000 pound). Voor optimale prestaties en een grotere veiligheid heeft elke nieuwe machine een lange wielbasis, een laag zwaartepunt en een kleine draaistraal.

Voor optimale inzetbaarheid kunnen de nieuwe modellen van de C-serie een keur aan Cat uitrustingsstukken gebruiken met behulp van de standaard geïntegreerde uitrustingsstukkoppeling, en met een optionele hydraulische koppeling kan de machinist niet-aangedreven uitrustingsstukken verwisselen vanuit de cabine, voor meer comfort en veiligheid. Voor aangedreven uitrustingsstukken zorgt een selecteerbaar extra hydraulisch systeem met een continu debiet voor goede prestaties en een hoge productiviteit. Het extra systeem levert een kortstondig debiet van 80 l/min (21 US-Gall/min) en een continu debiet van 60 l/min (16 US-Gall/min) bij een maximale druk van 250 bar (3675 psi).

Het krachtige hydraulisch systeem voor uitrustingsstukken van de verreikers van de C-serie is voorzien van een nieuwe lastafhankelijke axiale zuigerpomp met koppelregeling en variabele opbrengst, en een complete stroomverdelende klep waarmee de machinist drie hydraulische functies tegelijk kan inschakelen. Voor meer controle zorgt het systeem ervoor dat het mogelijk is het volledige hydraulisch vermogen te realiseren bij lage motortoerentallen, waardoor het gemakkelijker wordt om zware lasten nauwkeurig te plaatsen. Het nieuwe hydraulisch systeem vergroot de waarde voor de klant door een hoger productiepotentieel, een lager brandstofverbruik, een langere levensduur van componenten en lagere geluidsniveaus.

De modellen van de Cat C-serie staan bekend om hun ruime, comfortabele cabines met intuïtieve bedieningselementen, waaronder één ultralichte elektrohydraulische joystick die proportioneel en gelijktijdig gebruik van de giekfuncties en extra functies mogelijk maakt. Daarnaast zijn er bedieningselementen voor de rijrichting en schakelgroepen voor de nieuwe 4F/3R-transmissie, die een rijsnelheid van maximaal 30 km/h (18,6 mph) kan realiseren.

De nieuwe Power Shift-transmissie, die een onafhankelijke olietoevoer heeft voor een langdurig hoge oliekwaliteit voor optimale prestaties en betrouwbaarheid, maakt gebruik van een koppelomvormer voor een soepele, nauwkeurige regeling van de rijeigenschappen op ruwe werkterreinen. De nieuwe modellen kunnen voor nog meer toepassingen worden ingezet doordat er twee bandenopties zijn, waarmee de machine kan worden geconfigureerd voor optimale prestaties op het werkterrein.

Het stuursysteem van de nieuwe Cat verreikers heeft drie modi, waardoor hun toch al uitstekende beheersbaarheid nog verder wordt verbeterd en de machinist de machine nauwkeurig kan positioneren voor meer efficiëntie en veiligheid op het werkterrein. De strategisch aangebrachte handgrepen en opstaptreden zijn ontworpen om de machinist veilig en eenvoudig te laten in- en uitstappen. In de cabine wordt de machinist beschermd door een gesloten ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen).

Om de kosten van routineonderhoud en de totale bedrijfskosten te beperken, hebben de verreikers van de Cat C-serie motorolieverversingsintervallen van 500 bedrijfsuren, onderhoudsvrije aandrijfassen en gegroepeerde smeernippels voor het achterashuis en de compensatiecilinder. Alle filters zijn eenvoudig toegankelijk en via het toetsenbord en de LCD-monitor is een servicemenu beschikbaar.

Machinespecificaties

  TH414C TH417C TH514C  
  10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Nominaal laadvermogen, kg (lb) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Max. hefhoogte, mm (') 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Belasting bij max. hoogte, kg (lb) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Max. reikwijdte vooruit, mm (') 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Belasting bij max. reikwijdte, kg (lb) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

Image 1

Image 2

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo