Caterpillar rust nieuwe CB10 asfaltverdichter uit met oscillatie-/trilsysteem

Caterpillar rust nieuwe CB10 asfaltverdichter uit met oscillatie-/trilsysteem

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: november 2016 
Publicatienummer: 525PR16

Caterpillar Inc. maakt bekend dat een oscillatie-/trilsysteem wordt toegevoegd aan het uitgebreide assortiment asfaltverdichters. De nieuwe CB10 is een asfaltverdichter van 10 ton die kan worden uitgerust met een combinatie van oscillatie- en triltrommels. De CB10 met oscillatietechnologie is gebaseerd op de bewezen duurzaamheid en prestaties van de bestaande Cat® asfaltverdichters en biedt de oplossingen om aannemers veelzijdiger, productiever en winstgevender te maken.

Oscillatie-ontwerp van Caterpillar

Het ontwerp combineert Caterpillars hoogwaardige verticale trilsysteem op de trommel aan de voorzijde met nieuwe oscillatietechnologie op de trommel aan de achterzijde. De trommel aan de voorzijde met verticaal trilsysteem is leverbaar met een 2-amplitude-, 5-amplitude- of Versa-Vibe™-systeem dat zorgt voor een eerste verdichting, terwijl de trommel aan de achterzijde met oscillatiesysteem uitstekende prestaties levert voor een optimale afwerking en dichtheid.

Het oscillatiesysteem maakt gebruik van het beproefde, door Caterpillar ontwikkelde systeem met capsulevormig excentrisch gewicht en heeft een onderhoudsinterval van 2 jaar/2000 uur. Hiermee kunnen aannemers de inzetbaarheid van de machine verhogen en de kosten voor periodiek onderhoud beperken. Een duurzame power-transmissie maakt gebruik van een uniek riemaandrijfsysteem dat twee keer zoveel laadvermogen levert als systemen met een distributieriem, voor een betrouwbaarder bedrijf. Daarnaast biedt de geharde trommelmantel langdurig een uitzonderlijke sterkte voor een groot aantal mengsels en een uitstekende structuur, dichtheid en afwerking van de afwerklaag.

Toepassing

Veelzijdigheid is essentieel voor aannemers om optimaal gebruik te kunnen maken van hun uitrusting. De Cat CB10 met tril- en oscillatiesysteem kan worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen, van grote snelwegprojecten tot kleinere, maar zeer belangrijke werkzaamheden in de stad. De trommel aan de voorzijde maakt gebruik van verticale trillingen die de amplitudes en frequentie-opties leveren voor dikkere lagen en taaie mengsels, terwijl het oscillatiesysteem op de trommel aan de achterzijde uitstekend presteert op dunne lagen en in de buurt van kwetsbare constructies zoals gebouwen, bruggen en boven ondergrondse voorzieningen zoals glasvezelkabels en elektriciteits-, water- en gasleidingen.

Kenmerken van de CB10

De CB10 voegt een aantal geweldige functies toe aan de uitrusting van zijn voorganger, de CB54B. De uitzonderlijke zichtbaarheid en besturing en de soepel werkende aandrijflijn blijven presteren zoals verwacht, terwijl machinisten en onderhoudspersoneel blij zullen zijn met de verfijningen van het watersproeisysteem, de toegang voor onderhoud en het verlichtingspakket. Bovendien zijn er infrarood temperatuursensoren voor de afwerklaag in de voor- en achterbumper ingebouwd voor een betere bescherming en betere prestaties.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, “Caterpillar Yellow” en de “Power Edge” trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo