Caterpillar voegt nieuwe utilitietsverdichters van de B-serie toe aan het machineassortiment van Paving Products

Caterpillar voegt nieuwe utilitietsverdichters van de B-serie toe aan het machineassortiment van Paving Products

Voor wereldwijde publicatie: november 2013
Publicatienummer: 522PR13

Klanten verwachten dat Cat® Paving Products voortdurend de lat hoger legt op het gebied van prestaties, productiviteit, comfort, veiligheid en onderhoudsgemak. Het bedrijf voldoet aan deze verwachtingen met de nieuwe reeks utiliteitsverdichters van de B-serie.

De nieuwe CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B en CC34B zijn voorzien van belangrijke verbeteringen die aannemers helpen efficiënter te verdichten dan ooit tevoren. Dit brede assortiment modellen biedt uitstekende veelzijdigheid en legt de lat hoog voor de concurrentie in de gewichtsklasse van 1,8 tot 5 mt. Tot de typische toepassingen behoren de aanleg van wegen, fietspaden, binnenplaatsen, wegreparatie, parkeerplaatsen, opritten, stadscentra en werkzaamheden aan vluchtstroken.

De voornaamste kenmerken zijn onder meer een eenvoudige werkomgeving met intuïtieve bedieningselementen en een gemakkelijk afleesbaar LCD-display. Voor een efficiënte verdichting is het zicht verbeterd, zijn de walsdiameters vergroot, worden er trilsystemen met meerdere frequenties en, op sommige modellen, optionele ballastgewichten toegepast. Het watersproeisysteem blijft zeer betrouwbaar en de grote inhoud maakt het mogelijk om tot maar liefst 12 uur te werken zonder bijvullen. De motor levert volop vermogen op hellingen en kan werken in Eco-modus voor een lager brandstofverbruik en lagere geluidsniveaus. Deze nieuwe reeks utiliteitsverdichters is ontworpen voor de verhuurmarkt; daartoe zijn deze machines eenvoudig te bedienen, zijn ze voorzien van duurzame componenten, bieden ze veel beenruimte en beschikken ze over brandstofzuinige motoren voor lagere totale bedrijfskosten.

Belangrijke kenmerken en voordelen 

Eenvoudige bediening
De werkomgeving biedt een verbeterd comfort en zicht. Het ontwerp met smal chassis en de aflopende motorkap zorgen voor een goed zicht op de walsranden aan de voorzijde van de machine. Het nieuwe frameontwerp maakt ook eenvoudige toegang mogelijk door de logisch geplaatste handgrepen en de geringere platformhoogte. Het intuïtieve bedieningspaneel maakt gebruik van een LCD-display met achtergrondverlichting en afgedichte schakelaars met heldere LED-lampjes voor gemakkelijke herkenning onder allerlei bedrijfsomstandigheden. De optionele ROPS en overkapping kunnen beide zonder gereedschap worden neergelaten voor eenvoudig transport of wanneer er sprake is van lage overhangende obstakels.

Efficiënte verdichtingsprestaties
Het trilsysteem is uitgerust met verschillende frequenties en enkele amplitude die zorgen voor een lager geluidsniveau en veelzijdigheid op het werkterrein. De grotere walsdiameters zorgen voor een soepele en efficiënte verdichting, terwijl de gladde achterbanden van de modellen CC24B en CC34B een knedende werking hebben, voor een strakke afwerking van de asfaltmat. De walsoffset van 50 mm (2") vergroot de controle nabij trottoirbanden en obstakels en zorgt tevens voor meer dekking. Ballastopties vergroten de flexibiliteit en de verdichtingsprestaties.

Beste watersproeisysteem in zijn klasse
Het watersproeisysteem heeft één tank, variabele sproeimodi, is onderhoudsvriendelijk en heeft een drievoudig filtersysteem dat een betrouwbare werking garandeert.

Dankzij de grote inhoud van de watertank kan de machine tot maar liefst 12 uur werken tussen twee vulbeurten. Daarnaast is de tank voorzien van een indicator voor een laag waterniveau, voor extra gemak. Doordat er slechts één aftappunt is en er optioneel antivries kan worden toegevoegd, wordt het onderhoud vereenvoudigd en is het systeem in koude weersomstandigheden beschermd wanneer het niet in gebruik is.

Geoptimaliseerd vermogen
De nieuwe utiliteitsverdichters van de B-serie zijn voorzien van de C1.5- ed C2.2-motoren. Een C1.5-model met turbocompressor (alleen leverbaar in Noord-Amerika) voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final. In de andere regio's wereldwijd voldoen de motoren aan emissienormen equivalent aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Interim en E.U. Stage IIIA (opmerking: de emissienorm E.U. Stage IIIB is niet van toepassing op deze vermogensklasse). De motoren zijn voorzien van meerdere toerentalinstellingen en een Eco-modus, waardoor ze een lager brandstofverbruik en lagere geluidsniveaus kennen.

Ontworpen voor verhuur
Deze nieuwe modellen zijn speciaal ontworpen voor de verhuurmarkt. Het intuïtieve bedieningspaneel en ruime platform bieden comfort voor allerlei machinisten. Duurzame componenten en brandstofzuinige motoren zorgen voor een optimale inzetbaarheid en lagere bedrijfskosten gedurende de levensduur, terwijl de mogelijkheden van Product Link nauwkeurige bewaking mogelijk maakt om de eigenaren op de hoogte te houden van de locatie van de machine en de onderhoudsbehoeften.­

Afbeelding 1

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo