Serie nieuwe generatie minigraafmachines met zes nieuwe modellen van 7-10 ton

Caterpillar breidt de serie minigraafmachines van de nieuwe generatie uit met zes nieuwe modellen (7-10 ton) en biedt configuratieopties en hoogwaardige kenmerken

Voor publicatie in Europa, Turkije: februari 2019
Publicatienummer: 20PR19

De serie Caterpillar hydraulische minigraafmachines van de nieuwe generatie is uitgebreid met zes nieuwe modellen in de categorie van 7 tot 10 ton. De nieuwe modellen bieden een selectie basisconfiguraties, zodat klanten de machine kunnen kiezen die zo efficiënt mogelijk werkt in regelmatig voorkomende toepassingen. Zoals bij alle Cat® minigraafmachines van de nieuwe generatie zijn de nieuwe modellen voorzien van een zeer robuuste constructie, brandstofzuinige motoren, lastafhankelijke hydrauliek, ruime cabines en de exclusieve Caterpillar joystickbesturing. De totale ontwerpdoelstelling bij modellen van de nieuwe generatie is te zorgen voor een optimale waarde voor de klant wat betreft prestaties, de ervaring van de machinist, onderhoudsgemak en betaalbaarheid.

Het nieuwe assortiment modellen bestaat uit de 307.5, een model met standaardzwenkstraal over de achterkant en een vaste giek; de 308 CR, een model met een zwenkgiek en een compacte draaicirkel; de 308 CR VAB, met een zwenkgiek met variabele hoek (tweedelig); de 309 CR, een nieuw model in het mini-assortiment met een compacte draaicirkel, een zwenkgiek en extra hydraulische opties voor een hoge opbrengst; de 309 CR VAB, waarbij de mogelijkheden van de 309 CR worden uitgebreid met een giek met variabele hoek; en de 310, ook nieuw in het assortiment, met een vaste giek, standaardzwenkstraal over de achterkant en dubbele bladcilinders voor zware dozerwerkzaamheden.

De nieuwe modellen lopen uiteen in maximaal bedrijfsgewicht van 8233 tot 10.182 kg in standaardgraafdieptes van 4107 tot 5174 mm. Drie modellen, de 307.5, de 308 CR en de 309 CR, zijn leverbaar met een optionele lange stick die de graafdiepte met ongeveer 560 mm vergroot. De giek met variabele hoek, leverbaar bij de 308 CR VAB en de 309 CR VAB, verbetert het graafvermogen in volle werkruimtes. De 307.5 wordt aangedreven met de Cat C2.4 turbodieselmotor met een nominaal nettovermogen van 41,7 kW (55,9 hp); de vijf grotere modellen zijn uitgerust met de Cat C3.3 dieselmotor met een nominaal nettovermogen van 52,4 kW (70,3 hp). Alle modellen voldoen aan de emissienormen van EU Stage V.

Werkomgeving van de machinist

Bij het ontwerp van de nieuwe generatie Cat minigraafmachines is de nadruk gelegd op het comfort van de machinist, de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid. De zes nieuwe modellen zijn uitgerust met cabines, afgedicht en onder druk om een schone omgeving te garanderen, en zijn voorzien van een herzien verwarmings-/ventilatie-/airconditioningssysteem met klimaatregeling voor alle weersomstandigheden. Luchtgeveerde stoelen met een oprolbare, brede veiligheidsgordel zijn standaard en de bedieningsconsoles zijn voorzien van verstelbare polssteunen. Het geluidsniveau in de cabine is 72 dB(A).

Intuïtieve bedieningselementen omvatten de lcd-monitor van de nieuwe generatie waarmee u de machinegegevens eenvoudig kunt  aflezen. Deze is voorzien van een draaiknop voor eenvoudige navigatie en de mogelijkheid van het instellen van persoonlijke bedieningsvoorkeuren. Voor extra gemak kunnen machinisten met de standaardschemawisselaar de machine snel aanpassen aan hun favoriete joystickbeweging. Een machinebeveiligingssysteem is standaard, beschikbaar als sleutel met toegangscode of via starten met drukknop met sleutelhouder. De machine kan via de radio ook gebruik maken van Bluetooth.

De grote voorruit kan omhoog worden geschoven en bovenhoofds worden opgeborgen, en dankzij grote glasoppervlakken aan de zijkanten en de achterkant van de cabine, plus een dakraam, heeft de machinist zicht rondom. Een achteruitkijkcamera kan in de monitor worden geïntegreerd.

Een exclusieve functie voor de nieuwe modellen van de nieuwe generatie is het standaard joystickbesturingssysteem van Cat, waardoor de machinist (met één druk op een knop) kan overschakelen van conventionele hendel-/pedaalbesturing naar soepele joystickbediening. Automatisch rijden met twee versnellingen is standaard, evenals een cruisecontrolsysteem dat het rijden met de machine nog verder vereenvoudigt.

De beschermende constructies van de cabine, ROPS (ISO 12117-2:2008); TOPS (ISO 12117:1997) en bovenste afscherming (ISO 10262:1998 Level II), zijn ontworpen ter bevordering van een veilige werkomgeving voor machinisten. Bedieningselementen zijn beveiligd door middel van een hydraulische vergrendeling. Halogeen-gieklichten helpen het werkgebied te verlichten. Optionele ledverlichting, voor en achter, biedt een beter zichtveld. De eenvoudig te transporteren modellen van de nieuwe generatie hebben ook vastsjorpunten op de rupsframes waarmee de machine eenvoudiger kan worden vastgezet.

Prestaties van hoog niveau

De nieuwe minigraafmachines van de nieuwe generatie zijn uitgerust met een efficiënt, brandstofbesparend, lastafhankelijk hydraulisch systeem met een elektronisch aangestuurde plunjerpomp met variabel slagvolume die oliestromen tot 167 l/min (44 US-Gall/min) in de modellen 307.5 en 308 en 233 l/min (62 US-Gall/min) in de modellen 309 en 310 aan kan. Royale stroomsnelheden, in combinatie met hoge drukinstellingen, bieden de nieuwe modellen het hydraulische vermogen om beter te rijden en grotere graaf- en hefkrachten te genereren en om aangedreven hulpstukken te hanteren. Het model 309 met hoge opbrengst levert een speciale oliestroom naar het extra circuit voor het bedienen van de meest veeleisende hydromechanische uitrustingsstukken.  

Voor nog meer veelzijdigheid biedt het standaard extra hydraulisch systeem (compleet met leidingen met snelkoppelingen) enkelwerkende, dubbelwerkende en continue stroming. Handbediende en hydraulische koppelingen zijn leverbaar en de nieuwe modellen zijn leverbaar met een duimvoorbereidingspakket en een gecertificeerd hijsoog. De bediening van de shovel vóór omvat een functie die extra precisie biedt tijdens het graven rondom leidingen en is mogelijk met bakken met pen- en koppelingbevestiging.

De 307.5 , 308 CR en 309 CR zijn uitgerust met een standaardonderwagen, terwijl de 309 de optie heeft van een lange onderwagen. De 310 is voorzien van een lange onderwagen, die is ontworpen voor extra stabiliteit.

Een dozerblad breidt de capaciteit van de nieuwe modellen verder uit, waardoor de machine opvul- en egaliseerwerk kan uitvoeren. Het blad heeft een groot bewegingsbereik, boven en onder het maaiveld, en heeft een zweeffunctie. De belangrijkste constructies voor de minimachines van de nieuwe generatie (het bovenste en onderste frame, de rupsframes, giek en stick) zijn gebaseerd op de grotere Cat graafmachines en ontworpen voor grote duurzaamheid.

Routine-onderhoudspunten zijn op maaiveldhoogte te bereiken via de zijdeuren, en de accu is onderhoudsvrij. De zijpanelen zijn vlak en verzonken om deze te beschermen tegen beschadiging en zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden vervangen.  

 

Product Specifications

 

307.5

308 CR

308 CR VAB

309 CR

309 CR VAB

310

Min. gewicht, kg (lb)

7532

(16.065)

8146

(17.960)

9483

(20.906)

8756

(19.304)

9550

(21.054)

9601

(21.166)

Max. gewicht, kg (lb)

8233

(18.152)

9380

(20.678)

9483

(20.906)

9403

(20.731)

9550

(21.054)

10.182

(22.447)

Zwenkstraal over achterkant

Standaard

Compact

Compact

Compact

Compact

Standaard

Graafdiepte, standaard mm (inch)

4107

(161,7)

4109

(161,8)

3925*

(154,5*)

4115

(162,0)

3931*

(154,8*)

5174

(203,7)

Graafdiepte, lang, mm (ft)

4649

(183,0)

4644

(182,8)

-

4650

(183,1)

-

-

*Giek met verstelbare hoek ingetrokken

###

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Noord- en Zuid-Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws