Caterpillar breidt grotemachineopties uit met frontloze hydraulische shovels, voor speciale toepassingen

Caterpillar breidt grotemachineopties uit met frontloze hydraulische shovels, voor speciale toepassingen

Voor wereldwijde publicatie: November 2016  
Publicatienummer: 526PR16

Caterpillar OEM Solutions breidt zijn grotemachineopties uit met frontloze hydraulische shovels, die meer dan 100 metrische ton wegen. Voor grotere speciale uitrustingsstukken aan de voorkant met een grotere capaciteit en meer flexibiliteit biedt Caterpillar nu de Cat® hydraulische shovels 6015B tot en met 6090 aan in configuraties zonder front, voor mobiele toepassingen en toepassingen met montage op voetstukken. De krachtbronnen voor deze machines variëren van 606 kW tot 3360 kW (813 hp tot 4500 hp).

De Cat frontloze hydraulische shovels worden ondersteund door Cat dealers wereldwijd en vormen robuuste en krachtige platformen voor productieve prestaties in uiteenlopende branches en toepassingen. Speciale toepassingen waarvoor deze machines kunnen worden gebruikt, zijn onder meer zware constructie en scheepsconstructie, dreggen en kustbescherming, steengroeven en aggregaten, materiaaloverslag en sloop.

Er zijn verschillende uitvoeringen leverbaar voor verschillende toepassingen. Frontloze hydraulische shovels worden over het algemeen gecombineerd met aan de voorkant gekoppelde niet-standaard hulpstukken en uitrustingsstukken. Deze machines zijn leverbaar met diesel- of AC-motoren, voor nog meer flexibiliteit. Daarnaast zijn er uitvoeringen met alleen de opbouw leverbaar, voor permanente installatie op een voetstuk, zoals dit vaak voorkomt voor dreggen en materiaaloverslag. Bij de uitvoering met alleen de opbouw kan de standaardcarrosserie worden gebruikt als constructiemontageplatform. Deze uitvoering kan worden geleverd met of zonder zwenkaandrijfsysteem. Voor toepassingen die een grote rupsonderwagen vereisen, zijn onderwagenuitvoeringen op basis van hydraulische shovels leverbaar als complete mobiele platformen ter ondersteuning van ladingen zwaarder dan 100 metrische ton. 

De voordelen van het gebruik van Cat frontloze hydraulische shovels zijn onder meer de mogelijkheid om:

  • Te optimaliseren, door alleen de vereiste componenten te bestellen
  • Grotere en meer uiteenlopende uitrustingsstukken te gebruiken
  • De stabiliteit te vergroten, voor een nauwkeurige controle over de bak of een ander uitrustingsstuk
  • Te profiteren van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van Cat onderwagentechnologie
  • Te zorgen voor meer uitwisselbaarheid van onderdelen tussen machines zwaarder dan 100 metrische ton

De frontloze hydraulische shovels bogen op tientallen jaren ervaring op het gebied van mijnbouw, graafmachines en materiaaloverslag, en maken gebruik van bewezen Cat technologie voor een hoge productiviteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Neem voor meer informatie over de keuze van een uitvoering van de frontloze hydraulische shovel, bestelling van niet-standaard uitrustingsstukken of als u andere vragen hebt, contact op met Caterpillar OEM Solutions via oem_solutions@cat.com, of ga naar www.cat.com/oemsolutions.

 

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, “Caterpillar Yellow” en de “Power Edge” trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo