Caterpillar introduceert nieuwe Product Link™-mogelijkheden voor het koppelen van uitgebreid assortiment materieel

Caterpillar introduceert nieuwe Product Link™-mogelijkheden voor het koppelen van uitgebreid assortiment materieel

Voor wereldwijde publicatie: februari 2017  
Publicatienummer: 68PR17

Op de CONEXPO-CON/AGG 2017 introduceert Caterpillar nieuwe Cat® Connect-hardware en -software. Deze bieden beheerders van materieel de mogelijkheid om hun materieel elektronisch met elkaar te koppelen. Dit geldt voor de grootste grondverzetmachine tot de kleinste generator, met inbegrip van zowel lichte en zware trucks als machines voor openbare werken. Nieuwe Cat Product Link-technologieën koppelen materieel van ieder merk, aangedreven en niet-aangedreven, voor rapportage via een enkel systeem, VisionLink®.

De nieuwe technologieën bieden meerdere communicatiekanalen, mobiel, satelliet en Bluetooth, voor optimale verbinding voor het type materieel en de behoeften van de gebruiker. Dankzij de plug-and-play-technologie en apps voor mobiele apparaten zijn de systemen eenvoudig te installeren. Back-upbatterijen voor machine-aangedreven apparatuur en long-life-batterijen voor apparatuur op niet-aangedreven materieel zorgen voor een betrouwbare werking.

Het nieuwe Product Link-apparaat voor het bewaken van productiemachines heeft schaalbare functies waarmee desgewenst grotere hoeveelheden gegevens kunnen worden verzameld, van machine-uren en locatie tot parameters over de bedrijfstoestand en productiecijfers. Daarentegen registreert een nieuw trackingapparaat voor niet-aangedreven materieel, zoals uitrustingsstukken en aanhangwagens, alleen de locatie. Het innovatieve apparaat gebruikt Bluetooth-technologie voor de verbinding met VisionLink. Hierdoor kunnen managers het materieel op afstand bewaken met behulp van smartphones, tablets en desktopcomputers.

De nieuwe truckbewakingshardware kan naderhand worden aangebracht op lichte en zware trucks van alle merken, waaronder pick-uptrucks, servicetrucks en vrachtwagens. Met behulp van mobieletelefoontechnologie kan het systeem informatie verschaffen ter verbetering van de veiligheid van de bestuurder en ter assistentie van zowel productie- als onderhoudsmanagers.

Ongeacht welke bedrijfstak, merk en type materieel er wordt bediend, of de grootte van het machine- of wagenpark, Caterpillar heeft de technologie om informatie voor de besluitvorming te leveren en het succes van de bedrijfsvoering te vergroten. Voor meer informatie over nieuwe Cat Connect-technologieën bezoekt u Caterpillar op de CONEXPO-CON/AGG, stand 10924 in de North Hall en stand 4490 in de Gold Lot.

# # #

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden