Caterpillar introduceert de RM400-grondfrees/stabilisatiemachine

Voor wereldwijde publicatie, met uitzondering van China: september 2019 
Publicatienummer: 741PR19

Caterpillar Inc. kondigt aan dat de RM400-grondfrees/stabilisatiemachine beschikbaar is. De nieuwe RM400 vervangt de RM300-grondfrees/stabilisatiemachine en biedt vele nieuwe functies en verbeteringen, waaronder 19% meer vermogen, een verbeterde werkomgeving en betere wendbaarheid. Deze functies helpen aannemers bij het bereiken van de veeleisende werkspecificaties voor zowel freeswerkzaamheden op volledige diepte als bodemstabilisering. De machine levert een snijbreedte van 2,4 m (8') en weegt 23.500 kg (51.809 lb).

Efficiënt vermogen, grotere mobiliteit

De Cat® C9.3-motor levert 311 kW (417 pk) vermogen en voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU-fase V. Standaardaandrijving op alle wielen maakt gebruik van vier onafhankelijke aandrijfpompen voor maximaal koppel en biedt een uitstekende tractie en een grotere snelheid voor het rijden op het werkterrein. Een bedrijfslengte van 9,56 m (31,4') is 44 cm (17,3 ") korter dan zijn voorganger, de RM300. De kortere lengte verbetert de wendbaarheid in commerciële zones, parkeerterreinen en woonwijken, en vergroot tevens het zicht.

Innovatieve werkomgeving

Een cabine die volledig van links naar rechts schuift vergroot het zicht zijdelings op de randen van de banden en de rotorsnijlijnen voor een betere efficiëntie van de machinist en een hogere productie. Standaardcamera's voor en achter die worden weergegeven op een display in de cabine zorgen voor een goed zicht, terwijl optionele, aan de zijkant gemonteerde camera's zorgen voor goede zichtlijnen langs de machine voor extra veiligheid.

Bovendien kunnen optionele camera's voor en achter de rotorkamer worden gemonteerd. De voorste camera helpt de machinist bij het snijden nabij obstakels zoals putten en stoepranden, terwijl de achteruitkijkcamera een goed zicht heeft op het uitgeworpen materiaal. Voor het weergeven van deze camera's vanaf de cabine is een extra aanraakscherm nodig.

De hand-wielbesturing biedt eenvoudige bediening en een goed zicht naar voren, terwijl met een joystick de achterwielen kunnen worden bestuurd in bepaalde modi voor een nauwkeurigere bediening. Een LCD-display van tabletformaat houdt de machinist op de hoogte van de machinefuncties, waaronder het openen van de voor- en achterdeur van de rotorkamer.

Superieure mengkwaliteit

Drie verschillende rotorsnelheden dragen bij aan de gewenste materiaalverpulvering. Een elektronische regelaar houdt de rotor op de juiste diepte en de machine op een constante snelheid om optimale mengprestaties te garanderen. De RM400 kan worden uitgerust met een watersproeisysteem in combinatie met een emulsiesysteem om uitstekende veelzijdigheid en tijdsbesparing te bieden wanneer additieven nodig zijn.

Er zijn vier rotoropties leverbaar voor diverse toepassingen. Een universele rotor kan worden gebruikt voor freeswerkzaamheden op volledige diepte of de bodemstabilisering en is uitgerust met gereedschappen met carbide punten en 238 grijppunten. Een grondrotor wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan meng- en stabilisatietoepassingen en combineert additieven met semi-samenhangende of granulaire materialen en is uitgerust met gereedschappen met carbide punten en 200 grijppunten. De combinatierotor is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik in bodemstabilisering in samenhangende materialen, maar werkt ook goed voor lichte asfaltfrezen. De combinatierotor is uitgerust met gereedschap met carbide punten en 200 grijppunten. Een rotorspade is ook leverbaar. De zeer productieve rotorspade wordt uitsluitend gebruikt voor het mengen van bodems en is uitgerust met 58 aanboutbare spadegereedschappen.

Vereenvoudigd onderhoud

De dagelijkse onderhoudspunten zijn gegroepeerd en gemakkelijk bereikbaar. De motorkap kan met een schakelaar gemakkelijk naar voren worden gekanteld om eenvoudig toegang te krijgen tot het koelsysteem en de motor. Het koelsysteem maakt gebruik van een ventilator met een variabel toerental die kan worden ingesteld om gedurende korte intervallen tijdens de werking in omgekeerde richting te draaien. Dit unieke ontwerp helpt het systeem om opgehoopt stof te verwijderen en het systeem schoner te houden voor maximale efficiëntie en langere onderhoudsintervallen.

Een optionele aanwezige luchtcompressor in combinatie met de kantelende rotorkap en de grote, achterste afvoerdeur maken het wisselen van rotorbits snel en eenvoudig.

De RM400-grondfrees/stabilisatiemachine komt in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Cat dealer.

 

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2019 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Product- & servicenieuws

Bekijk de meest recente product- en motoraankondigingen van Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws