Caterpillar introduceert updates voor de PM310-, PM312- en PM313-asfaltfrezen

Voor wereldwijde publicatie: september 2019
Publicatienummer: 740PR19

Caterpillar Inc. kondigt nieuwe updates aan voor de PM310-, PM312- en PM313-asfaltfrezen. De PM300-serie is ideaal voor kleine tot middelgrote werkterreinen waar compacte afmetingen, optimale wendbaarheid en een hoge productiecapaciteit zijn vereist. Ontwerpen van de onderwagen of rupsen zijn beschikbaar voor elk model.

Meer vermogen

De Cat® C9.3-motor is nu leverbaar met een vermogen van 249 kW (334 pk), een toename van 3%. In combinatie met extra vermogen voldoen deze machines ook aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU stage V.

Verbeterd zicht en ergonomie

De machines uit de Cat PM300-serie hebben verbeterde zichtbaarheidsfuncties met een verschuifbare cabine, optionele camera en een extra voedingsaansluiting voor extra verlichting. Het nieuwe schuifstation strekt zich uit tot buiten het machinechassis, ongeveer 215 mm (8,5"), waardoor machinisten optimaal zicht en een breed zichtveld hebben wanneer een rand wordt gevolgd.

Deze machines kunnen ook worden uitgerust met een optionele camera die boven de freeskast is gemonteerd om het zicht te verbeteren. Het beeld wordt weergegeven via een LCD-display in de cabine, zodat de machinist dichter bij obstakels kan komen. Met de toevoeging van het schuifstation is er ook een armleuning aan de rechterkant toegevoegd om het comfort te verbeteren. Dankzij een optionele extra voedingsaansluiting aan de achterkant van de machine, is een uitbreiding met nachtverlichting mogelijk.

Eenvoudiger onderhoud

Het onderhoud aan de rotor is nu eenvoudiger dankzij het geïntegreerde rotordraaisysteem. Het hydraulisch bediende draaisysteem regelt de stand van de rotor met een hanger met twee knoppen die het makkelijker maakt om bits te vervangen en te verwijderen. 

System K-rotoren geoptimaliseerd voor asfaltfrezen van Cat

Cat asfaltfrezen zijn leverbaar met de System K-freesrotoren van Cat en hebben een efficiënte materiaalstroom met een uitstekend freespatroon. De rotoren zijn leverbaar met afstanden van 8 mm, 15 mm en 18 mm voor een breed scala aan freestoepassingen. Het ontwerp met dubbele kegellagers zorgt voor een betrouwbare methode om de uitrustingsstukhouders in de blokken te houden zonder dat er een borgpen of -bout aan te pas hoeft te komen. Omkeerbare schoepen en sterke legeringen bieden meer weerstand tegen schuring en verminderen de slijtage voor een langere levensduur van de rotoren.

De optionele Cat diamantbits zijn voorzien van een nieuw ontwerp voor de System K-rotoren en gaan tot 80 keer langer mee dan conventionele carbide-bits om de intervallen tussen het bitonderhoud uit te breiden, de productie te verhogen en de bedrijfskosten te verlagen. Cat diamantbits zijn scherper dan conventionele carbide-bits, waardoor de machine sneller kan frezen en de weerstand van het freessysteem kan worden verlaagd, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik bij veeleisende toepassingen.

Voor meer informatie over de PM310-, PM312- en PM313-asfaltfrezen kunt u contact opnemen met uw Cat dealer.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2019 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Product- & servicenieuws

Bekijk de meest recente product- en motoraankondigingen van Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws