Caterpillar introduceert D-serie van 1,7 ton met compacte draaistraal Hydraulische graafmachine

Caterpillar introduceert D-serie van 1,7 ton met compacte draaistraal Hydraulische graafmachine

Voor wereldwijde publicatie (behalve Latijns-Amerika): april 2013
Publicatienummer: 132PR13

Caterpillar introduceert D-serie van 1,7 ton met compacte draaistraal Hydraulische graafmachine

De krachtige, veelzijdige 301.7D CR minigraafmachine met Zero Tail Swing is ideaal voor het werken in krappe werkomgevingen en is de nieuwste toevoeging aan de groeiende reeks Cat® minigraafmachines die zijn uitgerust met krachtige hydrauliek en uitstekende onderhoudsvoorzieningen.

Productiviteit in krappe ruimtes
De Cat® 301.7D CR zero tail swing kan comfortabel werken in krappe werkomgevingen doordat het bovenframe van de machine kan zwenken binnen zijn spoorbreedte. De machine is standaard voorzien van een uitschuifbare onderwagen. Wanneer de onderwagen volledig is ingeschoven tot 990 mm (3' 3"), kan de machine praktisch overal komen en wanneer de onderwagen volledig is uitgeschoven tot een werkbreedte van 1300 mm (4' 3"), biedt hij uitstekende stabiliteit voor nog betere graaf- en laadprestaties.

De 301.7D CR kan worden gespecificeerd met standaardgraafarm of een optionele lang graafarm, die 140 mm (5,5") extra graafdiepte, 114 mm (4,4") extra laadhoogte en 153 mm (6") extra reikwijdte op maaiveldhoogte biedt. Bij beide opties maakt tweerichtingshulp- hydrauliek het gebruik van een hydraulische hamer en een bidirectioneel uitrustingsstuk zoals een grondboor mogelijk. De optionele tweede hydraulische functie wordt bediend met een proportionele rol op de linkerjoystick. Deze optie omvat een schakelaar waarmee de machinist de hulphydrauliekolie-opbrengst op elk afzonderlijk uitrustingsstuk.

De machinist heeft de keuze uit twee rijsnelheden en daarmee dus tussen een grotere trekkracht en een hogere rijsnelheid op het werkterrein.

Krachtige prestaties
De 301.7D CR heeft een krachtige motor met een vermogen van 17,8 kW afgeregeld tot 13,2 kW. Deze motor draait soepel en zuinig, en levert ruim voldoende koppel voor alle graaf- en laadwerkzaamheden en alle toepassingen van uitrustingsstukken. De pomp met variabel slagvolume en een stroomverdelende hydraulische hoofdklep zorgen voor een soepele en moeiteloze werking. Een extra optioneel contragewicht verbetert de prestaties nog verder, met name bij gebruik van de lange graafarm in combinatie met zware uitrustingsstukken.

Functioneel ontwerp
De 301.7D CR is voorzien van twee robuuste hijssteunen op het dak van de overkapping, voor het snel en eenvoudig verplaatsen van de machine.

Eenvoudig routineonderhoud
De duurzame stalen panelen zijn gescharnierd en verwijderbaar. Dit zorgt voor eenvoudige toegang voor routine- en uitgebreid onderhoud. Het verversingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie en 3000 bedrijfsuren voor de hydrauliekolie besparen tijd en verlagen de bedrijfskosten. Via een Cat S.O.SSM-monsterafnamepoort voor hydrauliekolie kan de staat van de vloeistof periodiek en gedurende de hele levensduur nauwkeurig worden gecontroleerd.

Machinespecificaties

 

301.7D CR

Less
Nettovermogen 13.2kW (17.9 hp) Less
Transportgewicht 1610 kg(3,550 lbs) Less
Bedrijfsgewicht 1690 kg (3,726 lbs) Less
Rijsnelheden 2.8 km/h (1.74 mph),
5.6 km/h (3.48 mph)
Less
Breedte 990/1300 mm (3' 3"/4' 3") Less
Graafdiepte met standaardgraafarm 2321 mm (7' 7") Less
Storthoogte (max.) 2441 mm (8' 0") Less

Voor meer informatie over de hydraulische minigraafmachine Cat 301.7D CR kunnen klanten contact opnemen met hun plaatselijke Cat dealer of kijken op: www.cat.com

Ga naar de websites van Caterpillar voor bauma 2013 in München.

Engelstalige site: http://www.uk.cat.com/bauma

Duitstalige site: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Downloadable Images

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo