Caterpillar introduceert minigraafmachine 308E2

Caterpillar introduceert minigraafmachine 308E2

Voor publicatie in Europa, Noord-Amerika, Australië: april 2013

Publicatienummer: 194PR13

De nieuwe Cat® 308E2 CR SB hydraulische minigraafmachine met compacte draaicirkel biedt hoge prestaties en het veelzijdige bakscharnier van een machine met zwenkgiek. Hij is uitstekend geschikt voor werkzaamheden in krappe werkomgevingen en de eerste machine in de serie hydraulische minigraafmachines die voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Fase IIIB.

Het nieuwe hoogwaardige hydraulisch systeem met lastdetectie en opbrengstverdeling biedt een verbeterde beheersbaarheid. Tijdens de graafcyclus maakt dit systeem efficiënter gebruik van het machinevermogen, waardoor een hogere productiviteit en een tot 10% lager brandstofverbruik worden bereikt.

De Cat® 308E2 is voorzien van een ruime werkomgeving voor de machinist met veel in- en uitstapruimte en royale beenruimte. Alle modellen van de E-serie zijn voorzien van een digitaal bedieningspaneel dat speciaal ontworpen is voor Cat minigraafmachines: COMPASS (Complete Operational, Maintenance, Performance and Security System: compleet bedienings-, onderhouds-, prestatie- en beveiligingssysteem). De COMPASS-monitor bevat een antidiefstalsysteem dat een alfanumeriek wachtwoord van vijf tekens vereist om de machine te starten, en een Economy-modus die het brandstofverbruik met tot wel twintig procent kan verlagen. Een systeem voor automatisch stationair motortoerental verlaagt na vier seconden inactiviteit het motortoerental naar stationair.

Het COMPASS-bedieningspaneel bevordert het bedieningsgemak en biedt uitgebreide informatie over service- en onderhoudsvereisten. De cabine is voorzien van ergonomische joysticks en optioneel is een verwarmde luchtgeveerde stoel leverbaar.

Een omvangrijk assortiment Cat Work Tools, zoals bakken, hamers en verdichters, helpt bij het optimaliseren van de prestaties en efficiëntie.

Machinespecificaties

 

308E2

Less

Motor

Cat C3.3B

Less

Nettovermogen kW (pk)

48.5 (65)

Less

Bedr. gew. kg (lb)           

8,400 kg (18,518 lb)

Less

Graafdiepte, mm (")         

4150 mm (13'7")

Less

Ga naar de websites van Caterpillar voor bauma 2013 in München.

Engelstalige site: http://www.uk.cat.com/bauma

Duitstalige site: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Downloadable Images

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

The new 308E2 mini excavator
The new 308E2 mini hydraulic excavator