306 CR

Caterpillar lanceert nieuwe 6-tonsklasse Cat® 306 CR Next Generation hydraulische minigraafmachine

Nieuw model breidt het aanbod van hydraulische minigraafmachines uit en levert toonaangevende prestaties.

Voor publicatie in Europa: december 2019 
Publicatienummer: 870PR19

De nieuwe Cat® 306 CR hydraulische minigraafmachine markeert de intrede van Caterpillar in de 6-tonsklasse. De 306 CR minigraafmachine is ontworpen met het oog op een betere klantervaring en is gebouwd om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen met sterke prestaties, een betere gebruikservaring voor de machinist en vereenvoudigd onderhoud met langere service-intervallen. Met de beste prestaties in de branche en standaard uitgerust met exclusieve functies zoals Stick Steer en een nieuw lcd-display, biedt de 306 CR veel meerwaarde voor klanten.

De nieuwe minigraafmachine is uitgerust met een robuust frame, een zuinige motor, hydrauliek met lastdetectie, een ruime cabine en een exclusief Cat stick-stuursysteem. De 306 CR deelt besturingselementen en gemeenschappelijke componenten met andere Cat Next Generation minigraafmachines, waardoor training eenvoudiger wordt, aanpassen aan gebruik vereenvoudigt en eigendoms- en bedrijfskosten verminderen. 

Met de optioneel lange graafarm kan de 306 CR een maximale graafdiepte van 4.110 mm (162") leveren bij een maximaal bedrijfsgewicht van 7.175 kg (15.821 lb) wanneer uitgerust met de afgedichte drukcabine. Een alternatief voor de drukcabine zal vanaf 2020 beschikbaar zijn voor klanten.  Dankzij het compacte ontwerp van deze Next Generation minigraafmachine, compleet met zwenkgiek, bedraagt de zwenkstraal inclusief contragewicht slechts 1.475 mm (58 in) voor het werken in de buurt van obstakels.

De nieuwe prestatienorm

Grootse prestaties van een minigraafmachine. De nieuwe Cat 306 CR levert maximaal 3.555 kg (7.839 lb) hefvermogen bij een straal van 3 m (9,8'). Verbeterd zwenkkoppel heuvelopwaarts en langere cyclustijden zorgen voor hogere productiviteit en efficiëntie.

Het brandstofzuinige hydraulische systeem met lastdetectie van de machine, uitgerust met een elektronisch geregelde zuigerpomp met variabel slagvolume, genereert een hydraulisch debiet van 151 L/min (40 gal/min). De hydraulische capaciteit kan worden benut voor hogere rijsnelheden en meer graafkracht vergeleken met concurrerende machines.

Een hoog debiet van 90 L/min (24 US-Gall/min) naar het ondersteunend circuit maakt het mogelijk om zelfs de meest veeleisende hydromechanische uitrustingsstukken te bedienen. Het ondersteunende hydraulisch systeem, onderdeel van de standaarduitrusting, levert- en tweerichtings- en continue stroom. 

De Cat turbodieselmotor C2.4, met een nominaal vermogen van 41,7 kW (55,9 netto pk), drijft de nieuwe 306 CR minigraafmachine aan en voldoet aan de EU Fase V emissienorm. De motor is compact ontworpen en levert consistente prestaties binnen een breed toerentalbereik. Functies voor automatisch stationair draaien en uitschakelen helpen het brandstofverbruik te verminderen.

Bedrijfsefficiëntie

Het ontwerp van de nieuwe 306 CR Next Generation hydraulische minigraafmachine is gericht op het comfort, gemak en de veiligheid van de machinist. De afgesloten drukcabine verlaagt het geluidsniveau tot 72 dB (A) en is verwarmd en voorzien van airconditioning, zodat de machinist ongeacht de buitentemperatuur altijd aangenaam kan werken. De kantelbeveiligingsconstructie van de cabine (ROPS), kiepbeveiligingsconstructie (TOPS) en de bovenste afscherming vormen samen een veilige werkomgeving voor de machinist.

Het nieuwe lcd-display, dat de mogelijkheid biedt om persoonlijke bedrijfsvoorkeuren in te stellen, geeft machine-informatie op een gemakkelijk te lezen manier weer, heeft een jog-knop voor eenvoudige navigatie en is standaard uitgerust met Bluetooth®-ondersteuning. Het kleurendisplay toont de machinist kritieke bedrijfsinformatie zoals het brandstofniveau, temperatuur van de koelvloeistof, urenteller, afstelling van de prestaties en de machine en het monitoren van onderhoud en de machine.  

Met één druk op de knop kan de machinist overschakelen van de conventionele hendel/voetpedaalbediening naar het als standaard uitgeruste Cat Exclusive stick-stuursysteem. De stick-besturing geeft de machinist meer controle en vermindert de werklast, waardoor het bedienen van de machine eenvoudiger en comfortabeler wordt. Voor het gemak kan de machinist met de intuïtieve patroonwisselaar de voorkeursbeweging van de joystick selecteren voor het bedienen van de 306 CR minigraafmachine.

Configuraties voor rechte bladen, schuine bladen en de extra werktuigdrager (XTC) vergroten de flexibiliteit van de 306 CR minigraafmachine nog verder. Dankzij de grote pendelweg, gebruik boven en onder niveau en de zweeffunctie kan met het blad van de machine efficiënt los materiaal worden verplaatst in vul- en nivelleringstoepassingen. Door de extra precisie te leveren die nodig is voor het graven rond nutsvoorzieningen, wordt gebruik van de voorste schep mogelijk met zowel pen- als koppelstuk-gemonteerde bakken.

Verbeterde service, lagere kosten

De nieuwe 6-tonsklasse Cat® 306 CR Next Generation hydraulische minigraafmachine deelt gemeenschappelijke componenten met andere CAT minigraafmachines om reparatiekosten te verlagen, onderhoudstijd te verminderen en de inventaris van reparatieonderdelen te verkleinen. Grote machineconstructies – bovenste en onderste frames, rupsframes, giek en graafarm – zijn gemodelleerd naar de grotere Cat graafmachines met het oog op duurzaamheid. Robuuste platte zijpanelen, verzonken om schade tijdens werkzaamheden te voorkomen, hebben een lange levensduur en zijn snel en eenvoudig te vervangen om de eigendoms- en gebruikskosten verder te verlagen.

Toegang tot onderhoudspunten vanaf de grond maakt toegang niet alleen eenvoudiger, maar ook veiliger voor monteurs. Toonaangevende smeerintervallen helpen om de dagelijkse onderhoudsroutine te verkorten, zodat deze minigraafmachine sneller weer aan het werk kan gaan. De langere levensduur van het filter betekent dat de 306 CR minigraafmachine minder tijd doorbrengt in de werkplaats voor routineonderhoud.

Voor meer informatie over de nieuwe Cat 306 Next Gen hydraulische minigraafmachine kunt u terecht bij uw plaatselijke Cat dealer of op www.cat.com

 

306 CR Product Specifications

Motor

Cat C2.4 Turbo

Nettovermogen kW

41.7

Minimaal bedrijfsgewicht met cabine, kg

6 485

Maximaal bedrijfsgewicht met cabine, kg

7 175

Zwenkstraal over achterkant

Compact

Graafdiepte, standaard, mm

3 710

Graafdiepte, verlengd, mm

4 110

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Product- & servicenieuws

Bekijk de meest recente product- en motoraankondigingen van Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws