Caterpillar brengt F2-serie graaf-laadcombinaties uit met nieuwe cabine en motoren die voldoen aan de nieuwste Europese emissienormen

Caterpillar brengt F2-serie graaf-laadcombinaties uit met nieuwe cabine en motoren die voldoen aan de nieuwste Europese emissienormen

Voor publicatie in Europa: maart 2015
Publicatienummer: 60PR15

Caterpillar breidt de zeer succesvolle reeks graaf-laadcombinaties van de F-serie uit met de introductie van de nieuwe reeks machines van de F2-serie, die bestaat uit 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 en 444F2. De nieuwe modellen zijn voorzien van een compleet nieuwe werkomgeving voor de machinist. Dankzij de verbeterde technologie levert de motor bovendien betere prestaties en verbruikt deze minder brandstof. De cabine heeft een modernere vormgeving gekregen die helemaal gericht is op de machinist. Zo is het zicht op het laderuitrustingsstuk bij volle hoogte verbeterd en is het geluidsniveau in de cabine verminderd tot 74 dBA.

De ergonomie voor de machinebesturing is verbeterd met een nieuwe telescopische/kantelbare stuurkolom en de knop voor differentieelblokkering is verplaatst naar de laderregelaar. Machines met servobesturing zijn uitgerust met nieuwe graafbedieningselementen met meerdere posities, zodat machinisten de meest comfortabele en minst vermoeiende bedrijfsstand kunnen kiezen. Met een regelaar voor vooruit/achteruit die is ingebouwd in de laderregelaar wordt het werk van de machinist nog gemakkelijker

De cabine is voorzien van een nieuw ontwerp met lagere traptreden. Dit verbetert de veiligheid bij in- en uitstappen en de onderste trede heeft een geveerde bevestiging om beschadiging door voorwerpen op de grond te voorkomen. Machinisten kunnen in de nieuwe cabine eenvoudig afwisselen tussen de laad- en graafstand. Een stoel met luchtvering zorgt bovendien de hele dag voor comfort, met name wanneer wordt gekozen voor de optionele stoelverwarming voor koude klimaten. Het nieuwe LCD-display toont informatie over de machineprestaties en de nieuwe schakelaars zijn voorzien van betere achtergrondverlichting waardoor ook kan worden gewerkt in omgevingen met minder licht. Voor de achtergrondverlichting worden nu duurzame led-lampen gebruikt.

De nieuwe pantograaf-ruitenwisser maakt een groter gedeelte van de voorruit schoon, zodat het zicht naar voren beter is. Bovendien is over de volle breedte een geperforeerde zonneklep aangebracht. Met uitzondering van de gewelfde voorruit zijn alle andere glasoppervlakken recht zodat ze snel en tegen lage kosten kunnen worden vervangen.

Verbindingen zijn een cruciale vereiste voor de moderne machinist, en de F2-serie is dan ook voorzien van een radio met Bluetooth, waardoor de communicatie met medewerkers op de werklocatie gemakkelijker verloopt. Een nieuw beveiligingssysteem met toetsenbord biedt extra beveiliging voor de machine. Verder kan worden gekozen tussen mobiele of satelliettechnologie voor het werken met het ProductLink™-telematicasysteem dat de locatie en de bedrijfsparameters van de machine bijhoudt.

Emissieoplossing voor Stage IV

De nieuwe 428F2, 432F2, 434F2 en 444F2 zijn voorzien van de Cat C4.4 ACERT™-motor met een SCR-nabehandelingssysteem (Selective Catalytic Reduction: selectieve katalytische reductie). SCR is een bewezen, betrouwbare en breed toegepaste technologie voor het regelen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In dit systeem, dat is voorzien van een katalysator, reageren de uitlaatgassen met een dieseluitlaatvloeistof (DEF, een speciale mix van urea en water). De enige handeling die de machinist moet uitvoeren voor het SCR-systeem, is het bijvullen van de DEF-tank.

Als een laag brandstofverbruik van belang is, kan de machinist de ECO-modus kiezen, die uitstekende prestaties en bedieningsmogelijkheden biedt bij een lager en zuiniger motortoerental. Afhankelijk van het model kan voor verschillende vermogensconfiguraties worden gekozen, waaronder 70 kW (95 hp), 74,5 kW (101 hp) of 82 kW (110 hp). Voor extra gemak is de combinatie standaard uitgerust met startkabels.

Modelspecifieke wijzigingen

Nieuw voor de Cat reeks met graaf-laadcombinaties is de 427F2, die is voorzien van een 55-kW (74,9 hp) Cat C3.4B-motor waarvoor geen SCR-nabehandeling is vereist en die met alleen een dieseldeeltjesfilter aan de emissienormen voor Stage IIIB voldoet. De 427F2 kan worden uitgerust met een optionele 6F/3R Autoshift-transmissie met een koppelomvormer met vergrendeling die efficiënte rijsnelheden biedt. De 427F2 combineert uitstekende allround prestaties met een brandstofverbruik dat tot 10 procent lager is dan van de 428F2, waardoor de nieuwe modellen een goede keuze zijn voor kleinere aannemers en verhuurbedrijven.

De 428F2 en 434F2 leveren ook een hogere hydrauliekolie-opbrengst voor optimale hydraulische prestaties.

30 jaar succesvol met graafmachines

Caterpillar viert in 2015 de 30e verjaardag van de productie van graaf-laadcombinaties, met meer dan 300.000 machines die overal ter wereld worden ingezet. De introductie van de F2-serie staat garant voor toekomstig succes, met innovatieve wijzigingen die meer comfort bieden voor de machinist, voldoen aan de relevante emissienormen, de productiviteit verbeteren en de eigendoms- en bedrijfskosten verlagen.

Machinespecificaties

   Cat 427F2  Cat 428F2  Cat 432F2  Cat 434F2  (wielen van gelijke grootte)  Cat 444F2 (wielen van gelijke grootte)
Motor  Cat C3.4B   Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT   Cat C4.4 ACERT 
Brutovermogen  55 kW (74.9 hp) bij 2,200 tpm  70kW (75hp) bij 2,200 tpm  74.5 kW (101 hp) bij 2,200 tpm  74.5kW (101hp) bij 2,200 tpm  74 kW (101hp) bij 2,200 tpm
Bedieningselementen Mechanisch Mechanisch Servogestuurd Mechanisch Servogestuurd
Bedrijfsgewicht  8108 kg  8425 kg  8,399 kg  9257 kg  9606 kg
Max. graafdiepte  4.7 m met standaardgraafarm,  5.6 m met verlengde graafarm  4.7 m met standaardgraafarm,  5.6 m met verlengde graafarm  4.7 m met standaardgraafarm,  5.6 m met verlengde graafarm  4.8 m met standaardgraafarm,  5.7 m met verlengde graafarm  4.7 m met standaardgraafarm,  5.6 m met verlengde graafarm
Optie voor max. graafdiepte - -  5.1 m met standaardgraafarm,  6.1m met verlengde graafarm -  5.1 m met standaardgraafarm,  6.1 m met verlengde graafarm
Transmissie Power Shuttle, vier versnellingen, synchromesh Power Shuttle, vier versnellingen, synchromesh Power Shuttle, vier versnellingen, synchromesh Power Shuttle, vier versnellingen, synchromesh Power Shuttle, vier versnellingen, synchromesh
Transmissieoptie Autoshift en Autoshift met koppelomvormer met vergrendeling Autoshift en Autoshift met koppelomvormer met vergrendeling Autoshift en Autoshift met koppelomvormer met vergrendeling Autoshift en Autoshift met koppelomvormer met vergrendeling Autoshift en Autoshift met koppelomvormer met vergrendeling
Max.snelheid  40 km/h  40km/h  40 km/h  40 km/h  40 km/h
Hydrauliekolie-opbrengst  160 l/min  160 l/min  163 l/min  160 l/min  163 l/min
Inhoud van laderbak  1.01 m3  1.01 m3  1.03 m3  1.15 m3  1.3 m3
Opbreekkracht van lader  60 kN  60 kN  60 kN  63.6 kN  63.4 kN
Opbreekkracht van graafarm  35 kN  36.9 kN  43.5 kN (graafarm 4.7 m)/47.2  kN (graafarm 5.1 m)  36.8 kN  43.5 kN (graafarm 4.7 m)/47.2  kN (graafarm 5.1 m)
Opbreekkracht van dieplepelbak  63 kN  63kN  63 kN  63 kN  63 kN

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt de producten en diensten in zijn werkgebieden gefaseerd op de markt. Hoewel wij alles in het werk stellen om de productinformatie pas te publiceren nadat Caterpillar van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen de bevestiging heeft gekregen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo