Caterpillar biedt met de nieuwe hydraulische minigraafmachine 304.5E2 XTC toonaangevende innovatie en ongeëvenaarde veelzijdigheid

Caterpillar biedt met de nieuwe hydraulische minigraafmachine 304.5E2 XTC toonaangevende innovatie en ongeëvenaarde veelzijdigheid

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: april 2016  
Publicatienummer: 173PR16

De hydraulische minigraafmachine Cat® 304.5E2 XTC is het eerste model in de serie Xtra Tool Carrier (XTC). Gebouwd op het betrouwbare E2-platform, biedt de 304.5E2 XTC het kwaliteitsniveau, de prestaties en het comfort voor de machinist die u van een hydraulische minigraafmachine van Cat gewend bent. Bovendien heeft deze machine een innovatieve interface voor een koppeling in schrankladeruitvoering. Dit zorgt voor meer veelzijdigheid en voor een betere integratie van de uitrustingsstukken. Deze handbediende koppeling maakt het gebruik van compacte laderuitrustingsstukken mogelijk, waaronder: universele laadbak, multifunctionele bak, vorken, dozerblad, bezems, rotoreggen en sleuvengravers. U bestuurt de koppeling met een druk op de XTC-schakelaar op de rechterconsole in de cabine, vervolgens bedient de rechter standaardjoystick uw lader.

Met de 304.5E2 XTC kan de machinist de productiviteit bij transporttoepassingen verhogen, en bespaart hij ook tijd bij het opvullen. Dankzij de toevoeging van de interface voor de koppeling van compacte laderuitrustingsstukken zijn met één machine meerdere toepassingen op hetzelfde werkterrein mogelijk. En dit zorgt weer voor een verhoogde efficiëntie op het gebied van machinetransport.

De 304.5E2 XTC heeft ook met de standaardvoorzieningen en -voordelen van de E2-modellenserie. Zo zijn een automatische regeling voor twee snelheden, 100% servobesturing, superieure rotatie van de bak, bladflotatie en veiligheid in iedere Cat minigraafmachine aanwezig. Alle cabines zijn ROPS-gecertificeerd. Het Cat vergrendelingssysteem voorkomt hydraulische bewegingen wanneer de veiligheidsstang is geheven en zorgt daarmee voor extra veiligheid tijdens het werken, net zoals de automatische zwenkrem, de oprolbare veiligheidsgordel en het rijalarm (optioneel in Europa). Bovendien omvat de COMPASS-monitor standaard een beveiligingssysteem met toegangscode, instelbare opbrengst voor het hydraulisch hulpsysteem en een terreinreferentiesysteem. Tevens is er als optie een achteruitkijkcamera leverbaar.

Om de veelzijdigheid van de machine nog verder te vergroten, is een mechanische of hydraulische snelkoppeling voor de graafarm (voor het onderscheid tussen de graafmachinekoppeling en de koppeling van laderuitrustingsstukken) leverbaar voor uitrustingsstukken zoals vijzels en hydraulische hamers. Daarnaast is standaard een joystick met 'duimvoorbereiding' aanwezig. Caterpillar levert een uitgebreid assortiment uitrustingsstukken die op de prestaties van deze machine zijn afgestemd en die speciaal zijn ontworpen om het meeste uit uw machine te halen. Deze bieden uitstekende waar voor uw geld door hun hoge productiviteit en lange levensduur.

Voor meer informatie over de hydraulische minigraafmachine 304.5E2 XTC kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer.

Productspecificaties van de 304.5E2 XTC

Motor

Motortype

Cat 2.4

Nominaal nettovermogen (ISO9249)

30,0 kW

40,2 hp

Bedrijfsgewicht

Overkapping, standaardstick

3925 kg

8655 lb

Overkapping, lange stick

3955 kg

8721 lb

Cabine, standaardstick

4050 kg

8930 lb

Cabine, lange stick

4080 kg

8996 lb

Hydraulisch systeem  

Pompopbrengst bij 2200 tpm

100 l/min

26,4 US-Gall/min

Graafkracht - stick (standaard)

21,6 kN

4856 lbf

Graafkracht - stick (lang)

19,5 kN

4384 lbf

Graafkracht - laadbak

37,8 kN

8498 lbf

Afmetingen - standaardstick

1. Graafdiepte

3130 mm

123"

3. Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

5220 mm

206"

5. Maximale graafhoogte

4980 mm

196"

Afmetingen - lange stick

 

1. Graafdiepte

3430 mm

135"

3. Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

5470 mm

215"

5. Maximale graafhoogte

5070 mm

200"

Specificaties van lader

Maximale hoogte (72 " MP mes)

935 mm

37"

Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte (72 " MP)

2040 mm

80"

Grootste kantelhoek bij maximale hoogte (72 " MP)

48°

Maximale storthoek (72 " MP)

27°

Opbreekkracht, 72" MP-bak (heffen)

720 kg

1588 lb

Opbreekkracht, 72" MP-bak (kantelen)

850 kg

1874 lb

Hefvermogen - 72" MP-bak

525 kg

1158 lb

Hefvermogen - 42 " vorken

600 kg

1323 lb

Nominaal bedrijfslaadvermogen (max hoogte) - 72" MP-bak

525 kg

1158 lb

Nominaal bedrijfslaadvermogen (maaiveldhoogte) - 72" MP-bak

850 kg

1874 lb

* Het nominale bedrijfslaadvermogen gebaseerd op de hydraulische limiet (ROC is de kleinste hydraulische limiet of 50% van het statisch kantelmoment)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

©2014 Caterpillar Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo