Caterpillar introduceert nieuwe utiliteitsverdichters voor de verhuur

Caterpillar introduceert nieuwe utiliteitsverdichters voor de verhuur

Voor wereldwijde publicatie, met uitzondering van Noord-Amerika: november 2017  
Publicatienummer: 579PR17

Klanten vertrouwen op Cat ® Paving Products voor machines en diensten waarmee ze efficiënter en winstgevender kunnen werken. De nieuwe modellen zijn hiervoor uitstekend geschikt omdat ze eenvoudig te gebruiken, te transporteren en te onderhouden zijn.

De nieuwe CB2.5, CB2.7, CB2.9 en CC2.6 hebben een gewichtsgebaseerde naamgeving waarbij het standaard bedrijfsgewicht wordt weergegeven in metrische ton. Hierdoor kunnen klanten eenvoudig de machine kiezen die het beste past bij hun behoeften. Deze nieuwe modellen bieden een uitstekende veelzijdigheid in de klasse van 2,5 tot 2,9 metrische ton. Tot de normale toepassingen behoren de aanleg van wegen, fietspaden, binnenplaatsen, parkeerplaatsen, opritten en stadscentra, en wegreparatie en werkzaamheden aan vluchtstroken.

Eenvoudig te bedienen

Eenvoudige bedieningsopties omvatten tuimelschakelaars voor snel activeren van machinefuncties. Op het duidelijke analoge display zijn het brandstofniveau, de motortemperatuur en de bedrijfsuren in een oogopslag zichtbaar. Dankzij de unieke gloeibougietechnologie is de machine bovendien zeer gemakkelijk te starten.  

Eenvoudig te transporteren

Naar een nieuw werkterrein gaan is nu gemakkelijker dan ooit. Dankzij de enkelvoudige hijspuntoptie en het duurzame koppelingsontwerp is het een fluitje van een cent om de machine op een transportvoertuig te zetten. De optie van een opklapbare ROPS zorgt voor een lage transporthoogte, waardoor de machine onder en in de buurt van lage constructies kan werken bij verdichtingswerkzaamheden.

Snel onderhoud

Simpele diagnoses en toegankelijke onderhoudscontrolepunten zijn essentieel voor een optimale machineproductiviteit. Deze nieuwe utiliteitsverdichters zijn uitgerust met zekeringen en relais waarmee onderhoudspersoneel zonder speciaal gereedschap snel de oorzaak van storingen kan vaststellen. Visuele indicatoren voor luchtstroom, brandstof/waterafscheider, koeling, hydrauliek en watersproeisystemen helpen om routine-onderhoud te vereenvoudigen en machines aan het werk te houden.

Nauwlettend bewaken

Deze nieuwe modellen zijn ontworpen om eenvoudig in een verhuurvloot op te nemen. Ze zijn geschikt voor Product Link™ voor nauwkeurige bewaking, zodat eigenaars op de hoogte kunnen blijven van de machinelocatie en de onderhoudsbehoeften. Het simpele bedieningspaneel en ruime platform bieden comfort voor een verscheidenheid aan machinisten. De duurzame onderdelen en de brandstofzuinige motor zorgen voor maximale inzetbaarheid en lagere bedrijfskosten gedurende de levensduur.

Effectief vermogen

Deze nieuwe utiliteitsverdichters zijn uitgerust met een C1.5-motor die voldoet aan de emissienormen equivalent aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIA en China Stage III. (Let op: de emissienorm EU Stage IIIB is niet van toepassing op deze nominaalvermogensklasse.) Ze leveren 22,3 kW (30,3 hp) en presteren zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo