Caterpillar zal tijdens de bauma 2016 in München geavanceerde productiviteits- en efficiëntieverhogende technologieën tonen, plus meer dan 60 producten

Caterpillar zal tijdens de bauma 2016 in München geavanceerde productiviteits- en efficiëntieverhogende technologieën tonen, plus meer dan 60 producten

Voor wereldwijde publicatie: januari 2016
Publicatienummer: 13PR16

Caterpillar en zijn Duitse dealer, Zeppelin Baumaschinen GmbH, zullen tijdens de bauma 2016 een reeks technologieën, diensten en materieel presenteren onder het thema "Built for It". In een tentoonstellingsruimte van in totaal meer dan 8200 vierkante meter zal het bedrijf oplossingen tonen op het gebied van veiligheid, productiviteit en materieelbeheer, evenals meer dan 60 Cat® producten, een grote selectie uitrustingsstukken en een volledige aanvulling van door de dealer geleverde ondersteunende diensten, allemaal ontworpen om klanten succesvoller te maken.

Innovatie van Cat en dealerexpertise zullen prominent aan bod komen in de belangrijkste tentoonstellingsruimte in hal B6. In het centrale gedeelte van de beursstand wordt het volgende belicht:

- Cat Connect-technologie: fundamentele hardware- of softwaretechnologie die beschikbaar is voor Cat materieel of materieel van concurrenten en die een verscheidenheid aan taken uitvoert en informatie biedt waarmee de werkzaamheden van klanten beter kunnen worden uitgevoerd. De technologie kan in de fabriek worden aangebracht of later door de dealer worden geïnstalleerd. Tot de specifieke bouwtechnologie die wordt getoond, behoren: LINK, dat essentiële prestatie- en conditiegegevens vastlegt en deze via internet beschikbaar maakt als hulpmiddel voor besluitvorming; GRADE en COMPACT, twee productiviteitsoplossingen waarmee machinisten sneller, nauwkeuriger en in minder gangen materiaal kunnen verplaatsen; en PAYLOAD, een boordsysteem voor trucks en laadwerktuigen dat de efficiëntie verhoogt, de cyclustijden verkort en de kosten per ton verlaagt.  

- Cat 360° Advantage, een gezamenlijk streven van Caterpillar en Cat dealers naar levering van een volledig pakket van expertise, technologie-ondersteund materieel en ondersteuningsdiensten die voor klanten de uitdagingen op het werkterrein overwinnen.

-  Leverage Every Litre, een educatief initiatief met tools, tips en middelen die klanten van Cat helpen meer winst te halen uit elke liter brandstof die ze verbranden.

-  Productondersteuningsdiensten die de investering van de klant in materieel beschermen en de waarde daarvan maximaliseren.

Er worden tientallen machines voor bouw-, mijnbouw-, industrie-, afval- en bosbouwtoepassingen tentoongesteld, allemaal uitgerust met technologieën van Cat die de veiligheid, efficiëntie en het succes van onze klanten vergroten. Tot de tentoongestelde machines behoren:

-  De graafmachines 336F LN XE en 352F L XE zijn uitgerust met een exclusief intelligent hydraulisch systeem dat de brandstofzuinigheid aanzienlijk vergroot, plus standaard Cat GRADE- en PAYLOAD-technologieën die zorgen voor een betere efficiëntie en lagere kosten.

-  De nieuwe graafmachine 323F biedt standaard Cat GRADE met Assist om tijd te besparen, kosten te verlagen en het brandstofverbruik te reduceren. De geheel nieuwe Assist-functie automatiseert de bewegingen van giek en bak, waardoor de machinist minder    handelingen hoeft uit te voeren en de snelheid en kwaliteit van het werk worden verhoogd.

-  De graafmachine 340F met groot bereik gebruikt een uiterst efficiënte hydrauliek om het graaf- en hefvermogen bij grotere afstanden te verbeteren.

-  De wiellader 966M XE heeft een aandrijflijn met een geavanceerd ontwerp en een diepe systeemintegratie voor een hogere efficiëntie en lagere totale kosten.

-  De D6N met geïntegreerde Cat GRADE met Slope Assist, de nieuwste Cat Connect-technologie voor dozers, werkt efficiënt en zuinig bij dozertoepassingen van de eerste graafbeweging tot de uiteindelijke nivellering.

-  De rupsschranklader 299D2 XHP is nu uitgerust met stalen rupsen om het toepassingsbereik van de machine te vergroten.

-  De compacte wiellader 918M voldoet aan de emissienormen EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final en kan worden uitgerust met een extra circuit met hoge capaciteit, zodat er nieuwe uitrustingsstukken voor afval, sneeuwruimen en landbouw kunnen worden gebruikt.

-  De verreiker TH3510D van 3,5 ton en een reikwijdte van 10 m is een extra gewichtsklasse als aanvulling op het bestaande assortiment.

Er zullen ook drie nieuwe asfalteermachines worden tentoongesteld. De AP300F, AP355F en AP555F zijn gebouwd met intuïtieve, toegankelijke technologie en een snel werkende afwerkbalkverwarming die de productiviteit verhoogt en de wachttijd voor de ploeg vermindert. Al deze machines worden aangedreven door motoren die voldoen aan de emissienormen EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final. Ook tentoongesteld: een nieuwe tandemtrilwals CD54B met technologische verbeteringen voor de machinist.

In het mijnbouwgedeelte van de tentoonstelling wordt de nieuwe hydraulische mijnbouwshovel 6015B getoond, gebouwd voor toonaangevende snelheid en kracht en geoptimaliseerd om de trucks Cat 773, 775 en 777 in respectievelijk vier, vijf en zeven gangen te laden.

Op meerdere plaatsen worden industriële motoren getoond die voldoen aan de emissienormen EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final, met de C7.1 ACERT-motor, die tot 225 bkW levert, in hal 6 en andere Cat aandrijfsystemen in hal 4.

Tot de andere hoogtepunten van de tentoonstelling behoort een tentoonstellingsgedeelte met uitrustingsstukken dat de veelzijdigheid van Cat machines aantoont, flexibele financierings- en uitgebreide beschermingsmogelijkheden van Cat Financial en nieuwe informatie over Cat materieelverhuur en door Cat gecertificeerd gebruikt materieel dat via het Cat dealernetwerk wordt aangeboden.  

Afdrukmateriaal

D6 met geïntegreerde Cat GRADE met Slope Assist

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.


 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Verzoeken van lezers

 

www.cat.com/requestCatinfo