Het geïntegreerde ontwerp voor de Cat® graafmachines 340F en 352F met groot bereik biedt grote graaf- en hefkrachten over grotere afstanden

Het geïntegreerde ontwerp voor de Cat® graafmachines 340F en 352F met groot bereik biedt grote graaf- en hefkrachten over grotere afstanden

Voor publicatie in Europa: september 2015
Publicatienummer: 264PR15

De nieuwe Cat® graafmachines 340F en 352F met groot bereik zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij uitzonderlijk diep moet worden gegraven over grotere afstanden, zoals bij werkzaamheden in zand- en grindkuilen, het vormen van lange hellingen en het verwijderen van verontreiniging uit vijvers. De nieuwe modellen zijn geschikt voor zowel graaf- als heftoepassingen, met grote laadbakken en hoge/brede onderwagens voor zwaar gebruik die extra stabiliteit aan de zijkant bieden. Deze machines voor speciale toepassingen zijn ontworpen door de ingenieurs van Caterpillar en geproduceerd in de fabrieken van Caterpillar, met als resultaat een geïntegreerd ontwerp dat de optimale betrouwbaarheid en prestaties en het onderhoudsgemak biedt waaraan klanten bij de Cat D-modellen al jaren gewend zijn. De graafmachine 340F met groot bereik is beschikbaar in het derde kwartaal van 2015 en de graafmachine 352F met groot bereik in het eerste kwartaal van 2016.

De graafmachine 340F met groot bereik maakt gebruik van een Cat C9.3 ACERT™-motor en de 352F van een C13 ACERT-motor. Deze voldoen beide aan de emissienorm EU Stage IV. De graafmachines zijn ook uitgerust met speciaal zwaar uitgevoerd bovenframe, draaikrans en frame van onderwagen: de enorme structuur waarmee het zwenkende bovenframe aan de rupsframes vastzit. Deze dwarsliggers voor zware toepassingen worden gecombineerd met een extra contragewicht om afmetingen voor maximale reikwijdte op maaiveldhoogte te bieden van 18.080 mm voor de 340F en 19.640 mm voor de 352F. De maximale graafdiepte is respectievelijk 13.050 mm en 13.040 mm.

Hydraulisch vermogen

De hydraulische systemen voor de uitrustingsstukken van de graafmachines 340F en 352F met een groot bereik hebben een extra grote hydrauliekolie-opbrengst bij hoge druk om te voldoen aan de speciale vereisten die aan deze machines worden gesteld en leveren vermogen en maximale controle voor een groot aantal verschillende graafbakken en hydraulische uitrustingsstukken.

Voor totale efficiëntie van het systeem zijn de belangrijkste hydraulische componenten dicht bij elkaar geplaatst. Hierdoor zijn de leidingen korter en zijn wrijvingsverliezen en drukvallen teruggebracht. Dit alles heeft geleid tot een lagere belasting op het systeem voor een verlaging van het brandstofverbruik. Ook is de hoofdregelklep zo ontworpen dat deze proportioneel reageert op stuurknuppelbewegingen voor nauwkeurige regelbaarheid van hydraulische functies.

Bedieningsplaats

De cabines voor de graafmachines 340F en 352F met groot bereik zijn ruim en comfortabel en uitgerust met een automatisch klimaatregelingssysteem dat consistente temperaturen in stand houdt. Moeiteloos te bedienen joystickbedieningselementen zijn op in hoogte verstelbare consoles gemonteerd als aanvulling op de verstelbare armleuningen en een volledig verstelbare stoel met hoge rugleuning.

De grote glasoppervlakken in de cabine verbeteren het zicht en de speciale afdichting en isolatie houden de omgeving van de machinist schoon en stil. De grote lcd-monitor met een hoge resolutie is ontworpen voor gemakkelijke navigatie en geeft essentiële bedrijfsinformatie.

Onderhoudsgemak/technologie

De punten voor routineonderhoud zijn eenvoudig toegankelijk vanaf maaiveldhoogte, inclusief smeerpunten, vloeistofaftapkranen, filters en aftapslangen. De toegangsluiken van onderhoudscompartimenten zijn zo ontworpen dat er geen vuil binnen kan komen en worden stevig in de open stand vergrendeld voor machineonderhoud. Het koelsysteem met naast elkaar geplaatste koelelementen is ontworpen voor optimale efficiëntie en eenvoudige reiniging.

Met LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, kunnen beheerders van machineparken hun productiviteit verhogen en de bedrijfskosten verlagen door cruciale onderdelen, zoals de locatie van de machine, uren, brandstofverbruik, diagnosecodes en de tijdsduur van stationair draaien te volgen via de online VisionLink®-gebruikersinterface.  

Specificaties van 340F en 352F met groot bereik

 

340F

352F

Motor

Cat ACERT C9.3

Cat ACERT C13

Vermogen, netto kW

228

304

Max. bedrijfsgewicht, kg

43 600

59 400

Max. graafdiepte, mm

13 050

13 040

Max. reikwijdte, maaiveldhoogte, mm

18 080

19 640

Hydraulische opbrengst, l/min

570

770

Hydraulische druk, kPa

35 000

35 000

Hefmodus

38 000

38 000

Zwenksnelheid, tpm

8.8

8.7

Trekkracht, kN

291

330

Afdrukmateriaal

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.