Geïntegreerde technologieën voor Cat® motorgraders van de M-serie verhogen de productiviteit, verlagen de bedrijfskosten en verbeteren de veiligheid

Geïntegreerde technologieën voor Cat® motorgraders van de M-serie verhogen de productiviteit, verlagen de bedrijfskosten en verbeteren de veiligheid

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: november 2015
Publicatienummer: 344PR15

Caterpillar introduceert een serie geïntegreerde technologieën voor de motorgraders van de M-serie, M-serie 2 en M-serie 3: Cat® GRADE met Cross Slope, Stable Grade, Auto Articulation en geavanceerde joysticks. Deze vier technologieën verbeteren de prestaties en productiviteit van de machinist en verlagen de bedrijfskosten.  

Cat GRADE met Cross Slope: snel en nauwkeurig nivelleren

Cat GRADE met Cross Slope is een optioneel in de fabriek geïntegreerd systeem dat geen infrastructuur, basisstation, ontwerpbestanden of gegevensradio's vereist. Dit 2D-systeem is eenvoudig en effectief en past automatisch de hellingshoek van het blad aan op basis van de input van de machinist, zodat onmiddellijk een gelijkmatige wijziging van de hellingshoek onder het mes wordt verkregen. Hierdoor bereikt de machinist snel en nauwkeurig de nivellering, met minder brandstof, materiaal en moeite. Wanneer 3D-regeling is vereist, kan het systeem gemakkelijk worden opgewaardeerd naar AccuGrade.

Stable Grade: minder stuiteren, meer precisie

Stable Grade is een optionele gepatenteerde technologie die stuiteren van de machine detecteert en vermindert, en de nivelleringsnauwkeurigheid verbetert. Het systeem verlaagt automatisch het motortoerental met intervallen van 15% wanneer stuiteren van de machine wordt gedetecteerd. Wanneer de grader zich stabiliseert, wordt het motortoerental systematisch verhoogd totdat een vooraf ingesteld niveau wordt bereikt. De instellingen kunnen worden aangepast aan de omstandigheden van het werkterrein of aan de voorkeur van de machinist.

Auto Articulation:   verbeterde manoeuvreerbaarheid en productiviteit

Auto Articulation is ook een gepatenteerde technologie. Hiermee kan de machinist de motorgrader automatisch articuleren terwijl deze stuurt, wat de vermoeidheid aanzienlijk vermindert. Het resultaat is een hogere productiviteit en betere manoeuvreerbaarheid, met name wanneer wordt gewerkt op krappe plaatsen, in bochten, rond obstakels en op omkeerpunten. Alle motorgraders van de M-serie en M-serie 3 worden vanaf de fabriek geleverd met de Auto Articulation-hardware geïnstalleerd en een software-proefperiode van 500 uur.

Geavanceerde joysticks:   veilige, efficiënte bediening

Met de geavanceerde joysticks kan de machinist sturen, schakelen, articuleren, het blad verstellen, Cat GRADE met Cross Slope gebruiken, een sneeuwschuif bedienen en hydraulische hulpfuncties gebruiken. En dat allemaal zonder de handen van de joysticks te nemen. Deze optionele bedieningselementen zijn intuïtief en verbeteren de veiligheid, verminderen de vermoeidheid en verhogen de productiviteit van de machinist.  

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo