De nieuwe 988K-wiellader heeft een efficiënt nieuw bakscharnier en biedt een nog grotere veelzijdigheid, een lager brandstofverbruik en extra voorzieningen voor de machinist

Voor wereldwijde publicatie: april 2013

Publicatienummer: 172PR13

De nieuwe 988K-wiellader heeft een efficiënt nieuw bakscharnier en biedt een nog grotere veelzijdigheid, een lager brandstofverbruik en extra voorzieningen voor de machinist

De introductie van de zevende generatie Cat® 988-wiellader, de nieuwe 988K, valt samen met de 50e verjaardag van de 988, die betrouwbaarheid en winstgevendheid biedt aan klanten wereldwijd. De 988K is ontworpen als de optimale keuze voor het laden van Cat bouw- en mijnbouwtrucks, en omvat een opnieuw ontworpen bakscharnier, motorconfiguraties voor overal ter wereld, aanpassingen aan de aandrijflijn, een opnieuw ontworpen cabine en verbeteringen op het gebied van veiligheid en onderhoudsgemak. De 988K bouwt voort op de eersteklas kenmerken van voorgaande modellen en stelt nieuwe normen voor waarde voor de klant.

De aankondiging van de nieuwe 988K vindt plaats op de vakbeurs bauma in Duitsland, waar de machine voor het eerst zal worden getoond. De lader is echter pas in de handel verkrijgbaar vanaf augustus dit jaar.

De Cat C18 ACERT™-motor levert het vermogen voor de 988K en is leverbaar in een configuratie die voldoet aan Tier 4-definitief/Fase IV (die gebruikmaakt van selectieve katalytische reductie om de uitstoot van stikstofoxiden te regelen), en in een configuratie die voldoet aan Tier 2/Fase II, voor regio's waar minder strenge normen gelden. De elektronische brandstofregeling garandeert optimale prestaties en gasrespons, wat leidt tot een brandstofbesparing van 20% ten opzichte van de 988H. Daarnaast is de 988K voorzien van een ECO-modus (op vraag reagerende gasregeling), een automatisch motoruitschakelingssysteem bij langdurig stationair draaien en een kickdown-systeem voor stationair draaien/automatische hervatting. Deze leiden samen tot een nog grotere brandstofbesparing. Het lagere brandstofverbruik en de lagere emissiewaarden beperken de ecologische voetafdruk van deze machine aanzienlijk.

Het gepatenteerde geoptimaliseerde bakscharnier met Z-stang vervangt het ontwerp met eendelige giek van de 988H en vergroot de veelzijdigheid van de 988K in kleine steengroeven en bij ondergrondse toepassingen. Het nieuwe ontwerp, dat gebruikmaakt van massieve stalen hefarmen in een configuratie voor standaardhefbereik of groter hefbereik, beperkt de hoogte van de machine bij de maximale hefhoogte, maar vergroot de vrije storthoogte. Daarnaast beperkt het ontwerp de lengte van de machine, wat zorgt voor een grotere wendbaarheid. Het nieuwe bakscharnier kan worden gebruikt in combinatie met duurzame, nauwkeurig ontworpen bakken van de Cat Performance-serie, waarmee de productiviteit kan worden vergroot.

De exclusieve Cat koppelomvormer van de rotorbladkoppeling maakt gebruik van een vergrendelbare koppeling, die een directe aandrijving levert, voor een lager brandstofverbruik, kortere cyclustijden en minder warmteontwikkeling, met name bij laad- en draagtoepassingen. Met dit systeem kunnen machinisten de juiste balans realiseren tussen trekkracht en hydraulisch vermogen, voor een optimaal laadrendement. Het ARC-systeem (Automatic Retarding Control: automatische vertragingsregeling) maakt gebruik van de optionele compressierem, om de gewenste snelheid te handhaven bij heuvelafwaarts rijden en de slijtage van de bedrijfsremmen te beperken. Het hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) voor uitrustingsstukken maakt gebruikt van een elektronisch aangestuurde pomp met een variabel slagvolume voor het nauwkeurig doseren van de oliestroom op basis van de beweging van de bedieningshendel.

De volledig nieuwe cabine is voorzien van het Cat VIMS (Vital Information Management System: systeem voor beheer van cruciale informatie) van de nieuwe generatie. Dit systeem biedt extra bewakingsmogelijkheden, waaronder informatie over het real-time brandstof-verbruik en het brandstofrendement (geladen materiaal per brandstofeenheid), via een interactief aanraakscherm. De geluidsniveaus in de cabine zijn aanzienlijk beperkt: tot 71,1 dB(A), ten opzichte van 74,2 dB(A) in de 988H, en het systeem voor temperatuurregeling in de cabine werkt automatisch en is traploos verstelbaar. De Cat Comfort III-stoel is voorzien van geïntegreerde bedienings-elementen voor een soepele en comfortabele werking. De bedieningselementen voor de transmissie, die zijn geïntegreerd in de STIC-stuurhendel, maken een eenvoudige rijregeling mogelijk.

Voor extra veiligheid is er een afstandsbedieningspaneel aangebracht dat een schakelaar voor het traplicht, een schakelaar voor motoruitschakeling, een transmissieblokkering en een startonderbreker. Een tweede paneel biedt eenvoudig toegang tot de accuschakelaar en een startkabelaansluiting. Een achteruitkijkcamerasysteem levert haarscherpe beelden via de monitor in de cabine. De punten voor routineonderhoud zijn eenvoudig toegankelijk; dit geldt ook voor de druknippels van het hydraulisch systeem en de poorten voor oliemonstername.

Tot de opties voor de 988K behoren Cat PCS (Payload Control System: ladingregelsysteem) en Cat Detect-objectdetectie, een uitbreiding op het Cat camerasysteem die radars en software omvat die de machinist waarschuwen wanneer een object wordt gedetecteerd binnen het bereik van de radar. Andere opties omvatten een integraal askoelsysteem, rijregeling, een systeem voor snel brandstof tanken, een automatisch smeersysteem, een klep met drie plunjers, een systeem voor snel verversen van de olie, LED-verlichting, een koudestartpakket en het krachtige Cat Product Link-telematicasysteem.

Specificaties van de 988K-wiellader, standaardhefbereik

Motor Cat C18 ACERT Less
Nominaal vermogen (netto) 492 hp (362 kW) Less
Bedrijfsgewicht 111,400 lb. (50 530 kg) Less
Inhoud van de graafbak 8.3-10.7 yd3 (6.4-7.7 m3) Less
Nominaal laadvermogen 11,3 metrische ton (12,5 Amerikaanse ton) Less

Ga naar de websites van Caterpillar voor bauma 2013 in München.

Engelstalige site: http://www.uk.cat.com/bauma

Duitstalige site: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Downloadable Images

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

The 988K Wheel Loader
The new 988K Wheel Loader has many new and improved features