Nieuwe wiellader 990K levert hogere productiviteit, grotere veiligheid, hogere efficiëntie van machinist en meer onderhoudsgemak

Nieuwe wiellader 990K levert hogere productiviteit, grotere veiligheid, hogere efficiëntie van machinist en meer onderhoudsgemak

Voor wereldwijde publicatie: mei 2014
Publicatienummer: 206PR14

De nieuwe wiellader Cat® 990K biedt een hoger vermogen en een groter laadvermogen voor een hogere productiviteit en een lager brandstofverbruik. Daarnaast is de 990K voorzien van een opnieuw ontworpen cabine, die de machinist voorziet van een superieure interface en een stillere werkomgeving. Verschillende nieuwe voorzieningen vergroten de veiligheid en prestaties van de machinist en onderhoudsmonteurs. De nieuwe 990K is ontworpen als een optimale machine voor het laden van bouw- en mijnbouwtrucks van Cat, met name de 773, 775 en 777, met een capaciteit van circa 60 tot 100 Amerikaanse ton (54 tot 91 metrische ton). Daarnaast is de 990K voorzien van motorconfiguraties die voldoen aan de behoeften van klanten wereldwijd. De 990K bouwt voort op de bewezen kenmerken van voorgaande modellen en vervangt de 990H.

Het nominaal laadvermogen van de nieuwe 990K bedraagt 17,5 Amerikaanse ton (16 metrische ton), meer dus dan het laadvermogen van 16,5 Amerikaanse ton (15 metrische ton) van het model uit de H-serie. Dit hogere laadvermogen zorgt ervoor dat de nieuwe lader perfect geschikt is voor het in 4 gangen laden van de Cat 775-truck, waardoor het laden van deze truck uiterst efficiënt kan gebeuren, wat op zijn beurt de productiviteit ten goede komt. Nieuwe bakken uit de Performance-serie maken het gemakkelijk om de bak snel te vullen en bij elke gang een volle bak te verplaatsen. Deze bakken zijn leverbaar in formaten van 11,25 tot 13 kubieke yard (8,6 tot 10,0 kubieke meter).

De Cat C27 ACERT™-motor zorgt voor de aandrijving van de 990K en levert 11% meer vermogen dan de motor van het vorige model. Het nettovermogen van 521 kW (699 pk) draagt bij tot een hogere productie zonder dat dit leidt tot een hoger brandstofverbruik. Lagere motortoerentallen zorgen voor een lager brandstofverbruik en de brandstofbesparing loopt verder op dankzij de ECO-modus van de 990K (op vraag reagerende gasregeling), een automatisch motoruitschakelingssysteem bij langdurig stationair draaien en een kickdownsysteem voor stationair draaien/automatische hervatting.

De 990K is leverbaar in een uitvoering die voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final, en in een uitvoering die voldoet aan Tier 2, voor regio's waarin minder strenge emissievoorschriften gelden. Er is geen regeneratie of interventie door de machinist vereist voor het NOx-reductiesysteem en de dieseloxidatiekatalysator van het model dat voldoet aan Tier 4 Final. De emissieregeling van de motor leidt niet tot extra brandstofverbruik.

De exclusieve, in de praktijk bewezen, Cat koppelomvormer van de rotorbladkoppeling maakt gebruik van een vergrendelbare koppeling, die een directe aandrijving levert, voor een lager brandstofverbruik, kortere cyclustijden en minder warmteontwikkeling, met name bij laad-en-transporttoepassingen. Met dit systeem kunnen machinisten de juiste balans realiseren tussen trekkracht en hydraulisch vermogen, voor een optimaal laadrendement. Het hydraulisch systeem met Positive Flow Control (actieve opbrengstregeling) voor uitrustingsstukken maakt gebruikt van een elektronisch aangestuurde pomp met een variabel slagvolume voor het nauwkeurig doseren van de oliestroom op basis van de bediening door de machinist.

Verbeterde cabine en geavanceerde interface voor de machinist
De opnieuw ontworpen cabine maakt snel in- en uitstappen mogelijk en heeft een geluidsisolatie die een nieuwe norm stelt van 69,9 dB(A), voor superieur comfort voor de machinist. De Cat Comfort III-stoel omvat geïntegreerde bedieningselementen voor soepel en comfortabel bedienen van de machine. De bedieningselementen voor de transmissie, geïntegreerd in de STIC-stuurhendel, maken het gemakkelijk om met de machine te rijden.

Daarnaast omvat de cabine het Cat Vital Information Management System (essentiële-informatiemanagementsysteem), VIMS 3G. Dit systeem omvat aanpasbare machinistprofielen, een cyclustimer en een geïntegreerd Payload Control System, dat de lading weegt tijdens bedrijf. Het grafisch informatiedisplay is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de machinist altijd de voornaamste informatie ziet.

De 990K is voorzien van het Cat Vision-achteruitkijkcamerasysteem en een display in de cabine, waarmee de machinist achter de lader kan kijken. Het optionele Cat Detect-objectdetectiesysteem breidt het camerasysteem uit met radars en software in de cabinesystemen die de machinist waarschuwt wanneer er een object wordt waargenomen in het gebied dat de radar bestrijkt. De systemen zijn ontworpen om de machinist meer bewust te maken van zijn omgeving, met name in drukke laadgebieden.

Meer onderhoudsgemak en veelzijdigheid
Voor extra veiligheid zijn er op een afstandsbedieningspaneel een schakelaar voor de verlichting van de opstaptreden, motoruitschakelaar en blokkeringen voor de transmissie en de startmotor aangebracht. Een tweede paneel biedt toegang tot de accuschakelaar en een aansluiting voor startkabels. De routineonderhoudspunten, waaronder hydrauliekdruknippels en poorten voor oliemonstername, zijn eenvoudig toegankelijk.

Het optionele vanaf het maaiveld toegankelijke servicecentrum verkort de onderhoudstijd. Het geeft vloeistofniveaus weer, bevat aftap- en vulpunten en heeft een gegevenspoort voor diagnosewerkzaamheden.

Er is een aantal extra opties leverbaar om de lader af te stemmen op specifieke toepassingen en werkterreinen. Met het optionele bakscharnier voor een grotere hefbereik kan de 990K bijvoorbeeld Cat 777-trucks laden. De opties voor een geïntegreerd askoelpakket en rijregeling bieden met name voordelen bij laad-en-transportwerkzaamheden.

Er zijn toepassingsspecifieke configuraties beschikbaar voor staalproductie en bosbouw. Een grotere stabiliteit en grotere hef- en kantelcilinders leveren de extra capaciteit die vereist is voor deze zware toepassingen. Extra afschermingen en bescherming houden de machine aan het werk in de zware werkomgeving in staalproductiefaciliteiten. De configuratie voor houtzagerijen omvat een hydraulisch systeem met drie kleppen, voor een soepele bediening van de klembak bij het hanteren van boomstammen.

Neem contact op met uw plaatselijke Cat dealer voor meer informatie over de 990K-wiellader, of ga naar: www.cat.com

Specificaties van de 990K-wiellader, standaardbakscharnier

Motor

Cat C27 ACERT

Minder

Nominaal vermogen (netto)

521 kW (699 hp)

Minder

Bedrijfsgewicht

177.446 lb (80.488 kg)

Minder

Inhoud van de graafbak

11,25-13,0 yd3 (8,6-10,0 m3)

Minder

Nominaal laadvermogen

17,5 Amerikaanse ton (16 metrische ton)

Minder
Statisch kantelmoment, volledig geknikt

98.881 lb (44.852 kg)

Minder

 

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
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
Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo