Met verbeterde cyclustijden, brandstofzuinigheid, automatische systemen en bedieningsgemak bieden de knikgestuurde trucks van serie C verhoogde rendabiliteit.

Met verbeterde cyclustijden, brandstofzuinigheid, automatische systemen en bedieningsgemak bieden de knikgestuurde trucks van serie C verhoogde rendabiliteit.

Voor wereldwijde publicatie: maart 2015
Publicatienummer: 36PR15

De nieuwe Cat® 735C, 740C EJ en 745C knikgestuurde trucks bouwen voort op de beproefde prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid van hun voorgangers uit de B-serie, met opvallende nieuwe kenmerken. Deze omvatten onder meer motoren die voldoen aan de emissienormen Tier 4 Final (V.S.)/Fase IV (E.U.), nieuwe transmissies met uitgebreide elektronische besturing, een automatisch tractieregelsysteem, een automatische retarderregeling en heuvelassistentie- en wachtremsystemen. Daarnaast is er optioneel een beladingsweegsysteem verkrijgbaar. Het geheel is er op gericht om de kosten per ton te verminderen door de cyclustijden te verkorten, brandstof te besparen, en om het werk van de machinist te vergemakkelijken.

De nominale beladingscapaciteiten van de nieuwe modellen zijn respectievelijk 36, 42 en 45,2 ton (32,7, 38 en 41 mt), waarbij elk model zijn voorganger in de B-serie vervangt. De capaciteitstoename van de nieuwe 745C met 1,7 ton (1,5 mt) vergeleken met de capaciteit van de 740B zorgt in combinatie met kortere cyclustijden voor significante productiewinsten.

Het nieuwe 740C EJ ejectormodel combineert de tractor van de 745C met een horizontale losinrichting voor meer flexibiliteit en bedrijfsveiligheid. De 740C EJ lost in volle beweging materiaal op een egaal niveau, waardoor ter plaatse minder verspreiders nodig zijn. Bovendien wordt de lading met grotere stabiliteit gelost op zachte ondergrond, op zijhellingen en in omgevingen met bovenhoofdse obstructies.

Nieuwe, efficiënte aandrijflijn

De motoren in de nieuwe modellen voldoen aan de emissienormen Tier 4 Final (V.S.)/Fase IV (E.U.) en zijn tevens verkrijgbaar in versies die voldoen aan de normen in gebieden met minder strenge of geen regelgeving. De Cat C15 ACERT™-motor van de 735C heeft een nominaal vermogen van 452 pk (337 kW) en de C18 ACERT™-motor in de 740C EJ en 745C heeft een nominaal vermogen van 511 pk (381 kW).

De knikgestuurde trucks die zijn ontwikkeld voor de verkoop in gebieden met een strenge regelgeving zijn uitgerust met de Cat schone-emissiemodule (CEM). Dit nabehandelingssysteem omvat een roetfilter dat automatisch kan regenereren (het verwijderen van verzamelde roet) zonder ingrijpen door de machinist of onderbreking van de werkcyclus. De volledig geïntegreerde Cat CEM omvat tevens een reductiesysteem met katalysator, evenals een tank voor dieseluitlaatvloeistof (DUV), die eenvoudig toegankelijk is vanaf grondniveau.

De nieuwe Cat CX38 High Density Power Shift-transmissie die in de trucks uit de C-serie wordt toegepast, heeft negen vooruitversnellingen, twee achteruitversnellingen en een aantal elektronische functies die de algemene prestaties en productiviteit verbeteren:

De elektronische koppelingsdrukbesturing bijvoorbeeld moduleert de koppelingsfase tussen de koppeling en transmissie, waardoor het schakelen soepel verloopt en de levensduur van de onderdelen wordt verlengd. De functie 'geavanceerde elektronische besturingsstrategie voor productiviteit' is bedoeld voor het optimaliseren van de versnellingskeuze in elke bedrijfssituatie, waardoor de prestaties en het brandstofverbruik efficiënter worden.

Door het beheer van schakelkoppels, gecombineerd met de verbeterde functie voor schakelbesturingslogica, wordt tijdens het wisselen van versnellingsbereiken een constante koppelstroom door de transmissie gehandhaafd. Tevens wordt automatisch een versnelling gekozen die is aangepast aan de bedrijfssituatie van de machine, en die tijdens het accelereren automatisch wordt teruggeschakeld. Dankzij de mogelijkheid om te schakelen bij gedeeltelijke bediening van het gaspedaal kan er bij lagere motortoerentallen worden geschakeld, met als resultaat een verbeterde brandstofefficiëntie, een rustiger bedrijf en een gemakkelijkere manoeuvreerbaarheid bij lage snelheden.

Zodra een truck uit de nieuwe C-serie met permanente zeswielaandrijving wisselende terrein- en ondergrondomstandigheden tegenkomt, wordt het niveau van de koppelingsfase voor de koppelingsvergrendelingen in het tussenasdifferentieel en in de drie asdifferentiëlen door het automatische tractieregelsysteem aangepast. Het systeem handhaaft een optimale tractie met een constante productie als resultaat, maakt het handmatig koppelen van het systeem door de machinist overbodig, bespaart brandstof door het proportioneel inzetten van de vergrendelingen op basis van de bedrijfsomstandigheden, en maakt belemmeringsvrij sturen mogelijk bij krappe manoeuvres.

De vertragingsbesturing voor de modellen uit de C-serie kan nu op volledig automatisch worden ingesteld, als aanvulling op handbesturing. In de automatische stand wordt de vertraging door de machine beheerd door een combinatie van motorrem, versnellingskeuze en bedrijfsreminschakeling, zonder ingrijpen door de machinist. Het automatische systeem is beschikbaar voor zowel vooruit- als achteruitrijden. Het handmatige systeem kent twee activeringsniveaus voor meer ervaren machinisten.

Bij de overige functies die bijdragen aan de algemene efficiëntie en het bedieningscomfort horen onder meer het heuvelassistentiesysteem, dat het stoppen en starten op hellingen mogelijk maakt, en het wachtremsysteem, dat de bedrijfsrem tijdelijk inschakelt tijdens pauzes in de werkcyclus, bijvoorbeeld als gevolg van wachttijden op de laad- of stortplek, of door drukte op de werklocatie.

Cat Connect-technologieën

Dankzij de Cat Connect PAYLOAD -technologie voor de 735C, 740C EJ, en 745C kunnen klanten hun activiteiten optimaliseren en de totale efficiëntie op locatie verbeteren. Met het optionele Cat Production Measurement kunnen machinisten nauwkeurig en met vertrouwen ladingen wegen en afleveren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd, de kosten worden verlaagd, en het risico op beschadiging door overbelading wordt voorkomen. Als dit in combinatie met Cat Connect LINK-technologie wordt gebruikt, worden PAYLOAD-gegevens toegankelijk via de online VisionLink® gebruikersinterface. Met de nauwkeurige en betrouwbare gegevens over prestatie en productie kunnen klanten tijdige en op feiten gebaseerde beslissingen nemen over hun machinepark, en hun werklocaties effectief beheren.

Machinespecificaties

 

735C

740C EJ

745C

Motorfabrikaat/model

Cat C15 ACERT

Cat C18 ACERT

Cat C18 ACERT

Nominaal vermogen, pk (kW)

452 (337)

511 (381)

511 (381)

Bedrijfsgewicht, lb. (kg)

164,024 (74 400)

141,316 (64 100)

163,296 (74 070)

Nominaal laadvermogen,
ton (mt)

36 (32.7)

42 (38)

45.2 (41)

Nominaal laadvermogen,
yd3 (m3)

26.8 (20.5)

30.1 (23)

32.7 (25)

Aantal assen

3

3

3

Aandrijfconfiguratie

6-wiels

6-wiels

6-wiels

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. 

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de V.S. en in andere landen.

© 2015 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo