Nieuwe Cat® motorgrader 14M3 heeft nieuwe geïntegreerde technologie-oplossingen, een grotere motor, een lager brandstofverbruik en verbeterde voorzieningen voor prestaties, duurzaamheid en veiligheid

Nieuwe Cat® motorgrader 14M3 heeft nieuwe geïntegreerde technologie-oplossingen, een grotere motor, een lager brandstofverbruik en verbeterde voorzieningen voor prestaties, duurzaamheid en veiligheid

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: november 2016*
*Bijgewerkt van de versie van augustus 2016
Publicatienummer: 515PR16

De nieuwe Cat® motorgrader 14M3 is voorzien van talloze geïntegreerde technologie-oplossingen die de efficiëntie van de machinist verbeteren, productiviteitsniveaus verhogen en de eigendoms- en bedrijfskosten verlagen. De 14M3 bouwt voort op het robuuste ontwerp van het voorgaande model en profiteert van een grotere motor, een lager brandstofverbruik, een verbeterde machinebalans, verbeterde transmissieprestaties, krachtigere telematica en extra veiligheids- en comfortvoorzieningen voor de machinist die dit de meest productieve motorgrader in zijn klasse maken. De 14M3 biedt ook duurzaamheid op de lange termijn van de belangrijkste constructiedelen en meer onderhoudsgemak om de totale kosten te verlagen.

Geïntegreerde technologieoplossingen
De 14M3 is uitgerust met een compleet pakket geïntegreerde technologieoplossingen die de prestaties en productiviteit van machinisten verbeteren terwijl de bedrijfskosten omlaag kunnen. Met het volledig schaalbare, in de fabriek ingebouwde Cat GRADE-systeem voor dwarshellingen kunnen machinisten gemakkelijk de gewenste dwarshelling handhaven door automatisch één kant van het blad te bedienen zodat de gewenste hellingshoek altijd wordt aangehouden.

Het gebruik van dit systeem wordt zelfs gemakkelijker met het nieuwe, grotere, volledig in het voorste instrumentenpaneel geïntegreerde berichtenscherm, met een beter zicht op het scherm voor prestaties van het dwarshellingssysteem, in de directe zichtlijn van het blad. Nu hebben machinisten een duidelijk beeld van essentiële hellinggegevens die ze tijdens bedrijf nodig hebben, of ze het dwarshellingssysteem nu in de automatische modus gebruiken of alleen als indicatie tijdens handmatig gebruik.

In combinatie met Cat GRADE met dwarshellingssysteem kan de machinist met de Cat geavanceerde joysticks elk Cat GRADE- of AccuGrade™-bladbedieningssysteem gemakkelijk bedienen en tegelijkertijd de controle behouden over alle andere machine- en uitrustingsstukfuncties. Cat geavanceerde joysticks kunnen ook worden geconfigureerd voor gebruik met extra functies, zoals bediening van een sneeuwschuif, voor effectiever en veiliger sneeuwruimen. Deze worden standaard geleverd bij Cat GRADE met dwarshellingssysteem of kunnen als autonome uitrustingsstukken worden besteld.

De nieuwe gepatenteerde functie Stable Blade is het eerste antistuitersysteem in zijn soort voor een motorgrader. Dit systeem detecteert en beperkt het stuiteren van machines door automatisch de gasklep te bedienen tijdens bedrijf, zonder dat de machinist iets hoeft te doen. Het systeem helpt herbewerking voorkomen, zodat u kunt besparen op tijd en brandstof. Auto Articulation is een combinatie van twee functies in één door automatisch te scharnieren tijdens het sturen, wat de wendbaarheid en prestaties verbetert wanneer de werkruimte beperkt is, het comfort van de machinist verbetert en zorgt dat deze minder vermoeid raakt.

Met het Cat Product Link™-telematicasysteem worden de machinelocatie, het brandstofverbruik, de machineprestaties en foutcodes via de veilige VisionLink®-gebruikersinterface op afstand bewaakt.

Belangrijkste kenmerken
Een Cat C13 ACERT™-motor vervangt de C11 die in het vorige model werd gebruikt en biedt tot 8 procent meer vermogen en een 8 procent hoger koppel. Deze motor is uitgerust met een standaard Eco-modus die het brandstofverbruik verbetert door het hoge stationaire toerental te beperken tot 1750 rpm in bedrijfsversnellingen terwijl het belastingsvermogen intact blijft. Het systeem voor variabel vermogen, dat tot de standaarduitrusting behoort, is ontwikkeld om de vermogensbehoefte in alle versnellingen zo effectief mogelijk te maken, en de functie Consistent vermogen naar de rijaandrijving past het motorvermogen automatisch aan op variaties in het toerental van de koelventilator. Hierdoor wordt bij alle omgevingstemperaturen en onder alle bedrijfsomstandigheden een consistent vermogen geleverd. De C13 ACERT-motor is beschikbaar in drie uitvoeringen, om te voldoen aan de emissienormen die gelden in het toepassingsgebied. Alle emissieoplossingen zijn transparant voor de machinist en verstoren de werkzaamheden niet.

Een beveiligingssysteem tegen een te hoog motortoerental voorkomt dat er wordt teruggeschakeld wanneer de rijsnelheid te hoog is en de bescherming tegen een te lage snelheid voorkomt dat de motor afslaat door de transmissie automatisch terug te schakelen bij lagere rijsnelheden zodat de motor zich kan herstellen naar maximumkoppel. Het standaard aanwezige automatische differentieelslot schakelt uit en weer in wanneer aan bepaalde drempelparameters wordt voldaan, voor extra gebruiksgemak en bescherming van de aandrijflijn.

De 8F/6R-Power Shift-transmissie heeft een brede benuttingsgraad voor flexibiliteit in toepassingen en maximale productiviteit. De Cat geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit (APECS: Advanced Productivity Electronic Control Strategy) verbetert het schakelen tussen de versnellingen via verbeterde intelligentie van de software, zodat een consistent koppel wordt aangehouden en schakelmomenten soepeler verlopen.

Met de Shuttle-Shift-functie kan van rijrichting worden veranderd zonder het motortoerental te verlagen of het kruippedaal te gebruiken. In het beschikbare Autoshift-systeem kunnen schakelmomenten worden geprogrammeerd, zodat ze optimaal zijn afgestemd op de vereisten van specifieke toepassingen.

Dankzij de standaard bladflotatie kan het gehele blad de bodemcontour volgen of kan de teen van het blad een hard oppervlak volgen terwijl de andere cilinder handmatig wordt bediend. Een afwerkblad van 14' (4,3 m) is standaard, een uitvoering van 16' (4,9 m) is optioneel. Als optie zijn een serie messen en bits, een ripper met drie schachten, een opbreker, een sneeuwploeg en sneeuwschuiven leverbaar.

Werkomgeving en veiligheid van de machinist
Machinisten zitten comfortabel en veilig in de nieuwe Cat stoel van de Comfort-serie met extra steunen voor de lendenen en dijen, optionele capaciteit voor verwarming en/of ventilatie en een optionele veiligheidsgordelindicator. De opslag van noodzakelijke bagage wordt gemakkelijker gemaakt met nieuwe en verbeterde bergruimten, verspreid over de cabine. Grote ramen bieden een uitstekend zicht rondom en de optionele achteruitkijkcamera verbetert de zichtlijnen naar achteren. Het HVAC-systeem met hoge capaciteit houdt de lucht in de cabine onder een beperkte druk en ontvochtigt deze, voor comfort gedurende het gehele jaar.

Met selecteerbare bladhefmodi - fijn, normaal en grof - kan de bladbediening worden aangepast aan de toepassing, en het "centreersysteem" stuurt het frame automatisch vanuit iedere knikhoek terug naar de stand voor rechtuitrijden.

Onderhoud van de machine
Een serie gepatenteerde, gemakkelijk aan te brengen metalen en niet-metalen slijtstrips en slijtinzetstukken met "bovenafstelling" zorgen ervoor dat de onderdelen van trekhaak, cirkel en afwerkblad altijd uitstekend bevestigd blijven, wat een hoge kwaliteit van het werk bevordert en leidt tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten. De metalen slijtstrips worden aanbevolen voor zwaardere toepassingen zoals steengroeve- of mijnbouwtoepassingen waar duurzaamheid essentieel is. Een verstelbare cirkelaandrijving draagt ook bij tot een stevige montage en zorgt voor een verdere verlaging van de onderhoudstijd en -kosten.

De onderhoudsintervallen van de 14M3 voor het verversen van de motorolie liggen om de 500 bedrijfsuren en de verversingsintervallen voor transmissie- en differentieelolie zijn verlengd naar om de 2000 bedrijfsuren. De intervallen voor hydraulische vloeistof bedragen 6000 uur bij de juiste oliemonsteranalyse.

 

Productspecificaties van de 14M3

   

Motor*

Cat C13 ACERT VHP

Nettovermogensgebied, kW (pk)

178-213 (238-285)

Bedrijfsgewicht in lb (kg) 

57.250 (25.968)

Topsnelheid vooruit, mph (km/h)

31,4 (50,5)

Topsnelheid achteruit, mph (km/h)

24,8 (39,9)

*De C13 is beschikbaar in drie uitvoeringen conform de volgende emissienormen: Tier 4-Final/Stage IV; Tier 3/Stage IIIA/China Non-Road Stage II/Brazil MAR-1 Non-Road; en Tier 2/Stage II

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezers www.cat.com/requestCatinfo