Nieuwe Cat® motorgrader 24 verbetert de prestaties, verlaagt de kosten en bevordert een veilige werking

Nieuwe Cat® motorgrader 24 verbetert de prestaties, verlaagt de kosten en bevordert een veilige werking

Voor wereldwijde publicatie (met uitzondering van Japan): maart 2018  
Publicatienummer: 109PR18

De nieuwe Cat ® motorgrader 24 bouwt voort op de goede reputatie van motorgraders van de M-serie. Deze motorgrader biedt een constructie met groot prestatievermogen en onderhoud van mijnbouwwegen om de efficiëntie van mijnbouwtrucks te verbeteren. De motorgrader 24 is uitgerust met een afwerkblad van 7,3 m (24') breed en is geschikt voor toepassing in middelgrote tot grote mijnen met trucks met een laadvermogen van meer dan 180 ton (200 Amerikaanse ton). Dankzij een innovatief, modulair ontwerp kunnen onderdelen sneller en gemakkelijker worden verwijderd en geïnstalleerd, in sommige gevallen tot wel 70% sneller vergeleken met de 24M. Standaard Cat GRADE met dwarshelling verhoogt de productiviteit van de machinist en de kwaliteit van het transporttraject, met als gevolg lagere bandenslijtage van de truck, minder rolweerstand en beperking van het voortijdig defect raken van banden.

De nieuwe motorgrader heeft een optimale gewichtsbalans en 15% meer koppel bij laag toerental ten opzichte van de Cat 24M. Deze voorzieningen verbeteren de tractie en helpen om een consistente rijsnelheid te handhaven, met name bij een zware last op het afwerkblad, bij het werken op hellingen of bij het keren onder belasting. Een toename van 11% in het machinegewicht biedt extra neerwaartse druk en trekkracht om de prestaties van het blad te verbeteren en een consistente vermogensoverdracht regelt motorvermogensniveaus om koelventilatorverliezen te compenseren, waardoor de motorgrader altijd optimale prestaties levert.

Meer onderhoudsgemak en lagere bedrijfskosten

De Cat C27-motor met ACERT™-technologie levert betrouwbare prestaties en verlengt de levensduur voor een geplande revisie met 33% vergeleken met de C18-motor. De nieuwe 6-traps planetaire transmissie van 533 mm (21") en de verbeteringen in de haakse overbrenging in de achteras en in de eindaandrijving verlengen de levensduur van de onderste aandrijflijn met tot wel 33%, waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Cat 24 is voorzien van een modulair ontwerp dat de stilstandtijd in verband met het demonteren en monteren van hoofdonderdelen beperkt. De transmissie kan nu bijvoorbeeld tot 70% sneller worden verwijderd dan bij de 24M. Onderhoudsintervallen voor de transmissie, het hydraulische filter en het motorluchtfilter, evenals de levensduur van de transmissie- en achterasvloeistoffen zijn verdubbeld, wat de onderhoudstijd en -kosten aanzienlijk verlaagt. Nieuwe slangtrajecten en beschermplaten voor de vooras beschermen de componenten van de stuurinrichting tegen externe gevaren en verbeteren de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de vooras. Een standaardtransmissieafscherming beschermt de dropbox. Tandwielslipdetectie beschermt de transmissie door het tandwiel te blokkeren wanneer er slip wordt waargenomen.

Een standaardvloeistofonderhoudscentrum maakt het mogelijk vloeistof bij te vullen en te verwijderen via één handige locatie vanaf het maaiveld om het onderhoud te vereenvoudigen, stilstandtijd te beperken en de kosten te verlagen.   Alle machinefilters zijn op een centrale plaats gestapeld voor betere toegang.

Verbeterde veiligheidsvoorzieningen

De Cat 24 heeft 15 strategisch geplaatste vastsjorpunten om onderhoudsmonteurs te beschermen wanneer ze bepaalde onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Als aanvulling op standaardminiplatforms, loopplaten, handgrepen en antisliptreden biedt een beschikbaar pakket voor werken op hoogte stabiele, veilige leuningen en handgrepen voor een grotere veiligheid bij het werken rond de motor.

De machine is voorbereid voor brandblussystemen, dus de meeste brandblussystemen kunnen gemakkelijk worden aangebracht en gebruikt. Daarnaast is een brandblussysteem als optie af fabriek leverbaar.

De standaardachteruitkijkcamera verbetert het zicht achter de machine, terwijl het zicht naar voren en naar de zijkanten van de machine wordt verbeterd via optionele voorcamera's. In de cabine biedt een nieuwe standaardveiligheidsgordelindicator zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen wanneer de veiligheidsgordel niet is omgedaan en meldt het systeem dit op het kantoor.

Een set van twee 4x4-ledlampjes in de motorruimte verbetert het zicht voor monteurs tijdens het onderhoud aan de machine.

Prestaties en comfort

De Cat C27 ACERT-motor die de nieuwe motorgrader 24 aandrijft, biedt een nettovermogensbereik van 399-518 kW (535-694 hp) en een 15% hoger koppel bij laag toerental vergeleken met de 24M. Er zijn twee configuraties leverbaar om aan de meeste wereldwijde emissienormen te voldoen: Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV voor strenge emissienormen en Tier 2/Stage II voor landen met minder strenge voorschriften. Beide bieden vol vermogen bij maximale hoogten van respectievelijk 3048 m (10.000') en 4572 m (15.000').

De automatische Power Shift-transmissie maakt gebruik van de Cat Advanced Electronic Control Strategy (APECS) voor soepel schakelen, een langere levensduur van componenten en meer comfort voor de machinist. Twee elektrohydraulische joysticks beperken de hand- en polsbewegingen met tot wel 78% in vergelijking met conventionele hendels, waardoor het comfort voor de machinist en de productiviteit nog verder worden verbeterd. Het nieuwe touchscreeninformatiedisplay met toetsenbord vervangt het grootste deel van de driestandenschakelaars van het model 24M, waardoor een verbeterde interface voor de machinist voor een efficiëntere bediening wordt geboden.

Technologie

De nieuwe Cat 24 motorgrader omvat de nieuwste technologieën die de machine beschermen tegen mogelijke bedienings- of onderhoudsproblemen. Deze technologieën zijn onder andere bescherming tegen ondertoeren/overtoeren van de motor, slipdetectie van de transmissie, noodstop van het knikpunt, vergrendeling van uitrustingsstukken en vloeistofmeting.  Voorafgaand aan de start voert de machine een diagnose uit van het koelvloeistof-, motorolie- en hydrauliekoliepeil en geeft het signaal dat de machine kan worden gestart. Tijdens bedrijf controleert de machine automatisch op een laag vloeistofpeil en waarschuwt de machinist als dit kritiek laag wordt.

De Cat 24 is voorbereid op MineStar™ en de machine wordt standaard geleverd met Cat VIMS™ en Product Link™ Elite, dat geavanceerde machinebedrijfsrapportage biedt via VisionLink ®.

Ga voor meer informatie naar: Nieuwe Cat motorgrader 24.

 

Productspecificaties van motorgrader 24

Motor

Cat C27 ACERT

Nettovermogen (ISO 9249)

399-518 kW (535-694 hp)

Bedrijfsgewicht

73.344 kg (161.695 lb)*

Breedte van afwerkblad

7,3 m (24')

Transmissie

Automatische, elektronische Power Shift

Schakelbereiken

6 (vooruit)/3 (achteruit)

Max. snelheid

41,9 km/h (26 mph) vooruit

41,2 km/h (25,6 mph) achteruit

*Standaarduitrusting

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo