De nieuwe Cat® 311F LRR-graafmachine bespaart brandstof, levert hoge prestaties en biedt een grote veelzijdigheid

De nieuwe Cat® 311F LRR-graafmachine bespaart brandstof, levert hoge prestaties en biedt een grote veelzijdigheid

Voor publicatie in Europa: mei 2014
Publicatienummer: 196PR14

Aannemers die op zoek zijn naar een machine met het vermogen om veel uiteenlopende werkzaamheden te verrichten en lagere bedrijfskosten om te voorzien in de behoeften van hun bedrijf, vinden dit in de nieuwe Cat® 311F LRR-graafmachine. De nieuwe graafmachine wordt aangedreven door een Cat C3.4B-motor met een vermogen van 52 kW (ISO 9249) die voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIB, en heeft een kleinere draaistraal waarbij de achterkant slechts 508 mm buiten de zijkant uitsteekt. Hierdoor is deze machine ideaal voor krappe werkterreinen en past hij op de meeste rijstroken in Europa. Een groot contragewicht van 2450 kg zorgt voor de stabiliteit en het werkvermogen van conventionele graafmachines, terwijl het unieke ontwerp het mogelijk maakt een complete ROPS-cabine (ROPS = rollover protective structure) te gebruiken. De machine heeft compacte afmetingen, voorzieningen voor brandstofbesparing en een efficiënt hydraulisch systeem dat voldoende vermogen levert voor zware graafwerkzaamheden en met gemak uiteenlopende uitrustingsstukken kan gebruiken.

De emissieregeling is transparent voor de machinist van de 311F LRR, vergt geen handelingen van de machinist en onderbreekt de werkcycli niet. Ook is er geen dieseluitlaatvloeistof vereist. Andere voordelen zijn onder meer de zeer lage bedrijfskosten door het minimale brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan verder worden verlaagd door de Eco-modus en de functie voor stationair-motoruitschakeling, die de motor automatisch uitschakelt nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid. Deze laatste functie verlaagt ook het totale aantal bedrijfsuren van de machine, waardoor deze zijn waarde beter behoudt en de onderhoudsintervallen worden verlengd. Voor nog meer besparingsmogelijkheden kunnen er ook biodieselmengsels tot en met B20 worden gebruikt.

De belangrijkste componenten van het krachtige hydraulisch systeem zijn dicht bij elkaar geplaatst, wat frictieverliezen en drukvallen helpt te beperken. Het systeem reageert proportioneel op de beweging van de bedieningshendel en levert de opbrengst precies waar en wanneer nodig, wat de pompbelasting vermindert en brandstof bespaart. De brandstofbesparing wordt verder vergroot door de regeneratie van de olie voor de giek- en graafarmcilinder, wat erop neerkomt dat de olie wordt verplaatst vanaf de kopzijde naar de stangzijde van de cilinders en niet helemaal terugstroomt naar de tank, wat zeer inefficiënt zou zijn.
De 311F LRR kan worden uitgerust met Caterpillar Tool Control, dat 10 voorgeprogrammeerde uitrustingsstukken en een nauwkeurig begrensde opbrengst en druk levert met één druk op een knop. De combinatie van extra hydraulische systemen en koppelingen maakt het mogelijk om zeer uiteenlopende uitrustingsstukken te gebruiken en deze snel te verwisselen, voor een grotere veelzijdigheid en een hogere productiviteit van de machine.

De belangrijkste constructies van de 311F RR zijn ontworpen op duurzaamheid. Het bovenframe is voorzien van speciale bevestigingen voor de ROPS-cabine voor zwaar gebruik, en de componenten van de standaard lange onderwagen zijn vervaardigd van staal met een hoge treksterkte voor een lange levensduur bij zeer uiteenlopende toepassingen. De giek en graafarm voor een grotere reikwijdte zijn voorzien van inwendige keerplaten voor extra sterkte en hebben een ultrasooninspectie ondergaan om de laskwaliteit te garanderen. Daarnaast worden er bij de uit meerdere platen bestaande onderdelen met kokerprofielen giet- en smeedstukken met een hoge sterkte toegepast op zwaar belaste plaatsen, zoals de giekvoet, de giekneus, de cilinderbevestigingen en de graafarmvoet.

De cabine is voorzien van een systeem voor automatische klimaatregeling met meerdere ventilatieopeningen, dat gefilterde lucht aanvoert, en voor de stoel is er onder meer de keuze uit luchtvering, stoelverwarming en stoelkoeling. De joystickconsoles zijn door de machinist naar wens verstelbaar; het bedieningselement rechts omvat een knop waarmee het motortoerental kan worden verlaagd en weer verhoogd tot de oorspronkelijke waarde. De LED-monitor kan worden geprogrammeerd in 42 talen en geeft zowel essentiële bedrijfsinformatie weer als de beelden van de standaard achteruitrijcamera.

De cabine is die van een Cat-graafmachine van volledige grootte en bestaat voor een groot deel uit vlak glas, voor uitstekend zicht rondom. Daarnaast is de cabine gemakkelijk toegankelijk en biedt hij volop beenruimte. Halogeenlampen verlichten de werkomgeving en kunnen worden geprogrammeerd om te blijven branden tot maar liefst 90 seconden na uitschakeling van de motor.

De grote serviceluiken, die stevig worden vergrendeld in de geopende stand, zorgen ervoor dat de compartimenten voor de pomp en de radiateur, maar ook routineservicepunten zoals filters en vloeistofaftapkranen, bereikbaar zijn vanaf het maaiveld. De smeerpunten zijn eveneens eenvoudig bereikbaar vanaf maaiveldhoogte. Een scherm tussen de radiateur en de aircocondensor vergemakkelijkt de reiniging, en het ventilatiefilter is gemakkelijk bereikbaar vanaf de buitenkant van de cabine. Water en sediment kunnen eenvoudig worden afgetapt tijdens routineonderhoud, via de aftapkraan voor de brandstoftank, en een indicator voor het brandstofniveau verkleint het risico van overvullen van de tank.

Cat Connect-technologie helpt klanten méér uit hun Cat materieel te halen en vergroot de efficiëntie op het werkterrein en van het machinepark. LINK-technologieën, zoals het optionele Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen managers en hun materieel door hen toegang te bieden tot waardevolle machinegegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, evenementen en diagnosecodes van de machine, ter analyse en reportage via de online gebruikersinterface VisionLink®. Informatie van LINK helpt bij besluitvorming op basis van feiten, om de efficiëntie te verhogen en de eigendoms- en bedrijfskosten te verlagen. Klanten kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun plaatselijke Cat dealer.

Specificaties van graafmachine 311F LRR

Bedrijfsgewicht

 12.400 – 13.900 kg

Minder

Vermogen (ISO 14396)
Nettovermogen (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Minder

Rijsnelheid, max.

5,4 km/h

Minder

Trekkracht op trekhaak, max.

114 kN

Minder

Gieklengte

 4,3 m

Minder

Graafarmlengte

2,25 – 2,8 m

Minder

Graafdiepte, max.

5,6 m

Minder

Reikwijdte, max.

8,1 m

Minder

Bakinhoud

0,2 – 0,76 m³

Minder

 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

# # #

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

#xa;

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Productpagina
http://www.cat.com/nl_NL/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo