Nieuwe Cat® graafmachine 313F L GC is ontworpen voor uw winstgevendheid

Voor publicatie in: Noord-Amerika, Europa: maart 2015
Publicatienummer: 8PR15

De nieuwe Cat® hydraulische graafmachine 313F L GC is ontworpen voor de gebruiker die voor winstgevendheid betrouwbare prestaties tegen een lage kostprijs per uur nodig heeft. De machine beschikt over een efficiënte Cat C3.4B motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB, weinig brandstof verbruikt en geen dieseluitlaatvloeistof nodig heeft. Het bewezen hydraulisch systeem met enkele pomp maakt dagelijkse taken zoals lichte graafwerkzaamheden,  verdelen van teelaarde, aanbrengen van leidingwerk en nauwkeurig afwerken van vloeren eenvoudig. Ook unieke kenmerken zoals een solide en stabiele lange onderwagen, een stille en comfortabele, volwaardige cabine met bescherming bij omkantelen (ROPS: Roll-Over Protective Structure) en ongecompliceerde en goed bereikbare onderhoudspunten waarvan zowel machinisten als monteurs profiteren, ontbreken niet.

Motor en hydrauliek

De 70 hp (52 kW) sterke motor van de 313F L GC levert al het vermogen dat nodig is voor het hydraulisch systeem van de machine. Brandstofbewuste eigenaren zullen de keuze van de modi voor hoog vermogen en zuinigheid, waarmee het brandstofverbruik actief kan worden beheerd, waarderen. Hetzelfde geldt voor de stationair-motoruitschakeling, die de motor automatisch uitschakelt nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid. Dit verlaagt niet alleen het brandstofverbruik en de emissies, maar tevens de onderhoudsintervallen, en draagt bij tot een hogere restwaarde, omdat de tijd voor stationair draaien op de urenteller ontbreekt.

Het nieuwe eenvoudige hydraulisch systeem van de machine biedt volop vermogen en betrouwbaarheid voor graven, heffen en het gebruik van uitrustingsstukken. De lastafhankelijke pomp en hoofdregelklep berekenen nauwkeurig de opbrengst voor de werkzaamheden, zodat de benodigde kracht voor de stick en bak zodanig wordt geleverd dat het werk tegen lage eigendoms- en bedrijfskosten wordt gedaan. Voor extra veelzijdigheid kan de 313F L GC worden voorzien van hydraulische circuits met hoge en middelhoge druk en met een snelkoppeling die geschikt is voor een scala aan CAT bakken en uitrustingsstukken.

Constructies en graafarm

De constructies van de 313F L GC zijn ontworpen voor een leven lang betrouwbaar bedrijf. Het bovenframe heeft speciaal ontworpen steunen voor de ROPS-cabine en het onderframe is verstevigd voor nog meer sterkte. De zwaar uitgevoerde onderwagen van de machine biedt een royaal bemeten rupsoppervlak en vormt daarmee een stabiel werkplatform, en het vloeiend gevormde contragewicht van 2,70 ton (2,45 mt) zorgt voor een uitstekende balans voor vele toepassingen. Dankzij een scala aan rupsplaten en bladopties kan de machine aan uw specifieke toepassingen worden aangepast.

Gieken en sticks zijn gefabriceerd van zware meervoudige platen met inwendige schotten en giet- en smeedstukken van hoge sterkte in zwaarbelaste delen zoals de giekneus, giekvoet en stickvoet. De pennen in de graafarm zijn voorzien van zelfsmerende lagers, zodat langdurig draaien gewaarborgd is met minder onderhoud. De 15'3" (4,65 m) lange giek kan worden gebruikt met de 8'2" (2,5 m) of 9'10" (3 m) lange stick.

Werkomgeving van de machinist

De 313F L GC is van binnen en van buiten geluidsarm. De cabine is afgedicht, geïsoleerd en bevestigd met viscoblokken voor geluidsreductie. Een met bouten te bevestigen FOGS-constructie (Falling Object Guard Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) is leverbaar. De stoel is mechanisch geveerd en volledig verstelbaar. Joysticks zijn verstelbaar en voorzien van bedieningselementen voor extra hydrauliek. Een goed afleesbare monitor onthoudt hydrauliekinstellingen van tot maar liefst 10 uitrustingsstukken en is programmeerbaar in 42 talen. Een automatische klimaatregeling zorgt voor een constante temperatuur en ventilatie. Grote ruiten bieden een uitstekend zicht naar voren en opzij, en een grote achterruit biedt uitstekend zicht naar achteren. 

Onderhoudsgemak

De eenvoud van het ontwerp van de 313F L GC draagt bij aan de lage eigendoms- en bedrijfskosten. Het kleppenblok van de machine is voorzien van een stuuraansluiting, wat een servopomp, filter en leidingen overbodig maakt. Voor het brandstofsysteem en de handpomp zijn minder filters nodig, en het roetfilter voor de motor is compact en onderhoudsvrij. Brede toegangsluiken bieden volop toegang naar het koel-, pomp- en motorcompartiment, en punten voor dagelijks onderhoud zijn vanaf maaiveldhoogte bereikbaar.

Technologie

Cat LINK-technologie die leverbaar is op de 313F L GC is geïntegreerd in het bewakingssysteem van de machine en is ontworpen om gebruikers te helpen bij het verbeteren van het machineparkbeheer. Zowel gebeurtenissen en diagnosecodes als informatie over bedrijfsuren, brandstofverbruik, stationairtijd, machinelocatie en geofencing worden verzonden naar de beveiligde internettoepassing VisionLink®, die zowel voor de eigenaar van de machine als de dealer toegang biedt tot cruciale machinegegevens.

Machinespecificaties*

Motor

Cat C3.4B

Nettovermogen, hp/kW –
ISO 9249 / SAE J1349

70 / 52

Bedrijfsgewicht, lb (kg)

29.300 (13.300)

Hydr. opbrengst, US-Gall/min. (l/min)

63,4 (240)

Ontlastdruk, psi (MPa)

4424 (30,5)

Graafdiepte, max., ft. (mm)

19'9" (6040)

Laadhoogte, max., ft. (mm)

20'9" (6330)

Reikwijdte, max, ft. (mm)

28'3" (8620)

*Lange onderwagen, lange giek, stick van 9'10" (R3.0),
GD-bak van 0,69 yd3 (0,53 m3), rupsplaten van 20" (500 mm)

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo