326

Nieuwe Cat® 326 next-gen-graafmachine levert meer efficiëntie, graven en heffen met groot prestatievermogen

De eenvoudig te gebruiken standaard Caterpillar technologieën verbeteren de efficiëntie van de machinist tot 45 procent

Voor vrijgave in Noord-Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan: oktober 2019 
Versienummer: 681PR19

De nieuwe Cat® 326-graafmachine levert uitstekende prestaties met geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken technologieën die de efficiëntie verhogen tot 45 procent ten opzichte van vorige modellen. Dit model van 26 ton biedt betere brandstofbesparing, lagere onderhoudskosten en een beter comfort voor de machinist met compleet nieuwe cabineontwerpen. De nieuwe graafmachine biedt een hoge betrouwbaarheid tegen prestaties met lage kosten per uur.

De sleutel tot het ontwerp van de nieuwe Cat 326 is de bedieningseenvoud. Van de externe start met behulp van een Bluetooth®-sleutelhanger of de unieke machinist-id-functie voor de machinistspecifieke programmering van de vermogensmodus en de joystickvoorkeuren, is de graafmachine gemakkelijker te bedienen dan ooit tevoren. Het scherm van 8" (203-mm) met hoge resolutie van de machine biedt intuïtieve navigatie door de menu's en bevat een digitale versie van de bedieningshandleiding.

De in de praktijk bewezen Cat 7.1-motor voldoet aan de strengste emissienormen en drijft de nieuwe 326-graafmachine op efficiënte wijze aan met een brandstofverbruik van 15 procent lager ten opzichte van de F-serie. Het nieuwe Cat-model heeft drie selecteerbare vermogensmodi en een laag stationair toerental met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling. Het beschikt ook over een standaard bedrijfscapaciteit voor hoge omgevingstemperaturen van 125 graden Fahrenheit (52 graden Celsius) en standaard koude startcapaciteit van 0 graden F (-18 graden C).

Graven en heffen met groot prestatievermogen

Het geavanceerde hydraulische systeem van de nieuwe Cat 326-graafmachine biedt de optimale balans tussen vermogen en efficiëntie, terwijl de machinist volledige controle heeft over de graafprecisie. Door de 12% betere zwenkkoppel van de machine kan de machine gemakkelijker zwenken, met name op hellingen met volledig beladen laadbakken. De SMART-mode-bediening past automatisch het motortoerental en het hydraulisch vermogen aan de graafomstandigheden aan, en biedt een extra brandstofbesparing van 5 procent zonder dat dit van invloed is op de productiviteit.  

Met de optionele SmartBoom kan de giek vrij zakken zonder gebruik te maken van de pompopbrengst, waardoor brandstof wordt bespaard. Deze kan ook worden gebruikt bij het hameren om precies de juiste hoeveelheid neerwaartse kracht toe te passen.

 De Advansys™-laadbakpunten worden snel verwisseld met een kruissleutel in plaats van een hamer of speciaal gereedschap om de veiligheid te verbeteren. De veelzijdige graafmachine is uitgerust met extra hydraulische opties voor het gebruik van een groot assortiment Cat-uitrustingsstukken.

Technologie drijft efficiëntie

Een groot aantal standaard, eenvoudig te gebruiken Caterpillar technologieën die zijn geïntegreerd in de nieuwe 326-graafmachine verbeteren de operationele efficiëntie om de vermoeidheid van de machinist te verminderen en de productiviteit van de machine te verbeteren. De standaard Cat grade met 2D-systeem stelt de machinist in staat om het gewenste niveau snel en nauwkeurig te bereiken door de diepte, helling en horizontale afstand te nivelleren. Aannemers kunnen het standaard 2D-systeem upgraden naar Cat Grade met geavanceerde 2D of 3D om aan de toepassingsvereisten te voldoen.

Met Standard Grade Assist kunnen machinisten moeiteloos op niveau blijven met behulp van een enkele hendel, terwijl Bucket Assist de hoek automatisch behoudt bij hellen, nivelleren, precisienivelleren en sleuven graven. Innovative Swing Assist stopt de zwenking van de graafmachine automatisch bij voorgedefinieerde instelpunten voor het laden van trucks en sleuven graven om het brandstofverbruik te verminderen.

Nauwkeurige belastingstreefcijfers zijn eenvoudiger dan ooit te bereiken met het standaard Cat Payload-weegsysteem aan boord. Payload verhoogt de laadefficiëntie door onderweg te wegen en real-time schattingen van het laadvermogen van de bak aan te geven, waardoor de machinist kan vermijden de truck onder/over te laden. Met VisionLink® kunnen bedrijven productiedoelstellingen op afstand beheren door middel van gegevens die door Payload worden verzameld en kunnen ze productiegegevens naar een USB-stick downloaden. 

Ultiem comfort en veiligheid

Alle nieuwe cabineontwerpen voor de Cat 326 next-gen-graafmachine zijn voorzien van geavanceerde viskeuze steunen om de trillingen van de cabine tot 50 procent te verlagen ten opzichte van vorige modellen, waardoor de machinist aanzienlijk minder vermoeid raakt. Aannemers hebben de keuze uit Comfort-, Deluxe- en Premium-cabines – allemaal met automatische klimaatregeling – en de standaard kantelbare console op Deluxe- en Premium-ontwerpen verbetert het in-/uitstappen van de cabine met 45 procent. Bluetooth-compatibiliteit met de standaard radio biedt de mogelijkheid om persoonlijke apparaten aan te sluiten en hands-free-oproepen te maken.

Kleine cabinepilaren en grote panoramische ruiten, nieuwe brandstoftank aan de rechterkant van het onderste profiel, bieden uitzonderlijk zicht in de sleuf, in elke zwenkrichting en aan de achterkant van de machine. De standaard camera's voor zicht achteruit en naar rechts verbeteren het zicht en de veiligheid tijdens het bedienen van de 326-graafmachine en kunnen worden opgewaardeerd tot een zicht van 360 graden.

De anti-slip stempelplaat voorkomt slippen bij toegang tot het nieuwe rechter onderhoudsplatform van de machine. Een uitschakelschakelaar op het maaiveld voorkomt onbedoeld herstarten tijdens onderhoud aan de machine.

Gesynchroniseerde onderhoudsintervallen

De Cat 326 next-gen-graafmachine heeft tot wel 20% lagere onderhoudskosten dan de 326F. Alle dagelijkse onderhoudscontroles worden snel en veilig uitgevoerd op het maaiveld, waaronder het eenvoudig controleren van de motorolie met een peilstok op maaiveldhoogte. Machinisten kunnen de levensduur van het filter en de onderhoudsintervallen eenvoudig controleren via de monitor in de cabine.

Alle brandstoffilters hebben een gesynchroniseerd verversingsinterval van 1000 uur, waarbij de levensduur van het filter van de 326F wordt verdubbeld. Het luchtinlaatfilter van de 326 next-gen met voorfilter levert een levensduur tot 1000 uur, een toename van 100 procent ten opzichte van vorige filters. Verbeterde prestaties van het hydraulisch filter in combinatie met anti-aftapwaarden om de olie schoon te houden tijdens het vervangen van het filter, waardoor een verversingsinterval van 3000 uur wordt verkregen voor het filter, 50 procent langer dan eerdere ontwerpen.

Voor meer informatie over de nieuwe Cat 326 next-gen-graafmachine kunt u terecht bij uw plaatselijkeCat-dealer of op www.cat.com.

 

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Motor

Cat C7.1

Brutovermogen hp (kW)

202 (151)

Bedrijfsgewicht, lb (kg)
Rupsplaten van 24 mm (600") met driedubbele kammen

57 100 (25 900)

Max. graafdiepte, ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

22’ 4” (6 820)

Max. reikwijdte op grondniveau ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

33’ 2” (10 120)

Max. laadhoogte ft/inch (mm)

Giek van 19' 4" (5.9 m); stick van 9'8" (2,95 m)

21’ 7” (6 620)

Voor meer informatie over de nieuwe Cat 326 next-gen-graafmachine kunt u terecht bij uw plaatselijkeCat-dealer of op www.cat.com.

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, vermeld in het handelsregister van de Verenigde Staten en van andere landen.

© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Product- & servicenieuws

Bekijk de meest recente product- en motoraankondigingen van Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws