Nieuwe Cat® graafmachine 336F L/LN levert superieure productiviteit bij laag brandstofverbruik en lagere emissie

Nieuwe Cat® graafmachine 336F L/LN levert superieure productiviteit bij laag brandstofverbruik en lagere emissie

Voor publicatie in Europa: maart 2015
Publicatienummer: 39PR15

De nieuwe Cat® graafmachine 336F L/LN, de opvolger van de 336E L/LN, heeft niet alleen een C9.3 ACERT-motor die voldoet aan de EU Stage IV-emissienormen, maar ook een aantal nieuwe functies die de brandstofzuinigheid verbeteren en zorgen voor brandstofbesparingen tot 8 procent in vergelijking met zijn voorganger. Het krachtige hydraulisch systeem hanteert probleemloos een grote diversiteit aan bakken en uitrustingsstukken voor efficiënt werken op elke locatie. Daarbij zorgt een grote, goed uitgeruste cabine ervoor dat de machinist comfortabel en gemakkelijk een langdurig hoge productie behaalt.

Krachtige Stage IV-motor

De brandstofzuinige C9.3 ACERT-motor heeft een nominaal vermogen van 321 hp (236 kW), is ontworpen om efficiënt te werken op biodieselmengsels tot B20 en gebruikt een regeneratiesysteem voor het roetfilter waarvoor de werkcyclus niet onderbroken hoeft te worden en de machinist niet hoeft in te grijpen. Voor nog meer brandstofbesparing kan de machinist met één druk op de knop het motortoerental verlagen tot stationair, schakelt de stationair-motoruitschakeling de motor automatisch uit nadat deze een vooraf ingestelde tijd stationair heeft gedraaid en wordt de motor in de zuinige modus aangepast voor optimale brandstofzuinigheid.

Efficiënte hydraulische systemen

De Cat elektronisch gestandaardiseerde programmeerbare pomp van de 336F L/LN zorgt voor een aanzienlijke brandstofbesparing door het motorvermogen aan de specifieke last aan te passen.

De grote hydrauliekolie-opbrengst in de uitrustingsstukcircuits van de 336F L/LN en een hoge drukinstelling van de hoofdontlastklep genereren het vermogen dat nodig is om te werken met een diversiteit aan bakken en uitrustingsstukken waaronder scharen, multiprocessors, hydraulische breekhamers en rippers. De totale hydrauliekefficiëntie wordt verbeterd door de elektrische regeneratiekleppen op de giek en stick die hydraulische vloeistof hergebruiken en de pompbelasting verder verminderen.

Werkomgeving van de machinist

De ROPS-cabine (Roll Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) is ruim en stil met grote glasoppervlakken voor goed zicht rondom. Aanzuigfiltratie creëert overdruk in de cabine, waardoor stof buiten blijft, en de in hoogte verstelbare joystickconsoles, grote kleurenmonitor en de zittingen die leverbaar zijn met luchtvering, verwarming en koeling waarborgen het comfort en de productiviteit van de machinist. Voor nog meer veiligheid omvat de standaarduitrusting werklampen met tijdvertraging en een achteruitkijkcamera.

Duurzame constructies

Voor het onderstel van het nieuwe model kan onder meer worden gekozen uit een zware, lange (L) en lange, smalle (LN) configuratie. Zware frames vormen samen met het contragewicht een uitzonderlijk sterk en stabiel werkplatform voor graafwerkzaamheden, hijsen en het gebruik van uitrustingsstukken.

De lange giek van 6,5 m in zware uitvoering (HD: Heavy Duty) en drie stickopties - 3,9 m (alleen leverbaar met het lange onderstel), 3,2 m en 2,8 m - bieden een uitstekende veelzijdigheid voor algemene graaf- en laadwerkzaamheden. De giek van 6,18 m voor volume-uitgraving (ME: Mass Excavation) en bijbehorende stick van 2,55 m zijn ontworpen voor verbeterde prestaties en productie bij het verplaatsen van grote volumes zwaar materiaal.

Technologische verbeteringen

Voor een maximaal investeringsrendement moeten eigenaars van uitrustingen het volle potentieel van machines benutten door meer te produceren in minder tijd, minder brandstof te verbruiken, onnodige machineslijtage te voorkomen en de veiligheid op de locatie te waarborgen. Cat Connect helpt klanten om deze doelen te bereiken door ze te laten profiteren van Caterpillar technologie en Cat dealerservices.

Cat Grade Control Depth and Slope, een toonaangevend, in de fabriek gemonteerd systeem voor de nieuwe 336F-modellen, gebruikt beschermde sensoren in het bakscharnier om real-time informatie over positionering en graven en opvullen op de cabinemonitor weer te geven. Machinisten besparen tijd door in de eerste gang werk conform specificatie af te leveren, wat brandstof bespaart, de machineslijtage vermindert en de behoefte aan een uitzetter tot een minimum beperkt. Het systeem kan door de Cat dealer gemakkelijk worden geüpgraded naar 3D-functionaliteit met Cat AccuGrade™ GPS of UTS-pakketten (Universal Total Station: universeel totaalstation).  

LINK-technologieën, zoals het Product Link™-systeem, zorgen voor een draadloze verbinding tussen eigenaars en hun machines door hen toegang te bieden tot gegevens zoals de locatie, het aantal bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de stationairtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes, voor analyse en reportage via de online VisionLink®-gebruikersinterface. Met LINK-informatie kunnen beslissingen op de feiten worden gebaseerd en kan de efficiëntie worden verbeterd.

Onderhoudsgemak en veiligheid

Toegang tot de meeste belangrijke onderhoudspunten op maaiveldhoogte, een elektrische brandstofopvoerpomp, externe brandstoftankaftapkraan en een brandstofniveaumeter (om overvullen te voorkomen) vereenvoudigen het routineonderhoud, terwijl machinefuncties zoals de in de cabine geïntegreerde ROPS, antislipoppervlakken, programmeerbare halogeenwerklampen, het grote dakraam en de standaard achteruitkijkcamera de veiligheid verbeteren.

Machinespecificaties

 

336F L

336F LN

Bedrijfsgewichtbereik

36.200 – 38.900 kg

36.100 – 38.700 kg

Motor-/nettovermogen (ISO 9249)

Cat C9.3 ACERT/226 kW (307 hp (metrisch))

Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396)

73 dB(A)

Geluidsniveau buiten de cabine (ISO 6395)

106 dB(A)

Zwenksnelheid

8,9 tpm

Rijsnelheid

4,8 km/h

Trekkracht

294 kN

Max. graafdiepte

8190 mm */7490 mm **

Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

11.720 mm */11.020 mm **

Maximale graafdiepte

6650 mm ***

Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte

10.260 mm ***

* 336F L met lange giek R6.5m in zware uitvoering (HD), stick R3.9m, laadbak 2,28 m³

** 336F L en 336F LN met lange giek R6.5m in zware uitvoering (HD), stick R3.2m en laadbak 2,28 m3

*** met giek voor volume-uitgraving (ME) 6,15 m, stick M2.55m, laadbak 2,41 m³

###

Opmerking voor redacteuren:  Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo