De nieuwe Cat compacte Ag-Handler-wielladers van de M-serie, speciaal ontworpen voor de uitdagingen van de landbouw

De nieuwe Cat compacte Ag-Handler-wielladers van de M-serie, speciaal ontworpen voor de uitdagingen van de landbouw

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: september 2018 
Publicatienummer: 521PR18

De nieuwe Cat® Ag-Handlers van de M-serie, 906M, 907M en 908M, zijn speciaal ontworpen voor een breed bereik van toepassingen in de landbouw. De Ag-Handlers zijn uitgerust met Cat C3.3B DIT-motoren met een nominaal vermogen van 51 kW (68 hp), een snelle hydrostatische transmissie, de kenmerkende geoptimaliseerde Caterpillar hefarm met Z-stang, meervoudige pompen voor de hydraulische functies, standaard hydraulische hulpfuncties, luxe cabine met airconditioning, toepassingsspecifieke banden en instelbare reactiesnelheden voor de aandrijflijn en de hydraulische systemen.

Krachtig en efficiënt

De motor van de Ag-Handler voldoet aan EPA-emissienorm Tier 4 Final/EU Stage IIIB. Extra zuinig werken is mogelijk wanneer de machinist de speciaal ontworpen Eco-modus selecteert. Deze modus biedt de optimale combinatie van vermogen en brandstofzuinigheid. Een motor-voorfilter beschermt de motor bij werk in stoffige omgevingen. De stille, hydraulisch aangedreven en op de koelvraag reagerende ventilator zorgt voor een optimale motorkoeling en draagt eveneens bij aan een gunstige algehele brandstofzuinigheid.

 

De tweetraps hydrostatische transmissie van de Ag-Handler is goed voor rijsnelheden tot 35 km/h (21,7 mph) en voorziet in extra integraal remvermogen, dat nog wordt verhoogd door het bekrachtigde interne remsysteem in de vooras.

 

De reactiesnelheid van de hydrostatische transmissie is instelbaar, zodat deze optimaal aansluit bij de werkzaamheden en de wensen van de machinist. Dit versterkt het gevoel van controle over de machine. De wielkoppelregeling en het "kruip"systeem zorgen voor nog meer bedieningsgemak in de Ag-Handler. Met het laatstgenoemde systeem kan de machinist een lage rijsnelheid aanhouden bij een hoog motortoerental (en een maximale hydrauliekoliestroom), zodat het gebruikte uitrustingsstuk optimaal wordt ingezet.

Ook de reactiesnelheid van het hydraulisch systeem voor de uitrustingsstukken is instelbaar via het toetsenblok met softtouchtoetsen, wat zorgt voor extra bedieningsgemak en veiligheid. Het hydraulisch systeem van de Ag-Handler werkt met een ontlastdruk van 235 bar (3400 psi) en levert standaard een oliestroom van 85 l/min (22 US-gall/min), waardoor meer dan voldoende vermogen beschikbaar is voor de zwaarste taken. Het high-flowsysteem levert een oliestroom van 130 l/min (34 US-gall/min), waarmee uitrustingsstukken als kuilhappers, balenklemmen en grijperbakken efficiënt kunnen worden gebruikt. Tot de beschikbare koppelingen behoren een universele schrankladerkoppeling en een horizontale ISO-penkoppeling. Voor optimaal gebruik van het hydraulisch systeem zijn de laders voorzien van afzonderlijke hydrauliekpompen voor uitrustingsstukfuncties, besturing en aandrijfsysteem. Zo kan de machine gelijktijdig lasten heffen, sturen en rijden zonder dat dit ten koste gaat van het beschikbare vermogen of de snelheid.

Comfortabel werken, de hele dag door

Als aanvulling op het hydraulische vermogen van de machine en voor extra bedieningsgemak voor de machinist, zijn de Ag-Handlers uitgerust met het gepatenteerde koppelsysteem met Z-stang. Dit systeem kan in combinatie met parallelgeleiding hoge opbreekkrachten aan, waardoor de lader zowel krachtig kan graven als nauwkeurig lasten kan heffen op vorken. Dankzij de toepassing van "afslagen" kunnen de laders nog verder op uw toepassing worden aangepast.

Comfort voor de machinist is belangrijk bij Caterpillar. Daarom zijn de Ag-Handlers uitgerust met hoogwaardige kenmerken zoals een ruime cabine met standaard verwarming en airconditioning voor comfort in elk seizoen, licht werkende joysticks, een volledig verstelbare, verwarmde en geveerde stoel en het Ride Control-systeem voor een soepel rijgedrag door terrein met diepe sporen. De in het ontwerp geïntegreerde veiligheidsfuncties omvatten onder andere vrij zicht rondom vanuit de stoel van de machinist, ledwerklampen en een zwaailicht die de machine extra goed zichtbaar maakt op ritten tussen werklocaties.

 

 

SPECIFICATIES VAN DE AG-HANDLER 906M, 907M, 908M

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Nettovermogen (SAE J1349)

68 hp (51 kW)

68 hp (51 kW)

68 hp (51 kW)

Bedrijfsgewicht

12.758 lb (5798 kg)

12.958 lb (5880 kg)

14.402 lb (6535 kg)

Inhoud van de graafbak

1,0 - 1,6 yd.3
(0,75 m – 1,2 m3

1,0 - 1,6 yd.3
(0,75 m – 1,2 m3

1,2 - 2,0 yd.3
(0,9 m – 1,5 m3

Hydraulische ontlastdruk

3400 psi (235 bar)

3400 psi (235 bar)

3400 psi (235 bar)

Hydrauliekolie-opbrengst, extra, hoog

120 l/min (31 gpm)

120 l/min (31 gpm)

130 l/min (34 gpm)

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

©2018 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo

 


Nieuws over producten en diensten

Bekijk de nieuwste aankondigingen van Caterpillar over producten en motoren.

Bekijk het laatste nieuws