Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Japan & Zuid-Korea: maart 2017
Publicatienummer: 30PR17
De configuratie voor aggregaatoverslag maakt een lading van 14 Amerikaanse ton (12,7 metrische ton) mogelijk, waarmee klanten de productie bij overslagtoepassingen kunnen maximaliseren
De nieuwe Cat® wiellader 986K heeft een compleet opnieuw ontworpen en geavanceerde cabine met STIC™-besturing en Cat Production Measurement waarmee het wegen naar de cabine wordt verplaatst, zodat machinisten efficiënter werken en met vertrouwen nauwkeurige ladingen leveren. De lader 986K combineert betrouwbaar en efficiënt laden met hergebruik van onderdelen, wat bijdraagt aan de winstgevendheid van het bedrijf.
De nieuwe lader 986K is lichter en korter dan de Cat® lader 988K en is de perfecte vervanging van het oude model 988F. De machine heeft een optie voor lage kosten per ton die is toegespitst op de productievereisten van de werkzaamheden. De lader 986K heeft precies de juiste afmetingen voor het laden van Cat 40- tot 61-tons (36,3- tot 55,3-tons, metrisch) knikgestuurde en starre trucks, voor maximale productiviteit. De nieuwe configuratie voor aggregaatoverslag omvat een bak van 8,3 m3 (11 yd3) en een extra contragewicht voor het laden van grote volumes, zodat trucks voor de openbare weg in minder gangen kunnen worden geladen.
Gebouwd voor prestaties
De nieuwe wiellader 986K is voorzien van Cat STIC-besturing waarbij richtingselectie, schakelen en besturing in één joystick zijn gecombineerd. Voor repetitieve taken zoals het laden van trucks hoeft de machinist de joystick veel minder vaak te bedienen dan bij standaard stuurwielbesturing. Dit vermindert vermoeidheid en verhoogt de productiviteit.
Met de opties voor standaard en hoog hefbereik is de lader de perfecte match voor het efficiënt laden van Cat trucks. De Cat knikgestuurde trucks 740 en 745 en starre trucks 770 kunnen in vier gangen worden geladen, en met het hoge hefbereik kunnen de Cat 772 in vijf gangen en de starre trucks 773 in zes gangen worden geladen. Caterpillars beproefde hefarmontwerp met Z-stang zorgt ervoor dat de bakranden en het werkterrein uitstekend zichtbaar zijn en levert agressieve graafvermogens en hoge opbreekkrachten.
De zeer responsieve Cat C15 ACERT™-motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final (EU Stage IV) en levert een netto nominaal vermogen van 373 hp (278 kW). Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien maximaliseert brandstofzuinigheid door de tijd dat de motor stationair draait, in te korten. De hydrauliek met lastdetectie verbetert de machineprestaties en efficiëntie door de hydraulische vloeistof alleen wanneer nodig door het uitrustingsstuk en de besturing te laten lopen.
Comfortabele bediening
De volledig opnieuw ontworpen cabine verhoogt het comfort en de productiviteit van de machinist. Machinisten kunnen via een trap links of rechts, die onder een hoek van 45 graden staat, de cabine betreden en altijd contact op drie punten houden. Geïsoleerde cabinedempers en de luchtgeveerde stoel verminderen de trillingen zodat de machinist comfortabeler zit, terwijl de afgesloten, geluidsarme en onder druk staande cabine de geluidsniveaus verlaagt.
De ergonomische plaatsing van de schakelaars en het informatiedisplay zorgen voor meer comfort en productiviteit. De eenvoudige, intuïtieve bedieningsinterface heeft een touchscreen waarmee ook minder ervaren machinisten snel de machine leren bedienen. De grote ruiten aan de voor- en zijkant en de standaard achteruitkijkcamera bieden perfect zicht op het werkterrein voor nog meer werkveiligheid.
Geïntegreerde technologie verbetert efficiëntie
De geïntegreerde elektronica op de lader 986K bieden flexibele informatieniveaus aan zowel de beheerder als de machinist. De lader wordt geleverd met Cat Production Measurement (CPM), het meest geavanceerde meetsysteem voor ladinggewichten op de markt. CPM zorgt ervoor dat het materiaal in de bak tijdens het rijden gewogen kan worden, zodat machinisten het laadvermogen kunnen beheren door onder- en overbeladen te voorkomen. Ook dit draagt bij aan de efficiëntie en brandstofzuinigheid.
Cat Product Link™ zorgt voor load management zonder giswerk en maximaliseert de inzetbaarheid door op de hoogte te blijven van machinesystemen door bewaking op afstand met VisionLink®. Met een eenvoudig te gebruiken interface houdt VisionLink overzicht door middel van samenvattingen over inzetbaarheid, brandstofverbruik en laadvermogen. Deze technologie biedt aangewezen personeel toegang tot waardevolle rapporten, analyses en histogrammen voor de verbetering van het machinepark. Herinneringen voor gepland onderhoud en foutcodewaarschuwingen kunnen ook naar bepaald onderhoudspersoneel en management worden gestuurd, zodat de inzetbaarheid van de machine verhoogd kan worden.
Eenvoudig onderhoud
Om uitvaltijd te verkorten en bedrijfskosten te verlagen, heeft de wiellader 986K verlengde onderhoudsintervallen voor zowel vloeistoffen als filters. Gegroepeerde onderhoudspunten zijn snel en veilig toegankelijk vanaf maaiveldhoogte of een platform. Openslaande deuren aan beide zijden van de machine bieden eenvoudige toegang tot het motorcompartiment voor onderhoud aan componenten. Smeernippels voor moeilijk bereikbare componenten zijn handig gegroepeerd voor snelle preventieve smering, terwijl de optionele automatische smering regelmatig vet inspuit in de penverbindingen van het stangenstelsel. Het elektrische servicecentrum van de machine, vanaf maaiveldhoogte toegankelijk, omvat externe hulpstart, hoofd- en motoronderbrekers, nooduitschakelaar voor de motor, traplichtschakelaar en een accuschakelaar.
De nieuwe wiellader 986K wordt lokaal ondersteund door het netwerk van Cat dealers. Zij zijn gewaardeerde partners en bieden programma's voor preventief onderhoud, gegarandeerde onderhoudscontracten, beste onderdelenvoorziening in de sector, training van machinisten en door Cat gereviseerde originele onderdelen.
Motor | Cat C15 ACERT |
Max. nettovermogen (SAE J1349) | 278 kW (373 hp) |
Bedrijfsgewicht – standaardhefbereik | 98.806 lb (44.818 kg) |
Nominaal laadvermogen – oppervlak groeve | 11 Amerikaanse ton (10 metrische ton) |
Nominaal laadvermogen – Aggregaat (standaardhefbereik) | 14 Amerikaanse ton (12,7 metrische ton) |
Wielbasis | 150 inch (3810 mm) |
Bakinhoud | 6,5-13,5 yd3 (5-10,3 m3) |
Vrije storthoogte – standaard | 121 inch (3079 mm) |
Vrije storthoogte – hoog hefbereik | 139 inch (3538 mm) |
Bakpenhoogte – standaard | 189 inch (4912 mm) |
Bakpenhoogte – hoog hefbereik | 211 inch (5371 mm) |
# # #
Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
©2017 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie | Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers | www.cat.com/requestCatinfo |