De nieuwe Cat® 994K-wiellader biedt een hoger laadvermogen, meer motorvermogen en een hogere productiviteit, tegen lagere kosten per ton

De nieuwe Cat® 994K-wiellader biedt een hoger laadvermogen, meer motorvermogen en een hogere productiviteit, tegen lagere kosten per ton

Voor wereldwijde publicatie: november 2014
Publicatienummer: 549PR14

De nieuwe Cat® 994K-wiellader is de grootste wiellader van Caterpillar, met een aanzienlijk toegenomen laadvermogen ten opzichte van zijn voorganger, de 994H. Hierdoor hoeft de lader minder vaak te rijden om grote mijnbouwtrucks te laden, wat leidt tot een hogere productiviteit en lagere kosten per eenheid verplaatst materiaal. De standaard 994K schept 40,8 ton (45 Amerikaanse ton) per werkgang en de high lift-uitvoering draagt per werkgang 38,1 ton (42 Amerikaanse ton) — respectievelijk 18 en 20 procent meer dan het oude model.

Daarmee laadt de 994K de mijnbouwtrucks uit de 250, 200 en 150 Amerikaanse ton-klassen in een werkgang minder dan het voorgaande model. De high lift-uitvoering sluit uitstekend aan op de populaire Cat 793-mijnbouwtruck, die door de wiellader in zes werkgangen wordt geladen. Zowel de high lift als de standaarduitvoering laden de Cat 789 in vijf werkgangen. De standaardconfiguratie laadt de Cat 785 in vier werkgangen. Het hogere motorvermogen, de toegenomen hydrauliekolie-opbrengst, de grotere opbreekkracht en trekkracht dragen samen met de verhoogde zijdelingse stabiliteit bij aan de hoge productiviteit.

Daarnaast biedt de nieuwe 994K verschillende opties waarmee het inzetbereik en de veelzijdigheid nog verder kunnen worden vergroot. Door de lader uit te rusten met het nieuwe pakket voor hoge omgevingstemperaturen kan deze worden ingezet onder omgevingstemperaturen tot maar liefst 50 graden Celsius. Het standaardkoelpakket zorgt voor een verbeterde koeling in vergelijking tot het voorgaande model. Een optionele brandstoftank heeft voldoende inhoud om de wiellader 24 uur aan het werk te houden, zonder te hoeven bijtanken. De nieuwe laadbakken met hoge capaciteit zijn beschikbaar in een groot aantal inhoudsmaten en zijn optimaal aangepast aan de kinematica van de hefarm van de 994K. Het nieuwe laadbakontwerp heeft een verlengde bodem, een grotere radius en onder een hoek geplaatste zijwanden. Dit zorgt voor snel laadwerk, hoge vulfactoren en minimaal materiaalverlies.

Een aantal efficiëntieverhogende verbeteringen, zoals het elektronisch geregelde en hydraulisch aangedreven koelsysteem, helpen de bedrijfskosten laag te houden. Het nieuwe luchtfiltersysteem van de motor heeft een maar liefst driemaal langere levensduur dan het voorgaande systeem.

De nieuwe 994K is tevens voorzien van veiligheidsvoorzieningen en gezondheidsfuncties voor de machinist, zoals een minder steile toegangsladder voor eenvoudiger op- en afstappen, een Cat Deluxe-stoel en vierpuntsgordels. Het zicht van de machinist is verbeterd dankzij speciaal voor de mijnbouw ontwikkelde spiegels, optimaal afgestemde ledverlichting en een verbeterde camera voor een nog hoger omgevingsbewustzijn. Daarnaast is het geluidsniveau in de cabine van de lader verlaagd, wat helpt bij het voorkomen van vermoeidheid van de machinist. Door de verhoogde overdruk in de cabine en het effectieve filtersysteem blijft stof en vuil buiten.

De 994K is zo ontwikkeld dat de duur van het benodigde onderhoud tot een minimum blijft beperkt. De intervallen voor het verversen van de motorolie bedragen minimaal 500 uur en alle onderhoudspunten zijn overzichtelijk en eenvoudig toegankelijk geplaatst aan de linkerzijde van de lader. Een hydraulisch aangedreven smeersysteem zorgt voor de automatische smering van de hefarm. Een superieure filtratie staat garant voor een lange levensduur van het hydraulisch systeem en voor optimale prestaties. Dankzij de duurzame ledverlichting zijn de onderhoudsintervallen groter. Het modulaire ontwerp zorgt voor een snellere montage en vervanging van onderdelen in het veld.

Het ontwerp van de 994K sluit volledig aan op de mogelijkheden van het Cat MineStar-systeem. Het Cat Detect-objectdetectiesysteem en het naderingssysteem zijn eenvoudig op de lader te installeren.

Beproefde aandrijflijn

De Cat 3516E-motor levert een nettovermogen van 1297 kW (1739 hp) en heeft zich al bewezen in voorgaande uitvoeringen van 994-laders, evenals in zware mijnbouwtrucks. De motor drijft de machine aan via een Cat planetaire Power Shift-transmissie, die speciaal is ontwikkeld voor mijnbouwtoepassingen. Een koppelomvormer van de rotorbladkoppeling en een trekkrachtregelsysteem stellen de machinist in staat om het vermogen op de wielen nauwkeurig af te stemmen op specifieke belastingen door de trekkracht te moduleren van 100 tot 25%. Dit beperkt het risico op slippen van de banden zonder het hydraulisch vermogen te verlagen.

De 994K-wiellader komt in het eerste kwartaal van 2016 op de markt. Voor meer informatie over de nieuwe mijnbouwwiellader kunnen klanten contact opnemen met hun plaatselijke Cat dealer.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)