De nieuwe Cat asfalteermachines AP300F/AP355F bieden nu geavanceerde technische functies voor middelgrote toepassingen

De nieuwe Cat asfalteermachines AP300F/AP355F bieden nu geavanceerde technische functies voor middelgrote toepassingen

Voor uitgave in Noord-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten: maart 2016  
Publicatienummer: 181PR16

De nieuwe modellen AP300F (met wielonderstel) en AP355F (rubberen rupsbanden), zijn toegevoegd aan het assortiment asfalteermachines van Cat®, en zijn speciaal ontworpen voor efficiënte productie in middelgrote toepassingen, waaronder parkeerplaatsen, wegen binnen de bebouwde kom, fiets- en voetpaden, sleuven en smalle vluchtstroken. Ze zijn uitgerust met de nieuwe elektrisch verwarmde afwerkbalkplaten van de SE34-serie en zijn leverbaar met stampmessen en vibratie of alleen met vibratie. De AP300F en AP355F zijn ontworpen met geavanceerde technische functies, zoals een Eco-modus voor de motor, automatisch vullend invoersysteem, éénknopsactivering van het invoersysteem en automatische rijmodus.

Beide nieuwe modellen maken gebruik van de Cat C3.3B-motor met een nominaal vermogen van 55 kW (73,8 hp) en zijn voorzien van een Eco-modus en automatische motortoerentalregeling dat het motortoerental aanpast op basis van de belasting. Dit leidt tot efficiënte prestaties, optimale brandstofzuinigheid en lagere geluidsniveaus. De C3.3B is leverbaar in een aantal emissieconfiguraties, zoals U.S. EPA- of EU-gecertificeerd, afhankelijk van de plaats van levering van de machine. 

Het automatisch vullend systeem dat met een enkele schakelaar wordt bediend, schakelt tussen de bediening van de vijzels en de transporteur, zodat er eerst een goede materiaalhoogte wordt opgebouwd. Het automatisch invoersysteem wordt ook door een enkele schakelaar bediend. Deze schakelaar vervangt vier schakelaars op eerdere modellen, waardoor de machinist niet meer handmatig elke vijzel en transporteur hoeft te activeren. Wanneer de machine naar het volgende startpunt rijdt, tilt de configureerbare rijmodus de vijzels en de afwerkbalk tegelijkertijd op, om schade door stoepranden en andere obstakels te voorkomen.

Onderwagenontwerp

De Mobil-Trac-onderwagen van de AP355F heeft een soepele rubberen rups en oscillerende onderstellen die een optimale tractie en flotatie bieden en ook rijsnelheden die vergelijkbaar zijn met die van de modellen met wielonderstellen. Daarnaast helpen de oscillerende onderstellen om de sleeppuntbeweging te beperken, wat voor gladdere afwerklagen zorgt.

Het wielonderstel van de AP300F biedt mobiliteit op het werkterrein, met hoge rijsnelheden en een kleine draaicirkel. Het optionele voorwielassistentsysteem biedt extra trekkracht op gladde ondergronden.

Werkomgeving

De bedieningsconsoles zijn ontworpen om net zo eenvoudig en flexibel - of juist geavanceerd - te zijn als de aannemer wenst. Personeel dat de voorkeur geeft aan een eenvoudig systeem kan gebruikmaken van een georganiseerde, efficiënte bediening, en personeel dat graag meer functies tot zijn beschikking heeft, kan diverse menu's via het aanraakscherm oproepen.

Een opwarm-/reinigingsmodus laat het invoersysteem draaien met een gereduceerde snelheid, voor een efficiëntere reiniging. Bovendien wordt de vijzel automatisch geheven, wat het transport eenvoudiger maakt.

De stoelen kunnen tot voorbij de rand van de machine worden geschoven, voor optimaal zicht op de truck en de vijzelkamer. De verstelbare stoel en de over een enkele rail verschuifbare console optimaliseren de ruimte en het comfort, terwijl de hydraulisch intrekbare hardtop-overkapping met uitschuifbare vleugels bescherming biedt bij slecht weer.

Afwerkbalken

De afwerkbalk SE34V (alleen vibratie) of SE34 VT (vibratie en stampmessen) asfalteert tot 4,0 m (13' 1") breed wanneer deze op de AP300F is gemonteerd, en tot 4,6 m (15' 1") breed op de AP355F. Een reductiestuk verkleint de asfalteringsbreedte tot 700 mm (27,5") - ideaal voor sleufwerk.

Een generator voedt de elektrisch verwarmde afwerkbalkplaten, en meerdere temperatuursensoren zorgen voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling over de afwerkbalkplaten. Met een optionele voorziening kunnen de eindkleppen elektrisch worden verwarmd voor een betere materiaalstroom. De afwerkassistent helpt om een consistente druk te handhaven, voor een gladdere afwerklaag met een betere kwaliteit.

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. 

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden 
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo