D2

Nieuwe Cat® D2 en D3 kleine bulldozers van de volgende generatie verbeteren het zicht, de nivelleringsregeling en het brandstofverbruik

Nieuwe modellen van de volgende generatie vervangen de voormalige Cat D4K2 en D5K2 voor kleine bulldozers

Voor publicatie in Europa: maart 2020 
Publicatienummer: 223PR20

De nieuwe Cat® D2 en D3 kleine bulldozers van de volgende generatie, die voortbouwen op hetzelfde basismachineplatform als hun succesvolle voorgangers, hebben veranderingen in vormgeving en technologische verbeteringen ondergaan en zijn uitgerust met een nieuwe brandstofzuinige motor met lage emissiewaarde die een aanzienlijke waarde biedt voor de klant. De D2 en D3 bulldozers van de volgende generatie vervangen respectievelijk de D4K2- en D5K2-modellen, en de nieuwe serie biedt dezelfde speciale modelopties als de oudere modellen.

Deze kleine bulldozers van de volgende generatie zijn ontworpen voor een optimale snelheid, transporteerbaarheid, wendbaarheid, veelzijdigheid en nauwkeurigheid van de afrondende nivellering. Een nieuwe lagere, aflopende motorkap zorgt voor een beter zicht over de bovenkant van de motorkap rondom, terwijl het mes van het blad is verbeterd om de efficiëntie van de afrondende nivellering te verhogen.

Een groter primair display van 254 mm met kleurenaanraakscherm biedt gemakkelijke toegang tot veel van de standaard en optionele geavanceerde technologiefuncties. De standaard automatische tractieregeling vermindert het slippen van de rups wanneer de machine op maximale belasting werkt voor een hogere productiviteit van elke cyclus, zodat de machinist niet langer hoeft in te grijpen zoals bij de voorgaande modellen. Slope Indicate geeft de machinist meer vertrouwen bij het werken op hellingen door werken met het chassis in dwarshellingsrichting mogelijk te maken zonder giswerk. Stable Blade vormt een aanvulling op de handelingen van de machinist voor bediening van het blad, waardoor de machinist gemakkelijker, sneller en met minder inspanning de afrondende nivellering kan uitvoeren.

Hellingsaanduiding, dat leverbaar is als onderdeel van de optie voorbereid voor Cat uitrustingsstuk (ARO) voor eenvoudige schaalbaarheid via GRADE met 3D-regelsystemen, helpt tijd te besparen door de machinist te helpen de gewenste langs- (voor/achter) en dwarshellingshoek van het blad in te stellen door automatisch de door de machinist ingestelde hoek van het blad te handhaven. Met de Power Pitch-optie van de bulldozers kan de machinist de hellingshoek van het blad (voor/achter) op afstand bedienen vanuit de cabine om de hellingshoek van het blad te optimaliseren voor het laden van het blad, waardoor de productiviteit van de machine met tot wel 6 procent toeneemt.

Er worden nog steeds twee onderwagenconfiguraties, standaard en LGP (lage bodemdruk), aangeboden voor kleine bulldozers van de volgende generatie. De XL-aanduiding wordt niet langer gebruikt in combinatie met de nieuwe serie. De LGP-rups (762 mm) is beschikbaar voor het D3-model om de tractie en flotatie te verbeteren bij uiterst marginale bodemomstandigheden. De keuze tussen afgedichte en gesmeerde rups (SALT) en Cat Abrasion™-onderwagensystemen biedt klanten de oplossing met de laagste bedrijfskosten voor hun specifieke toepassingen.

Nieuwe aandrijving

De nieuwe D2 en D3 kleine bulldozers van de volgende generatie worden aangedreven door de brandstofzuinige Cat C 3.6-dieselmotor, die voldoet aan de emissienorm EU stage V. De grote, scharnierende deur van de bulldozers biedt eenvoudige toegang tot alle reguliere onderhoudspunten van de motor en is naar de rechterkant van de nieuwe machines verplaatst.

Hoewel deze nieuwe bulldozers van de volgende generatie dezelfde netto vermogenswaarden bieden als de modellen van de vorige serie, is hun brandstofbesparing tot wel 10% beter. De Eco-modus, die beschikbaar is in opties voor vooruit/achteruit of alleen achteruit, verbetert het brandstofverbruik door het motortoerental automatisch te verlagen wanneer dit niet vereist is. Wanneer wijzigingen in de belasting een hoger motortoerental vereisen, kan de motor via de Eco-modus automatisch een maximaal toerental en vermogen leveren totdat de belasting afneemt.

Een groot aantal optionele functies helpt de klant om de motorwerking te optimaliseren op basis van de bedrijfsomstandigheden. Het beschikbare voorfilter van het turbinetype verlengt de levensduur van het luchtfilter van de motor bij het werken in overmatig vuile omstandigheden. Een automatische omkeerbare ventilator vermindert de ophoping van vuil in de radiator en de motorkap door de ventilatorrichting om te keren met een vooraf bepaald interval zonder dat de machinist hoeft in te grijpen. Toegang tot de radiator zonder gereedschap voor periodieke reiniging wordt vergemakkelijkt door het optionele scharnierende radiateurrooster.

De nieuwe lijn van Cat kleine bulldozers zal zijn Noord-Amerikaanse debuut maken tijdens CONEXPO-CON/AGG 2020 op het nieuwe openlucht festivalterrein in Caterpillar stand nr. F4455, terwijl de productie in augustus 2020 van start gaat. Voor meer informatie over Cat kleine bulldozers kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Cat dealer.

 

Specificaties van D2 en D3

Model

D2

D3

Bedrijfsgewicht (kg)

8 319 – 8 627

9 217 – 9 593

Motor

Cat C3.6

Cat C3.6

Nettovermogen, kW

68.8

77.6

Capaciteit blad, m3

1.85 – 1.98

2.19 – 2.34

Bladbreedte, mm

2 782 – 3 149

2 782 – 3 226

Nummer onderste rol

7

7

Rupsen op maaiveld

89

91

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer met betrekking tot de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de trade dress "Power Edge" en Cat "Modern Hex", evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

© 2020 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo

Product- & servicenieuws

Bekijk de meest recente product- en motoraankondigingen van Caterpillar.

Bekijk het laatste nieuws