Nieuwe Cat® bulldozer D6K2: favoriet voor fijnnivellering is nu intelligenter, sneller, efficiënter

Nieuwe Cat® bulldozer D6K2: favoriet voor fijnnivellering is nu intelligenter, sneller, efficiënter

Voor publicatie in Europa: februari 2016
Publicatienummer: 14PR16

De Cat® bulldozer D6K2, al lange tijd een favoriet vanwege zijn grote fijnnivelleringsvermogen, is nu voorzien van een set intelligente GRADE-technologieën voor bulldozers en een vernieuwd onderwagenontwerp dat nog snellere fijnnivellering mogelijk maakt.  Een Cat C4.4 ACERT™-motor met dubbele turbocharger en een nieuwe hydrostatische transmissie leveren de aandrijflijn met de hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse, en besparen tot 17% brandstof ten opzichte van het vorige model. De bulldozer heeft een nominaal nettovermogen van 97 kW en voldoet aan de emissienorm EU Stage IV.

Cat Connect-technologieën

Elke nieuwe bulldozer D6K2 is voorzien van Cat GRADE-functies die helpen bij de controle van het blad, zodat er meer hoogwaardig werk kan worden verricht in minder tijd. Ervaren machinisten kunnen productiever werken en minder ervaren machinisten kunnen sneller betere resultaten behalen. Deze intelligente functies worden af-fabriek in de machine geïntegreerd, dus er is geen aanvullende hardware of software vereist.

  • Cat Slope Assist helpt machinisten om de doelhelling te bereiken, door automatisch de gedefinieerde bladhoeken van de bulldozer te handhaven. Afwerking tot 39% sneller, met tot 68% betere kwaliteit van het oppervlak en met tot maar liefst 82% minder inspanning van de machinist.*  
  • Cat Stable Blade bewaakt de bewegingen van het blad en stelt, samen met de machinist, automatisch het heffen en neerlaten af om sneller en met minder moeite een goede nivellering te behalen.
  • Cat Slope Indicate toont de dwarshellingsrichting en de langshellingsrichting van de machine op de primaire monitor, waardoor het voor machinisten eenvoudiger is om de machine op een gewenste helling te plaatsen en die nivellering gedurende elke gang te behouden.

Voor het werken met complexere ontwerpplannen, kan de D6K2 worden uitgerust met optionele technologie waardoor klanten functies kunnen kiezen die zijn afgestemd op werklocatiespecifieke behoeften en budgetten. Deze GRADE-technologieën combineren digitale ontwerpgegevens, geleiding in de cabine en automatische bladbediening, wat zorgt voor een grotere nivelleringsnauwkeurigheid, minder aanpassingswerkzaamheden en lagere kosten, zowel bij grootschalig grondverzet als fijnnivellering.

  • De functie Cat Grade Control 3D (medio 2016 leverbaar) is een geïntegreerd nivelleersysteem waarmee machinisten de nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunnen verbeteren bij toepassingen als productiedozeren en precisieafwerken. Binnen het geïntegreerde ontwerp zijn op het cabinedak antennes geplaatst, wat conventionele, op het blad gemonteerde masten en kabels overbodig maakt. Het Cat AutoCarry™-systeem en de AccuGrade™ Ready Option zijn in het pakket inbegrepen voor een nog hogere productiviteit en nog meer veelzijdigheid.
  • Cat AccuGrade is een door de dealer geïnstalleerd aftermarket nivelleersysteem dat zorgt voor meer veelzijdigheid in nivelleren en de mogelijkheid om de capaciteit aan veranderende behoeften aan te passen, met een keuze uit lasers voor platte en hellende 2D-oppervlakken, bediening via GNSS (Global Navigation Satellite System) voor complex 3D-graafwerk en het vormen van contouren en/of systemen die gebruikmaken van een UTS (Universal Total Station: universeel totaalstation) voor fijnnivelleren en afwerken. AccuGrade gebruikt componenten van het Slope Assist-systeem voor nog betere nivelleerprestaties.
  • Met de AccuGrade Ready Option kunt u eenvoudig Cat AccuGrade 2D- en 3D-nivelleersystemen installeren of upgraden naar deze systemen, wat de veelzijdigheid en restwaarde van uw machine verhoogt.

Verder zorgen Cat Connect LINK-technologieën voor telematica, voor een draadloze verbinding tussen gebruikers en hun uitrusting, wat waardevolle inzichten in de prestaties van uw machine of machinepark oplevert. Product Link™ is volledig in machines geïntegreerd en zorgt voor gemakkelijke toegang tot tijdig beschikbare informatie zoals machinelocatie, uren, brandstofverbruik, stilstandtijd en gebeurteniscodes. Gegevens zijn beschikbaar via de online VisionLink®-gebruikersinterface en helpen u uw machinepark effectief te beheren en uw bedrijfskosten te verlagen.

Efficiëntie en bedieningsgemak

De motor met turbocharger drijft een hydrostatische transmissie aan, voor superieure wendbaarheid, een snellere stuurreactie en meer mogelijkheden om de volle bladbelasting te gebruiken. Ecomodi optimaliseren het motortoerental zonder dat dit ten koste gaat van de rijsnelheid en besparen tot maximaal 17% brandstof bij toepassingen met lichtere bladbelasting, zoals afwerken. Andere verbeteringen zijn onder andere:

  • De nieuwe uitrustingsstukklep zorgt voor snellere respons. Elektrohydraulische bedieningselementen zijn intuïtief en nauwkeurig met gevoeligheidsinstellingen: fijn, medium, grof.
  • Het nieuwe LCD-scherm is eenvoudig afleesbaar en wordt in een breed scala van Cat bulldozers toegepast. Het maakt hellingondersteuning (Slope Assist) mogelijk en is voorbereid voor een achteruitkijkcamera, zodat geen extra monitor nodig is.
  • Blade Power Pitch (optioneel) – stelt gemakkelijk de bladhellingshoek vanuit de cabine in om de productiviteit voor de toepassing te optimaliseren.
  • Nieuwe automatische tractieregeling vermindert automatisch het slippen van de rupsen bij slechte terreinomstandigheden, hetgeen de productiviteit en de afwerkingskwaliteit van het oppervlak ten goede komen.
  • Achteruitkijkcamera (optioneel) zorgt voor beter zicht.  
  • Nieuwe tweerichtingsbediening – via een knop vooraf gekozen vooruit/achteruitversnellingen, voor minder inspanning en verbeterde efficiëntie. Sla de instellingen op in een machinistprofiel voor nog meer gemak.
  • Optionele montagesteun aan de achterkant van de machine voor een schop die handig is om de onderwagen even snel van vuil te ontdoen.

Duurzaamheid

De nieuwe D6K2 voldoet aan de emissienorm Stage IV dankzij zijn technologie voor emissiereductie die transparant is voor de machinist. Er hoeft niet te worden gestopt voor regeneratie.   Dieseluitlaatvloeistof (DEF: Diesel Exhaust Fluid) kan eenvoudig vanaf het maaiveld worden bijgevuld bij een tankbeurt, en het roetfilter is ontworpen om even lang mee te gaan als de motor, waardoor het niet hoeft te worden gereinigd.

Voor meer informatie over de nieuwe D6K2 neemt u contact op met uw Cat dealer of bezoekt u www.cat.com.

*Productieonderzoek van Cat Slope Assist, december 2014

D6K2 LGP

Machinespecificaties

   
MotorCat C4.4 ACERT met dubbele turbocharger
Maximumvermogen
ISO14396
117 kW
159 hp (DIN)
Nettovermogen
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 hp (DIN)
Bedrijfsgewicht, XL    13.271 kg  
Bedrijfsgewicht, LGP13.909 kg  
Inhoudsbereik van blad (m3)3,26 - 3,81 m3

###

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.  

VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

©2016 Caterpillar - Alle rechten voorbehouden  
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
Verzoeken van lezerswww.cat.com/requestCatinfo