Nieuwe Cat® D6K2-bulldozer biedt verfijnde bladbediening en verbeterde productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist

Nieuwe Cat® D6K2-bulldozer biedt verfijnde bladbediening en verbeterde productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist

Voor publicatie in Afrika, Midden-Oosten , CIS, Latijns-Amerika , Azië/Pacific (met uitzondering van Australië, Nieuw-Zeeland en Japan): April 2014
Publicatienummer: 171PR14

De nieuwe Cat® D6K2-bulldozer levert ongeëvenaarde prestaties op het gebied van fijnnivellering en een lager brandstofverbruik. De nieuwe stabielbladregelingsfunctie gebruikt technologie die de bedieningshandelingen van de machinist aanvult om fijn nivelleerwerk sneller en met minder inspanning van de machinist te voltooien. Ecomodi, vooruit en/of achteruit, verbeteren de brandstofzuinigheid en verlagen de bedrijfskosten. De D6K2 heeft een hydrostatische aandrijving met tractieregeling, die het slippen van de rupsbanden bij maximale belasting beperkt. De nieuwe, bredere bladen zorgen ervoor dat er in één gang meer grond kan worden bestreken en bieden een productiviteitsverhoging van 8% bij het graven van sleuven. De handmatig instelbare bladhellingshoek is een nieuw kenmerk dat de machinist in staat stelt om de bladhellingshoek naar voren/achteren te stellen, voor maximale productiviteit onder verschillende materiaalomstandigheden.

De D6K2 vervangt de D6K en maakt gebruik van de krachtige Cat C7.1 ACERT™-motor die is geconfigureerd om te voldoen aan de emissienormen die gelijkwaardig zijn aan EU Stage IIIA en Amerikaanse EPA Tier 3. De motor produceert een nettovermogen van 97 kW (130 pk) bij 2200 toeren per minuut en heeft een turbocompressor en nakoeling voor responsief vermogen en een laag brandstofverbruik. Het nieuwe brandstofsysteem heeft een hogere filtercapaciteit en stroomsnelheid voor meer duurzaamheid.

In de D6K2 zijn deze nieuwe eigenschappen gecombineerd met het in de praktijk bewezen basisontwerp van de vorige modellen van de K-serie. Dit ontwerp omvat één bedieningshendel voor de rijregeling en de stuurinrichting, bladbediening met één hendel, een ruime cabine, Cat S<-onderwagen (Sealed-and-Lubricated Track: afgedichte en gesmeerde rups) voor zwaar gebruik of Cat SystemOne™-onderwagen voor de laagste onderwagenkosten per uur. Dankzij de toevoeging van een tweede draagrol en acht rupsrollen is de D6K2 geoptimaliseerd voor fijnnivellering en wordt meer rijcomfort en een betere fijnnivellering bij een hogere snelheid geleverd.

Efficiënt en productief
De stabielbladregeling ondersteunt de machinist bij de bediening van het blad, waardoor de machinist een geringere inspanning hoeft te leveren en minder vermoeid raakt, en de productiviteit van fijnnivelleringstoepassingen toeneemt. De stabielbladregeling blijft actief tot de machinist deze uitschakelt. Voor een nog hogere productiviteit is het ontwerp voor de afstelling van de bladhellingshoek vereenvoudigd, zodat de machinist de bladhellingshoek kan afstellen, bijvoorbeeld om een agressievere instelling te kiezen voor een harde bladbelasting of door het blad naar achteren te kantelen voor een grotere transportcapaciteit van het blad. De nieuwe, bredere VPAT-bladen (zowel in standaard- als opklapbare uitvoering) kunnen de productiviteit met maar liefst 8% verhogen.

Het nieuwe Ecomodussysteem van de D6K2 kan het brandstofverbruik met maar liefst 18% verlagen door het motortoerental te verlagen wanneer het maximale toerental niet is vereist. Ecomodus heeft twee instellingen: vooruit/achteruit of alleen achteruit. De gewenste instelling wordt gekozen via de draaiwisselschakelaar. Als de Ecomodus is ingesteld, wordt het motortoerental automatisch op het optimale niveau gehouden, waarbij het maximale motortoerental en vermogen indien nodig weer snel beschikbaar zijn.

De tractieregeling is een door de machinist ingeschakeld systeem dat het slippen van de rupsen onder zware belasting beperkt door de rupssnelheid te detecteren en te regelen. Dit zorgt ervoor dat de machinist het blad minder vaak hoeft te heffen om slippen van de rupsen te voorkomen. De voordelen hiervan zijn onder andere: een hogere productiviteit, minder slijtage van de onderwagen en minder vermoeiing van de machinist. De onderwagenconfiguraties omvatten de uitvoeringen XL (extra lang) en LGP (Low Ground Pressure: lage bodemdruk), met een LGP-uitvoering die is voorzien van rupsplaten van 760 mm (30").

Voor het ultieme comfort voor de machinist is er een optioneel pakket met verwarmde/geventileerde stoel. De op de stoel gemonteerde elektrohydraulische bedieningselementen voorkomen dat trillingen de machinist bereiken, en de nieuwe armleuningen zijn eenvoudig verstelbaar.

Voor extra productiviteit en efficiënt nivelleren en maken van contouren, kan de D6K2 worden uitgerust met het optionele Cat AccuGradeTM-systeem voor geautomatiseerde bladregeling. AccuGrade kan gebruikmaken van laser-, Total Station- of satellietpositioneringssystemen als bron van geleidingsinformatie. AccuGrade is ontworpen om de noodzaak van landmetingen te verminderen, herbewerking te voorkomen en de machinist te ontlasten bij de fijnnivellering. AccuGrade heeft zichzelf bewezen als een oplossing die de totale bedrijfskosten van de machine verlaagt door op nauwkeurige wijze meer werk te verzetten met een lager brandstofverbruik.

Voor meer informatie over de D6K2 kunnen klanten contact opnemen met hun lokale Cat dealer.

Specificaties van de D6K2

Bedrijfsgewicht

XL: 13.311 kg (29.346 lb)

LGP: 13.948 kg (30.750 lb)

Minder

Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm

97 kW (130 pk)

Minder

Bladcapaciteit

XL: 3,07 m3 (4,01 yd3)

LGP: 3,35 m3 (4,38 yd3)

Minder

Bladbreedte

XL: 3196 mm (10,5')

LGP: 3683 mm (12')

Minder

Bodemdruk (ISO 16754)

XL: 39,8 kPa (5,77 psi)

LGP: 30,7 kPa (4,45 psi)

Minder

 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

 

 

Nadere persinformatie

 

Cat Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Algemeen e-mailadres: Cat_Trade_Press@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo