Nieuwe Cat® D9T-dozer biedt verbeterde productiviteit, veiligheid voor de machinist en onderhoudsgemak en voldoet aan de nieuwste emissienormen

Nieuwe Cat® D9T-dozer biedt verbeterde productiviteit, veiligheid voor de machinist en onderhoudsgemak en voldoet aan de nieuwste emissienormen

Voor publicatie in Noord-Amerika en Europa: april 2014
Publicatienummer: 54PR14

De Cat®D9T-dozer heeft een bewezen reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn in de zwaarste toepassingen. Aan deze machine zijn nu nieuwe functies toegevoegd die de prestaties, productiviteit, veiligheid, het bedieningsgemak en het onderhoudsgemak verbeteren. De nieuwe dozer beschikt over een Cat C18 ACERT-motor, die voldoet aan de Tier 4-definitief/Fase IV-emissienorm en levert 436 pk (325 kW) nettovermogen bij 1800 tpm. Dankzij de aanzienlijke koppeltoename van 36 procent kan de dozer zwaar materiaal verwerken. Een nieuw hoogefficiënt koelingspakket, geavanceerde elektronische bedieningselementen voor de aandrijflijn, hydraulische aandrijving voor werktuigen, een stillere cabine met uitgebreide bewaking van informatie en veiligheid en verfijning van het onderhoudsgemak kenmerken de nieuwe D9T.

De nieuwe D9T combineert deze ontwerpverbeteringen met de premium-functies van zijn voorganger, zoals een duurzaam hoofdchassis met gietstalen hoofdbalk, scharnieras die lasten van het blad direct overdraagt aan het hoofdchassis, modulaire aandrijflijn met drietraps powershifttransmissie en differentieelbesturing, zwaar onderstel met rollenwagens en bogie-geveerde rollen voor de rupsen, een breed assortiment bladen, intuïtieve bediening en uitgestrekt zicht. In landen met minder strenge voorschriften is het vorige model D9T, dat een emissieniveau gelijkwaardig aan Tier 2 en Tier 3 kan bereiken, nog leverbaar.

Verbeteringen aan het ontwerp
Een nieuwe aluminium radiateur met stangen en platen combineert een verbeterde koelefficiëntie met extra duurzaamheid en een grotere weerstand tegen corrosie. Daarnaast koelt een nieuwe luchtgekoelde nakoeler de inlaatlucht voor een efficiëntere verbranding en lager brandstofverbruik, en regelt een nieuwe luchtgekoelde hydraulische-oliekoeler nauwkeurig de temperaturen voor optimale prestaties en een langere levensduur van de componenten.

Het nieuwe elektronische bedieningssysteem voor extra productiviteit APECS (Advanced Productivity Electronic Control System) is ontworpen voor verbeterde schakelprestaties van de transmissie, waardoor meer comfort voor de machinist en een hogere productiviteit worden behaald. APECS werkt in combinatie met het verbeterde autoshiftsysteem EAS (Enhanced AutoShift), dat automatisch op basis van belasting en rijsnelheid de optimale versnelling kiest. Dit verhoogt de productiviteit en verlaagt het brandstofverbruik. Daarnaast heeft de versnellingsbak een elektronisch geregelde hoofdoverdrukklep die bij stationair draaien de druk verlaagt om brandstof te besparen.

De beschikbare bladbedieningstechnologie, die de productiviteit van de D9T verhoogt en de taak van de machinist verlicht, omvat ook automatische bladhulp ABA (Automated Blade Assist). Met deze functie kan de machinist vooraf ingestelde hellingshoeken voor het blad gebruiken voor het graaf-, transport- en verspreidingsgedeelte van de cyclus. ABA is standaard bij de bladbediening met dubbele kanteling van de D9T.

Autocarry automatiseert het heffen van het blad bij transportsegmenten langer dan 30,5 m (100') en positioneert automatisch het blad om slip van de rupsen te minimaliseren. Adaptieve belastingselectie verbetert het Autocarrysysteem door automatisch de bladbelasting te regelen op basis van factoren zoals bodemtype, vochtgehalte en rupsprestaties. Daarnaast is automatische ripperbediening beschikbaar, die de rijsnelheid en ripperdiepte regelt om slip van de rupsen te minimaliseren. En voor de ultieme bladregeling zorgt het Cat Grade Control 3D-systeem voor een nauwkeurige, automatische positionering van het mes, zonder aan het blad gemonteerde masten en kabels. Het systeem vermindert de noodzaak van piketten en kwaliteitscontroles, waardoor minder mensen op het terrein nodig zijn wat ten goede komt aan de veiligheid terwijl de kosten worden verlaagd.

Werkomgeving van machinist, veiligheid en service
Met een nieuw meerkleuren informatiedisplay met aanraakscherm kan de machinist de prestaties van de machine bewaken en de machineparameters op de taak aanpassen. Het werkmonitorscherm in het informatiescherm biedt real-timegegevens over prestaties van de machine om de productiviteit te optimaliseren. Nieuw voor de D9T is een herinnering voor het vastleggen van de gordel. Het bijbehorende pictogram in het dashboard licht op wanneer de machine wordt gestart. Wanneer de machine in de versnelling wordt gezet zonder dat de gordel is vastgelegd, wordt tevens een geluidssignaal weergegeven.

Om de gemiddelde geluidsdruk op het oor van de machinist terug te brengen tot 74 dB(A) en voor omstanders tot 110 dB(A) zijn geluidsisolatiepakketten leverbaar.

Ter verbetering van de veiligheid voor de werkomgeving is een aantal verlichtingspakketten leverbaar, met halogeen-, HID- en LED-verlichting. De bedieningselementen voor in- en uitstapverlichting zijn handig geplaatst. Hiermee kan de verlichting voor iedere situatie optimaal worden geprogrammeerd. Een servicecentrum dat toegankelijk is vanaf het maaiveld biedt gemakkelijk toegang tot de elektrische hoofdschakelaar, die is voorzien van een ingebouwde vergrendelingsmogelijkheid met indicator, een motorstopschakelaar en een aansluiting voor startkabels. De D9T heeft ook strategisch geplaatste ankerpunten waarmee servicemedewerkers veilig kunnen werken bij reparaties en onderhoud.

Voor nog verdere vereenvoudiging van het routine-onderhoud zijn de eindpenlagers van de balanshefboom nu vetgesmeerd en bereikbaar vanaf één handige plaats. De nieuwe lagers zijn ontworpen voor een aanzienlijk langere levensduur van componenten en lagere onderhoudskosten.

Voor meer informatie over de nieuwe D9T kunt u contact opnemen met de plaatselijke Cat dealer of kunt u kijken op www.cat.com or mining.cat.com.

Specificaties van de Cat D9T-dozer

Motor

Cat C18 ACERT

Minder

Nominaal nettovermogen (SAE)

436 pk (325 kW)

Minder

Bedrijfsgewicht, gem.

106.618 lb. (48.361 kg)

Minder

Rupsen op maaiveld

137" (3470 mm)

Minder

Spoorbreedte

88,6" . (2250 mm)

Minder

Bladcapaciteit

    semi-universeel

    universeel

 

17,7 yd3  (13,5 m3)

21,4 yd3 (16,4 m3

Minder

Stuursysteem

differentieel

Minder

# # #

Opmerking voor redacteuren: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, verzoeken wij redacteuren vriendelijk contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

Nadere persinformatie

Cat Trade Press Media Representatives
Amerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers
www.cat.com/requestCatinfo